Sockel 230 V für RWM Dual
Montage- und Bedienungsanleitung (ab 06.15)
Bestell-Nr. 2331 02
PDF, 583 Kb
Download
Sprachvarianten
230 V base for smoke alarm device Dual
Installation and operating instructions
PDF, 480 Kb
Casquillo de 230 V para detector de humos Dual
Manual de instrucciones y de montaje
PDF, 257 Kb
Sockel 230 V för rökvakt Dual
Monterings- och bruksanvisning
PDF, 482 Kb
Socle 230 V pour détecteur de fumée Dual
Instructions de montage et mode d'emploi
PDF, 488 Kb
Sokkel 230 V for røykvarsler Dual
Monterings- og bruksanvisning
PDF, 483 Kb
Sokkel 230 V til røgalarm Dual
Monterings- og betjeningsvejledning
PDF, 528 Kb
Voet 230 V voor rookmelder Dual
Montage- en bedieningshandleiding
Zoccolo 230 V per avvisatore di fumo Dual
Istruzioni di montaggio e per l'uso
PDF, 481 Kb
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Die neue Gira Schaltergeneration wurde komplett neu entwickelt und erleichtert mit zahlreichen Verbesserungen die tägliche Arbeit. Erfahren Sie mehr zu den neuen Funktionen.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.