Jalousieaktor 4fach 24 V DC
ab ETS3.0d
Bestell-Nr. 2154 00
VD4, 194 Kb
Download
Sprachvarianten
4-kanal persiennerelé 24 V DC
Produktdatabase fra ETS3.0d, 227 kB.
VD4, 227 Kb
Actionneur de store quadruple 24 V DC
Base de données de produits à partir d'ETS3.0d, 229 Koctets.
VD4, 229 Kb
Actuador de persiana de 4 elementos 24 V DC
Base de datos de productos a partir de ETS3.0d, 230 kB.
VD4, 230 Kb
Attuatore per serranda 4x 24 V DC
Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0d, 229 KB.
Blind actuator 4-gang 24 V DC
Product database from ETS3.0d, 244 KByte.
VD4, 244 Kb
Jaloezieactor viervoudig 24 V DC
Productdatabank vanaf ETS3.0d, 227 kbyte.
Jalusiaktor 4kanals 24 V DC
Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d, 225 kByte.
VD4, 225 Kb
Ενεργοποιητής περσίδων 4-πλός 24 V DC
Βάση δεδομένων προϊόντων από ETS3.0d, 228 KByte.
VD4, 228 Kb
Привод жалюзи 4-кратный 24 В пост.
База данных о товарах, начиная с ETS3.0d, 231 кБайт.
VD4, 231 Kb
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Die neue Gira Schaltergeneration wurde komplett neu entwickelt und erleichtert mit zahlreichen Verbesserungen die tägliche Arbeit. Erfahren Sie mehr zu den neuen Funktionen.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.