Jalousieaktor 4fach 24 V DC
ab ETS2
Bestell-Nr. 2154 00
VD2, 191 Kb
Download
Sprachvarianten
4-kanal persiennerelé 24 V DC
Produktdatabase fra ETS2, 224 kB.
VD2, 224 Kb
Actionneur de store quadruple 24 V DC
Base de données de produits à partir d'ETS2, 226 Koctets.
VD2, 226 Kb
Actuador de persiana de 4 elementos 24 V DC
Base de datos de productos a partir de ETS2, 226 kB.
Attuatore per serranda 4x 24 V DC
Banca dati dei prodotti a partire da ETS2, 225 KB.
VD2, 225 Kb
Blind actuator 4-gang 24 V DC
Product database from ETS2, 243 kbyte.
VD2, 243 Kb
Jaloezieactor viervoudig 24 V DC
Productdatabank vanaf ETS2, 223 kbyte.
VD2, 223 Kb
Jalusiaktor 4kanals 24 V DC
Produktdatabas fr.o.m. ETS2, 223 kByte.
Ενεργοποιητής περσίδων 4-πλός 24 V DC
Βάση δεδομένων προϊόντων από ETS2, 225 KByte.
Привод жалюзи 4-кратный 24 В пост.
База данных о товарах, начиная с ETS2, 227 кБайт.
VD2, 227 Kb
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Die neue Gira Schaltergeneration wurde komplett neu entwickelt und erleichtert mit zahlreichen Verbesserungen die tägliche Arbeit. Erfahren Sie mehr zu den neuen Funktionen.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.