Sockel 230 V für Rauchwarnmelder Dual/VdS
Gebrauchsanleitung. (bis 05.15)
Bestell-Nr. 2331 02, 2334 02
PDF, 1.027 Kb
Download
Sprachvarianten
230 V base for dual smoke alarm device/VdS
Operating instructions.
230 V sökkull fyrir reykskynjara Dual/VdS
Notkunarleiðbeiningar.
Casquillo de 230 V para detectores de humo Dual/ VdS
Manual de instrucciones y de montaje
PDF, 216 Kb
Sockel 230 V för rökvakt Dual/VdS
Bruksanvisning.
Socle 230 V pour détecteur de fumée Dual/VdS
Mode d'emploi.
Sokkel 230 V for røykvarsler Dual/VdS
Sokkel 230 V til røgalarm Dual/VdS
Brugsanvisning.
Voet 230 V voor rookmelder Dual/VdS
Gebruiksaanwijzing.
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Die neue Gira Schaltergeneration wurde komplett neu entwickelt und erleichtert mit zahlreichen Verbesserungen die tägliche Arbeit. Erfahren Sie mehr zu den neuen Funktionen.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.