Türstation Edelstahl (Audio)
Gebrauchsanleitung.
Bestell-Nr. 2501 20, 2502 20, 2503 20, 2504 20, 2506 20, 2508 20, 2509 20, 2510 20, 2512 20
PDF, 183 Kb
Download
Sprachvarianten
Citofono esterno acciaio inox (Audio)
Istruzioni per l'uso.
PDF, 184 Kb
Deurstation Edel Staal (Audio)
Gebruiksaanwijzing.
PDF, 302 Kb
Door Station Stainless Steel (Audio)
Operating instructions.
PDF, 182 Kb
Dørstasjon Edelstål
Bruksanvisning.
PDF, 181 Kb
Dørstation, ædelstål (audio)
Monterings- og betjeningsvejledning til Gira dørstation, ædelstål (audio). Version juli 2007.
Estação externa de aço inoxidável (áudio)
Instruções de Utilização e Montagem da estação externa de aço inoxidável (áudio) Gira.
PDF, 185 Kb
Intercomunicador exterior Acero Noble
Instrucciones de manejo.
Nemesacél ajtóállomás (audio)
összeszerelési- és kezelési útmutató Gira nemesacél ajtóállomáshoz (audio). 2007. júliusi állapot.
PDF, 233 Kb
Ovikoje, ruostumatonta terästä (audio)
Käyttöohje.
PDF, 180 Kb
Stacja drzwiowa ze stali nierdzewnej (audio)
Instrukcja montażu i obsługi stacji drzwiowej Gira ze stali nierdzewnej (audio). Stan lipiec 2007.
PDF, 242 Kb
Staţia de exterior - oţel special (audio)
Instrucţiuni de montaj şi de operare pentru staţia de exterior Gira - oţel special (audio). Ediţia iulie 2007.
PDF, 239 Kb
Station de Porte Acier Inoxydable (Audio)
Mode d'emploi.
Útistöð Eðalstál (með hljóði)
Uppsetningar- og notkunarleiðbeiningar fyrir Gira útistöð Eðalstál (með hljóði). Frá því í júlí 2007.
Vstupná stanica Edelstahl (Audio)
Návod na montáž a obsluhu Gira Vstupná stanica Edelstahl (Audio). Stav júl 2007.
PDF, 235 Kb
Vstupní stanice, Edelstahl (audio)
Návod k montáži a obsluze pro vstupní stanici Gira Edelstahl (audio). Stav červenec 2007.
PDF, 238 Kb
Zunanja enota iz nerjavnega jekla (avdio)
Navodila za montažo in uporabo za zunanjo enoto Gira iz nerjavnega jekla (Avdio). Stanje julij 2007.
PDF, 230 Kb
Μπουτονιέρα από ανοξείδωτο χάλυβα (θυροτηλέφωνο)
Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης για τη μπουτονιέρα από ανοξείδωτο χάλυβα (θυροτηλέφωνο) Gira. Κατάσταση Ιούλιος 2007.
PDF, 253 Kb
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Die neue Gira Schaltergeneration wurde komplett neu entwickelt und erleichtert mit zahlreichen Verbesserungen die tägliche Arbeit. Erfahren Sie mehr zu den neuen Funktionen.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.