Tastsensor 2 1fach und 3fach, 24 V potentialfrei
Gebrauchsanleitung.
Bestell-Nr. 2001 .., 2003 ..
PDF, 90 Kb
Download
Sprachvarianten
Capteur à touche 2, 24 V libre de potentiel, simple et triple
Mode d'emploi.
PDF, 91 Kb
Sensor pulsador 2 24 V, libre de potencial, simple, triple
Instrucciones de manejo.
Tastesensor 2 24 V potensialfri, enkel, 3-dobbel
Bruksanvisning.
Toetssensor 2 24 V potentiaalvrij, 1-voudig, 3-voudig
Gebruiksaanwijzing.
Touch sensor 2, 24 V potential-free, single and triple
Operating instructions.
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit – ob als Beratungstool gemeinsam mit Ihren Kunden oder als Zeitersparnis zur schnellen Erstellung eines Angebotes oder einer Stückliste.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.