Reguladores da temperatura ambiente com relógio
Instruções de utilização.
Bestell-Nr. 0389 ..
PDF, 494 Kb
Download
Sprachvarianten
Reguladores da temperatura ambiente 230 V com contacto de abertura
Bestell-Nr. 0390 ..
PDF, 102 Kb
Reguladores da temperatura ambiente 24 V com contacto de abertura
Bestell-Nr. 0391 ..
PDF, 103 Kb
Reguladores da temperatura ambiente 230 V com contacto de abertura e interruptor de ligar/desligar
Bestell-Nr. 0392 ..
Reguladores da temperatura ambiente 24 V com contacto de abertura e interruptor de ligar/desligar
Bestell-Nr. 0393 ..
PDF, 106 Kb
Reguladores da temperatura ambiente para aquecimento eléctrico do pavimento
Bestell-Nr. 0394 ..
PDF, 903 Kb
Reguladores da temperatura ambiente 230 V com contacto inversor
Bestell-Nr. 0396 ..
Reguladores da temperatura ambiente 24 V com contacto inversor
Bestell-Nr. 0397 ..
Sistema actuador de motor radioeléctrico
Bestell-Nr. 1187 00
PDF, 150 Kb
Humidóstato electrónico 230 V
Bestell-Nr. 2265 ..
PDF, 84 Kb
Thermischer Stellantrieb 230 V~
Montageanleitung.
Bestell-Nr. 1122 00
Thermischer Stellantrieb 24 V~
Bestell-Nr. 1123 00
PDF, 521 Kb
Funk-Raumtemperatur-Sensor mit Uhr
Gebrauchsanleitung.
Bestell-Nr. 1186 ..
PDF, 568 Kb
Widerstandstabelle Fernfühler
Bestell-Nr. 1302 00
PDF, 553 Kb
Fernfühler
Bestell-Nr. 1493 00
PDF, 140 Kb
Bestell-Nr. 2169 00
PDF, 402 Kb
Bestell-Nr. 2179 00
PDF, 454 Kb
Raumtemperatur-Regler Uhr mit Kühlfunktion
Bestell-Nr. 2370 ..
PDF, 1.226 Kb
Raumluft-Sensor CO2
Bestell-Nr. 2381 ..
PDF, 570 Kb
Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner
Bestell-Nr. 2470 00
PDF, 1.000 Kb
Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner bzw. Schließer, Ausschalter und Kontrolllicht
Bestell-Nr. 2472 00
PDF, 1.052 Kb
Einsatz Raumtemperaturregler 24 V~ mit Öffner bzw. Schließer, Ausschalter und Kontrolllicht
Bestell-Nr. 2473 00
PDF, 1.062 Kb
Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~/10 A mit Schließer, Kontrolllicht und Sensor für elektrische Fußbodenheizung
Bestell-Nr. 2474 00
PDF, 1.043 Kb
Klemmleiste 6fach 230 V~
Bestell-Nr. 2479 00
PDF, 1.075 Kb
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Die neue Gira Schaltergeneration wurde komplett neu entwickelt und erleichtert mit zahlreichen Verbesserungen die tägliche Arbeit. Erfahren Sie mehr zu den neuen Funktionen.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.