Gira One

Einfach zum Smart Home.

Weiterdenken und Fortschritt sichern: Moderne Gebäudetechnik erhöht mit smarten Funktionen die Lebensqualität. Mehr Komfort, mehr Sicherheit, mehr Energieeffizienz sind mit dem neuen Gira One Smart-Home-System einfach realisierbar. Von der einfachen und zeitsparenden Inbetriebnahme mit Hilfe des Gira Projekt Assistenten (GPA) bis hin zur Bedienung und Anpassung von Einstellungen ist Gira One ein durchdachtes, anwendungsfreundliches System.

  • Assistenzgeführte Inbetriebnahme mit dem neuen kostenlosen Gira Projekt Assistenten
  • Einfache Bedienung über normale Schalter und per Gira Smart Home App – mit weitreichenden Änderungsoptionen für Anwender/-innen
  • Sicherer und kostenloser Fernzugriff für Fachhandwerk und Anwender/-innen
  • Verschlüsselte Systemkommunikation, die vor ungewolltem Zugriff und Manipulation durch Dritte schützt
  • Basiert auf dem weltweit bewährten und zertifizierten Smart-Home-Standard KNX

Gira One Server - VDE Sicherheitszertifikat

Unser Gira One Server ist das Zentralgerät für das Gira One System. Er dient nicht nur als Visualisierungs- und Inbetriebnahmeserver für das Gira One System, sondern bietet auch Diagnose-, Fernzugriffs- und Fernwartungsfunktionen sowie weitere Funktionalitäten. Deshalb verfügt der Gira One Server über einen robusten Schutz gegen Bedrohungen von Externen. Das bestätigt jetzt auch das VDE-Institut, die den Gira One Server mit dem Zertifikat „Smart Home – Informationssicherheit geprüft" ausgezeichnet hat.


Einfache, zeitsparende Inbetriebnahme

Der kostenlose Gira Projekt Assistent (GPA) ermöglicht einen einfachen Start des neuen Gira One Smart-Home-Systems: flexibel, selbsterklärend, erfolgsgarantiert. Ein Schritt-für-Schritt-Modus und begleitende integrierte Lernvideos führen durch den gesamten Inbetriebnahmeprozess. Mit Hilfe des GPA kann das Kundenprojekt ohne Produkte im Büro vorbereitet werden. Später auf der Baustelle lassen sich die gewählten Einstellungen leicht auf die Gira One Geräte übertragen. Für eine vereinfachte Übergabe an den Kunden generiert der GPA automatisch individuelle, nachvollziehbare und übersichtliche Dokumentationen.

  • Einfache Inbetriebnahme per GPA sichert die Funktionsfähigkeit des Smart-Home-Systems
  • Selbsterklärende, assistenzgeführte Inbetriebnahme funktioniert ohne aufwändige Schulungen oder Weiterbildungen
  • Basiert auf dem weltweit bewährten und zertifizierten Smart-Home-Standard KNX
  • Nachträgliche Anpassungen können jederzeit per Gira Smart Home App sicher aus der Ferne oder vor Ort durchgeführt werden. Auch von Anwender/-innen selbst
  • Einfache Einbindung von Drittsystemen wie Sonos oder Philips Hue per Gira Smart Home App

So einfach erstellen Sie ein Gira One Projekt mit dem Gira GPA

Sehen Sie im Video, wie Sie mit dem kostenlosen Gira Projekt Assistenten (GPA) in nur 5 Schritten ein Gira One Projekt programmieren und in Betrieb nehmen können.

Jetzt Video starten


Die Funktionen von Gira One:
Smart. Vielseitig. Komfortabel.

Licht

Licht lässt sich vielseitig und stimmungsvoll steuern, passend zu jedem Bedarf – lesen, essen, arbeiten, entspannen. Speicherbar, sodass es für jede Situation wieder aufgerufen werden kann. Smarte Beleuchtung wie Philips Hue kann einfach per Gira Smart Home App hinzugefügt werden.

Beschattung

Rollläden und Jalousien nach Bedarf hoch- und herunterfahren: Z. B. bei Sonnenuntergang herunter, um die Privatsphäre vor Einblicken zu schützen, bei Sturm automatisch hoch, um Schäden zu vermeiden. Komfortabel: alle Jalousien mit einem Klick gleichzeitig fahren lassen.

Klimasteuerung

Vollautomatisches, bedarfsgerechtes Heizen oder Kühlen trägt zum Energiesparen bei. Die smarte Heizungssteuerung erkennt, wenn Fenster länger als bei einer normalen Lüftung geöffnet sind und fährt dann automatisch herunter. Alles ist auch aus der Ferne mit dem Smartphone per Gira Smart Home App einstellbar.

Sound über Sonos

Anwender/-innen können Sonos Musikboxen selbstständig über die Gira Smart Home App hinzufügen und so direkt die eigene Musik abspielen. Auch das ist möglich: Sich von Musik und Licht wecken lassen oder mit einem einfachen Tastendruck die Lieblingsplaylist starten.

Sicherheit

Ob mit Fernzugriff auf IP-Sicherheitskameras zu Hause, mit dem Ausschalten aller Verbraucher per Zentraltaster, der einfachen Erstellung einer Anwesenheitssimulation oder dem Aufrufen einer Panikszene mit einem Tastendruck: Gira One sorgt für ein gutes Gefühl von Sicherheit.

Türkommunikation

Über die Bedienzentrale Gira G1 lässt sich sowohl Gira One als auch die Gira Türkommunikation steuern. Gira Keyless In ermöglicht den schlüssellosen Zutritt ins Gebäude. Von unterwegs aus kann über die Gira TKS App mit Besuchenden vor dem Haus gesprochen und ihnen sogar die Tür geöffnet werden.


Anwendungsfreundliche Bedienung

Die Funktionen des Gira One Smart-Home-Systems können wie gewohnt über normale Taster bedient werden. Die Taster sind passend für alle Schalterprogramme des Gira System 55 und Flächenschalter erhältlich. Zusätzlich ist eine Steuerung per Gira Smart Home App, über die fest installierte Bedienzentrale Gira G1 oder mobil mit Smartphone oder Tablet möglich. Gira G1 lässt sich zudem als Wohnungsstation für die Türkommunikation nutzen.


Gira One Server

Taster mit Wippe

Gira G1

Gira Smart Home App für Bedienung und Konfiguration – mit kostenlosem Fernzugriff

Spannungsversorgung mit integrierter Drossel

Heizungsaktor 6fach mit Regler

Schalt-/Jalousieaktoren Standard

Dimmaktor 4fach Standard

Schaltaktor 1fach 16 A Binäreingang 3fach

Dimmaktor 1fach 200 W mit Binäreingang 3fach

Schaltaktor 2fach / Jalousieaktor 1fach 16 A Binäreingang 3fach im Einbauadapter zur Montage auf der Hutschiene

Gira Tastsensor 4

Gira Tastsensor 4 System 55

Das Gira One Sortiment

Das durchdachte, leistungsstarke Sortiment von Gira One umfasst aufeinander abgestimmte Aktoren, Sensoren, Server und Bedienelemente für die smarte Steuerung von Licht, Beschattung, Raumtemperatur, Musik und Sicherheitsinstallationen. Die Kommunikation untereinander erfolgt verschlüsselt, sodass das Smart Home vor Fremdzugriff und Manipulation durch Dritte geschützt ist. Gira One basiert auf dem weltweit bewährten und zertifizierten Smart-Home-Standard KNX. Auch die Anbindung von Drittsystemen wie Philips Hue und Sonos ist problemlos möglich.

Weiter Produkte zum Gira One System:

Mehr erfahren

 

Bestens vorbereitet mit der Gira Akademie.

Von der Installation bis zur Diagnose und Dokumentation: In der Gira Akademie zeigen wir Ihnen detailliert, was Sie bei der Arbeit mit Gira One erwartet. Lernen Sie in unserem ausführlichen Web Based Training den Systemaufbau, die einzelnen Komponenten, den Gira Projekt Assistenten, Systemerweiterungen und vieles mehr kennen – jederzeit abrufbar per Browser, Tablet und Smartphone. Beispielhafte
Projekte, Videos und Übungsaufgaben sorgen für schnelles und nachhaltiges Erfassen der Lerninhalte.

Jetzt WBT starten

Downloads

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira One

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 19100 11

PDF, 52,3 MB

Download

Gira Projekt Assistent (GPA) Funktionen Sortiment Web Based Training Download