Gira Unterputz-Radio RDS

Gira Unterputz-Radio RDS,
E2, Reinweiß glänzend, Bedienaufsatz Schwarzglasoptik
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 202,32
Gira Unterputz-Radio RDS,
E2, Reinweiß glänzend
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 196,41
Gira Unterputz-Radio RDS,
Esprit, Chrom, Bedienaufsatz Schwarzglasoptik, Lautsprecher Schwarzglasoptik
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 294,58
Gira Unterputz-Radio RDS,
Esprit, Glas Schwarz, Bedienaufsatz und Lautsprecher Schwarzglasoptik
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 294,58
Gira Unterputz-Radio RDS,
Event Klar, Weiß, Bedienaufsatz Schwarzglasoptik, Lautsprecher Reinweiß glänzend
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 214,87

Musik, die aus der Wand kommt

Das Gira Unterputz-Radio RDS sitzt einfach in der Wand – so wie Lichtschalter und Steckdosen. Das vermeidet lästige Kabel und hält Arbeits- und Ablageflächen frei. Mit seinem völlig neu konzipierten Lautsprecher besitzt das Radio einen reinen Klang – auch in exzellenter Stereoqualität bei Anschluss des optional erhältlichen Gira Zusatz-Lautsprechers. Die intuitive Bedienung ist dank kapazitivem Sensorfeld und hochwertigem Display zur Anzeige von Informationen und senderspezifischen Daten besonders komfortabel.


Lautsprecher

Die Lautsprecher können direkt neben dem Bedienelement des Radios oder, verbunden mit einer 2-adrigen Leitung, in einer Entfernung von bis zu 20 m angebracht werden. Das Radio erkennt angeschlossene Lautsprecher selbständig und schaltet automatisch zwischen Stereo- und Monobetrieb um.


Licht und Musik mit einem Tastendruck

Mit dem integrierten Nebenstelleneingang 230 V lässt sich die Funktionalität des Radios erweitern. Sind an diesem z.B. ein Automatikschalter oder die Badezimmerbeleuchtung angeschlossen, wird mit dem Licht auch das Radio automatisch ein- und ausgeschaltet.


Montage

  • Der Radio-Einsatz und die Lautsprecher können einzeln in 1fach-Rahmen oder gemeinsam in einem 2fach- bis 5fach-Rahmen senkrecht oder waagerecht installiert werden.
  • Jede Komponente des Radios wird in einer eigenen Unterputz-Gerätedose installiert (Empfehlung: tiefe Schalterdose).
  • Der Radio-Einsatz benötigt eine 230-V-Spannungsversorgung
  • Lautsprecher sowie Gira Zusatz-Lautsprecher für Stereobetrieb können mittels 2-adriger Leitung jeweils max. 20 Meter vom Bedienteil entfernt installiert werden.
  • Die optionale Cinch-Steckdose wird mittels 3-adriger Leitung am Radio-Einsatz in maximal 3 Metern Entfernung angeschlossen.
  • Die Montage in Kombination mit weiteren elektronischen Komponenten kann die Empfangsqualität beeinträchtigen.

Leistungsmerkmale

  • Frequenzbereich: 87,50 bis 107,90 MHz
  • RDS-Funktion: Überträgt der empfangene Sender das RDS-Signal, wird der Sendername groß und die Sendefrequenz klein im Display angezeigt. In diesem Fall erscheint ebenfalls die aktuelle Uhrzeit, ohne dass Einstellungen dafür vorgenommen werden müssen.
  • Kapazitive Sensortechnik: Zur Bedienung müssen die Tasten des Radios nur leicht berührt werden. Besonders komfortabel: Zum Einschalten muss nicht exakt die Ein/Aus-Fläche berührt werden, sondern einfach nur eine beliebige Stelle der gesamten Bedienfläche.
  • Sleep-Modus: 30 Minuten nach dem Aktivieren des Sleep-Modus schaltet sich das Radio selbstständig aus.
  • Senderspeicher: Bei der Erstinbetriebnahme werden die beiden stärksten Sender automatisch auf den zwei Senderspeichern hinterlegt, durch eine Langbetätigung der Speichertaste können diese beliebig neu belegt werden.

Design/Auszeichnungen

Konzept:
Gira, Radevormwald
Design:
Gira Designteam, Radevormwald Phoenix Design, Stuttgart
Auszeichnungen:
Perspective Award – Product Design 2011 iF product design award 2010 Plus X Award-Siegel 2010 für Design und Bedienkomfort

Download

Gebrauchsanleitungen

Unterputz-Radio RDS

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2280 .., 2284 ..

PDF, 162,0 KB

Download

Zum Anfang Download