Gira Serien-Kontrollschalter mit LED-Beleuchtungselement

Der Gira Serien-Kontrollschalter mit integriertem LED-Beleuchtungselement ist pro Wippe mit einem LED-Beleuchtungselement in der Farbe Orange ausgestattet und markiert so gut sichtbar, ob z.B. Steckdose und Außenleuchte auf Terrasse oder Balkon eingeschaltet sind.

Technische Daten

Spannungsversorgung

230 V AC, 50 Hz

Leistungsaufnahme

1,1 mA pro LED

Schutzart

IP 20

Betriebstemperatur

–20 °C bis +40 °C

LED-Beleuchtung und Orientierung

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen