Energiesäulen und Lichtsäulen

Kurz und kompakt: Die 491 mm bzw. 769 mm hohe Gira Energiesäulen und Lichtsäulen erweisen sich als wahre Energiebündel, mit denen am Wegesrand oder auf der Terrasse eine Stromversorgung und stimmungsvolle Beleuchtung installiert werden können. Sie können mit Funktionen aus dem Schalterprogramm Gira TX_44 individuell bestückt werden, z.B. mit Steckdosen zum Anschluss von Elektrogeräten im Freien oder Anschlussdosen für Lautsprecher, Telefone und Fernseher.

Gira Energiesäule mit drei SCHUKO-Steckdosen und Lichtelement

Die Gira Energiesäule mit drei SCHUKO-Steckdosen und Lichtelement versorgt elektrische Geräte im Außenbereich mit Strom und beleuchtet stimmungsvoll Gartenwege, Eingangsbereiche und Terrassen.

Mehr

Gira Energiesäule mit Leereinheiten

Die frei bestückbare Gira Energiesäule gibt es in verschiedenen Höhen und Ausführungen.

Mehr

Gira Lichtsäule

Die Gira Lichtsäule ist eine Komponente für eine attraktive Außenbeleuchtung z.B. an Gartenwegen und in Eingangsbereichen, auf Terrassen, an Beeten oder auf Grünflächen.

Mehr

Gira Lichtsäule kurz

Das kleine Licht im grünen Bereich. Die Gira Lichtsäule ist eine Komponente für die Außenbeleuchtung z.B. an Gartenwegen, Beeten und in Eingangsbereichen.

Mehr