Gira Energiesäule mit Leereinheiten

Energiesäule mit Leereinheiten, Farbe Alu
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 622,22
Energiesäule mit Leereinheiten, Anthrazit
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 581,65
Energiesäule mit Leereinheiten und Lichtelement, Farbe Alu
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 872,47
Energiesäule mit Leereinheiten und Lichtelement, Anthrazit
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 815,19

Die frei bestückbare Gira Energiesäule gibt es in verschiedenen Höhen und Ausführungen. In ihre Leereinheiten können beliebige Funktionen aus dem wassergeschützten Schalterprogramm Gira TX_44 eingesetzt werden. Bei Varianten mit Lichtelement ist z.B. der Einsatz eines Automatikschalters praktisch, der dann das Lichtelement der Energiesäule bei Bewegung automatisch ein- und wieder ausschaltet. Bei Varianten ohne Lichtelement eigenet sich der Einsatz eines LED-Orientierungslichtes.

Bestückt werden kann die Energiesäule aber auch mit den Funktionen für eine Türsprechanlage, d.h. der Gira Türstation Unterputz mit Ruftaster, Türlautsprecher, Info-Modul, Farbkamera oder mit den Keyless-In-Produkten. Dann eignen sie sich besonders für den Einsatz an Zufahrtswegen oder Eingangstoren. Alle Säulenvarianten sind wassergeschützt IP 44 und erhältlich in den Farben Anthrazit und Alu.

Download

Gebrauchsanleitungen

Energiesäule mit Leereinheiten

Montageanleitung.

Bestell-Nr 1345 .., 1349 .., 1351 ..

PDF, 142,5 KB

Download


Energiesäule mit Lichtelement und Leereinheiten

Montageanleitung.

Bestell-Nr 1353 .., 1354 .., 1356 ..

PDF, 74,7 KB

Download


Fuß für Gira Energiesäule 1400 - 1600 mm

Borschablone

Bestell-Nr 8141 ..

PDF, 237,2 KB

Download

Produktinformation

Gira Energiesäule

Bestell-Nr 1882 10

PDF, 347,0 KB

Download

Zum Anfang Download