Für das Revox Multiroom System bietet Gira in Kooperation mit der Firma Revox die Bedieneinheit M218 und die Displayeinheit M217 an, die in den Gira Schalterprogrammen an der Wand installiert werden. Mithilfe dieser Steuergeräte lässt sich das Revox Multiroom System von jedem Raum aus bedienen. Zugleich bleibt ein einheitliches Erscheinungsbild mit der übrigen Elektroinstallation gewahrt.
Gut unterhalten und informiert sein, ohne störende Geräte: Das Gira Unterputz-Radio RDS kann einfach in der Wand installiert werden – genau wie Lichtschalter und Steckdosen. Mit seinem hochwertigen Lautsprecher bietet das Gira Unterputz-Radio RDS einen reinen Klang – bei Anschluss des optional erhältlichen Gira Zusatz-Lautsprechers in exzellenter Stereoqualität.
Mit Hilfe der Gira Dockingstation können Smartphones und MP3-Player an das Gira Unterputz-Radio RDS angebunden werden. Das Besondere daran: Die Musikübertragung funktioniert kabellos via Bluetooth, so dass die Geräte nicht direkt aufgesteckt werden müssen. Die Gira Dockingstation kann zudem als Universalladegerät für unterschiedliche mobile Endgeräte genutzt werden – hierfür stehen drei Wechselaufsätze zur Verfügung.
Home-Entertainment, Medienpräsentation, Datenübertragung und vieles mehr: Die Gira Daten- und Kommunikations-Anschlusstechnik bietet digitale und analoge Schnittstellen für alle gängigen Anwendungen in den Bereichen Multimedia und Netzwerk. Mit den Audioanschlüssen lassen sich alle Soundsysteme perfekt verbinden. Zur Auswahl stehen Anschlüsse für Cinch, Miniklinke, XLR, WBT nextgen, BNC und Lautsprecherkabel. Durch die Integration in die Gira Schalterprogramme können sämtliche Anschlüsse passend zum Design der gesamten Elektroinstallation installiert werden.
Über den brillanten Touchscreen des Gira Control 9 Client kann in Verbindung mit dem Gira HomeServer oder FacilityServer die gesamte KNX Gebäudetechnik mit einem Finger gesteuert werden. Mit dem UPnP Control Plug-in für das Gira Interface kann Musik im ganzen Haus verteilt und gesteuert werden. Durch die Vernetzung mit dem Gira HomeServer lässt sich die Musiksteuerung auch direkt in Raumszenen einbinden.
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.
Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.