Gira Designkonfigurator

Gira Designkonfigurator mit Augmented Reality

Das ganze Gira Design-System im Blick — in den eigenen vier Wänden. Mit dem Gira Designkonfigurator können Sie sich ganz einfach einen realistischen Eindruck von Ihrer Wunschkombination verschaffen. Die vielfältigen Rahmenvarianten der Gira Schalterprogramme lassen sich mit ausgewählten Funktionen in unterschiedlichen Farben und Materialien aus dem Gira Sortiment kombinieren. Der neue, faszinierende Modus „Live View“ nutzt die Kamera eines Smartphones oder Tablets und zeigt, wie ausgewählte Designvarianten in der realen Umgebung wirken. Der Gira Designkonfigurator ist online abrufbar oder als kostenlose App für iOS- und Android-Mobilgeräte erhältlich.

Gira Designkonfigurator im Browser öffnen (Modus „Live View“ nicht möglich)
Gira Designkonfigurator App für iOS-Geräte
Gira Designkonfigurator App für Android-Geräte


Konfiguration

Im Konfigurationsmodus lassen sich die vielfältigen Rahmenvarianten der Gira Schalterprogramme mit ausgewählten Funktionen aus dem Gira Sortiment kombinieren. Neben Lichtschaltern und Steckdosen können auch intelligente Funktionen wie der Gira Tastsensor 3 und die Gira Wohnungsstation Video AP konfiguriert werden. Die individuell zusammengestellten Produkte können vor neutralem Hintergrund in Perspektiven im Bereich von 120° betrachtet werden. Dadurch lässt sich neben der Farb- und Oberflächenwirkung auch ein räumlicher Eindruck gewinnen.


Modus „Live View“

Durch Scannen eines Trackingmotivs mit Ihrer Smartphone- oder Tabletkamera können Sie sich einen realistischen Eindruck davon verschaffen, wie Gira Schalter an der Wand aussehen. Alle Material- und Farbkombinationen können in ausgewählten Funktionen direkt ausprobiert und aus sämtlichen Perspektiven betrachtet werden. Ein Screenshot der Ansicht mitsamt Angabe der Konfiguration kann anschliessend als PDF-Dokument abgespeichert und via E-Mail versendet werden. Voraussetzungen für den „Live View“-Modus sind eine Internetverbindung und ein Drucker zum Versenden bzw. Ausdrucken des Trackingmotivs. Für eine optimale Darstellungsqualität wird ein leistungsstarkes Smartphone oder Tablet empfohlen.

Trackingmotiv downloaden


Favoriten

Die Favoriten bieten die Möglichkeit, persönliche Zusammenstellungen zu speichern und bei Bedarf schnell wieder aufzurufen.


Galerie

Die Galerie zeigt Detail- und Interieur-Bilder mit ausgewählten Designvarianten und Funktionen aus den Gira Schalterprogrammen.


Neue Funktionen der Version 2.3.0

  • Integration Gira E2 Edelstahl
  • Integration Chinesische Steckdose (nur Gira E2)
  • Integration British Standard Tastschalter (nur Gira E2)
  • Weitere allgemeine Aktualisierungen Gira E2

Design/Auszeichnungen

Konzeption, Redaktion und Design:
schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal
Produktrendering:
schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal congaz visual media company GmbH, Düsseldorf
Programmierung:
Systemantics, Viersen
Realisierung AR-Funktion:
Haus & Gross communications GmbH, Saarbrücken
Auszeichnungen:
INKA Award 2016 in der Kategorie Mobil German Design Award 2014 in der Kategorie Interactive User Experience INKA Award 2013 in der Kategorie Mobil Architects’ Darling Award 2012 in der Kategorie Beste App red dot award 2012 communication design in der Kategorie Mobile & Apps