Elektronisches Potentiometer 1–10 V
Gebrauchsanleitung.
Bestell-Nr. 0308 00, 0309 00
PDF, 376 Kb
Download
Sprachvarianten
Electronic potentiometer, 1–10 V
Operating manual.
PDF, 374 Kb
Elektronische potentiometer 1–10 V
Bedieningshandleiding.
PDF, 375 Kb
Elektronisk potensiometer 1-10 V
Bruksanvisning.
Potenciómetro electrónico 1–10 V
Manual de instrucciones.
Potentiomètre électronique 1–10 V
Manuel d’utilisation.
Potenziometro elettronico 1–10 V
Istruzioni per l’uso.
Вставка электронного потенциометра для управляющего входа 1-10 В
Инструкция по эксплуатации.
PDF, 183 Kb
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit – ob als Beratungstool gemeinsam mit Ihren Kunden oder als Zeitersparnis zur schnellen Erstellung eines Angebotes oder einer Stückliste.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.