Redresseur secteur 24 V, NG-10 A-TYP4
Mode d'emploi
Bestell-Nr. 5965 00
PDF, 252 Kb
Download
Sprachvarianten
Redresseur secteur 24 V, sans interruption NG-10 A-TYP4
Bestell-Nr. 5968 00
PDF, 564 Kb
Terminaux de chambres / Terminaux pour bureau d'infirmières
Manuel d'installation.
Bestell-Nr. 2924 .., 2925 00, 2926 .., 2927 .., 2928 .., 2929 00, 2930 .., 2931 ..
PDF, 92 Kb
Module de chanbre avec boutons-poussoirs d'appel et de présence
Bestell-Nr. 2920 ..
PDF, 88 Kb
Module de chambre avec lampe de signalisation et identification de lit
Bestell-Nr. 2921 00
PDF, 87 Kb
Module de chambre avec lampe de signalisation
Bestell-Nr. 2922 00
Lampe de signalisation de chambre rouge, blanche, jaune, verte
Bestell-Nr. 2947 00
PDF, 379 Kb
Médaillon / bracelet du set radiofréquence
Mode d'emploi.
Bestell-Nr. 2953 00, 2968 00
PDF, 82 Kb
Relais à impulsion unipolaire / bipolaire
Bestell-Nr. 2964 00, 2965 00
PDF, 144 Kb
Afficheur de couloir / Afficheur de couloir double face
Bestell-Nr. 2976 00, 2977 00
PDF, 153 Kb
Module DCF 77
Bestell-Nr. 2967 00
PDF, 84 Kb
Câble de raccordement dediagnostic
Bestell-Nr. 2961 00
PDF, 23 Kb
Set d'appel d'urgence Gira
Installation, mise en service, commande de set d'appel d'urgence Gira Référence 29141622, 675 KB
Bestell-Nr. 2914 ..
PDF, 1.305 Kb
Kit de changement de pile Bracelet/médaillon
Bestell-Nr. 2989 00
Gira Système d'appel 834
Manuel système.
Bestell-Nr. 2970 00, 2988 00
PDF, 3.282 Kb
Centrale de contrôle
Installation, mise en service, commande.
PDF, 830 Kb
Redresseur de secteur 24 V,5 A avec ASI
Bestell-Nr. 2973 00
PDF, 49 Kb
Coffret de présentation du Système d'appel 834
Bestell-Nr. 0495 87
PDF, 725 Kb
Systemhandbuch Rufsystem 834
Gebrauchsanleitung.
Bestell-Nr. 2985 00
PDF, 3.797 Kb
Weitere Informationen
Steuerzentrale
PDF, 1.250 Kb
Bedienhandbuch Rufsystem 834
Bedienungsanleitung für Endkunden.
PDF, 932 Kb
Verdrahtungspläne für Zimmermodule
Montageanleitung.
Bestell-Nr. 2920 .., 2921 00, 2922 00
PDF, 130 Kb
DCF77-Modul für Rufsystem 834
Bestell-Nr. 2986 00
PDF, 135 Kb
USV für Gira Notrufset
Bestell-Nr. 2918 ..
PDF, 160 Kb
Notrufgerät NRT 1 XR von Telegärtner für das Gira Notrufset 2914 ..
Fernnotrufgerät zum Anschluss an das Gira Notrufset. Übermittlung des Notrufs via Telefonverbindung (Festnetz oder GSM).
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit – ob als Beratungstool gemeinsam mit Ihren Kunden oder als Zeitersparnis zur schnellen Erstellung eines Angebotes oder einer Stückliste.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.