Downloads & Software-Update

Gira G1 X1 Client

Wichtige Hinweise

Nach dem Firmware-Update ist der Gira G1 mit einem Geräte-Passwort geschützt.
Das Passwort finden Sie auf einem Etikett auf dem Gira G1. Sollte hier kein Passwort vermerkt sein, lautet das Passwort „device“.
Bitte ändern Sie das Geräte-Passwort während der Projektierung.
Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Werksreset des Gira G1.

Funktion

Mit der Firmware 200.0.99 kann der Gira G1 als Bedien- und Anzeigegerät (Client) für den Gira X1 verwendet werden. Auf dem Gira G1 stehen die jeweiligen Funktionen der Gebäudesteuerung, welche im Gira X1 projektiert wurden, zur Verfügung.

Neue Funktionen

  • Unterstützung der Gira X1 Sonos Funktion
  • Die Rufweiterleitung des TKS-IP-Gateway kann nun auch über den Gira G1 aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Behobene Fehler

  • Robustheit der Türkommunikation verbessert.
  • Display schaltet nicht ab bei einem Verbindungsverlust zum TKS-IP-Gateway.
  • Diverse Übersetzungsfehler beseitigt.

Allgemeine Hinweise

  • Eine parallele Nutzung als natives KNX Raumbediengerät oder als HomeServer Client ist nicht möglich.
  • Das Temperaturfühlermodul für Gira G1 (2091 00) wird nicht unterstützt.
  • Raum- und Außentemperatur können nicht in der Statusleiste angezeigt werden.
  • Die Gira X1 Kachel „Gewerke“ steht in der Benutzeroberfläche des Gira G1 nicht zur Verfügung.

Hinweise zur Konfiguration

  • Insgesamt können auf dem G1 als X1 Client maximal 250 Funktionen der Gebäudetechnik genutzt werden. Von diesen 250 Funktionen dürfen insgesamt maximal 60 Funktionen mit bedienbarer runder Skala (z.B. Dimmer, Dimmer (RGB/RGBW), Dimmer (Tunable White), Heizen und Kühlen, Klimaanlage, Saunatemperatur) angelegt werden.
  • Nach der Inbetriebnahme wird ein Neustart des Gira G1 empfohlen.

ZIP, 227.169 Kb

Version: 200.0.99

Datum: 23.11.2018

Download

Archiv

Sprachvarianten

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok