Gira LED-Beleuchtungseinsatz für Kontrollschalter

Die Kontrollschalter sämtlicher Gira Schalterprogramme lassen sich mit LED-Beleuchtungseinsätzen in den Farben Gelb, Rot oder Blau für  230 V Netzspannung ausstatten.

Technische Daten

Spannungsversorgung

230 V AC, 50 Hz

Leistungsaufnahme

gelb 2,6 mA, rot 2,6 mA,
blau 0,8 mA

Schutzart

IP 20

Betriebstemperatur

–15 °C bis +40 °C

LED-Beleuchtung und Orientierung

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen