Innovative Raumsteuerung:
Gira in der Villa Viva

Die Villa Viva in Hamburg ist ein innovatives Leuchtturmprojekt, das Menschen zusammenbringt und Social Business mit Nachhaltigkeit und smartem Komfort verbindet. Dazu trägt auch Gira mit intelligenten Lösungen für die Gebäudeautomation, einem innovativen Bedienkonzept und einer digitalen Gästemappe bei.


Projektentwickler
urban future
urbanfuture.com

Architekt
me di um Architekten
medium-architekten.de

Fotografie
Nassim Ohadi
www.nassimohadi.com
www.gira.de

Standort
Hamburg, Deutschland


Lebendige Vielfalt unter einem Dach

Villa Viva – der Name ist Programm. Das 13-stöckige Gebäude wurde nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit konzipiert und ist ein echter „Place of Togetherness“. Hier finden Sie alles unter einem Dach: Hotel, Restaurant, Bar, Office, Event- und Konferenzräume. 40 Prozent der Einnahmen aus Hotel und Gastronomie fließen in die Stiftung der gemeinnützigen Initiative Viva con Agua, die Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglichen will.

Erdacht und umgesetzt wurde das Gasthaus neben Viva con Agua von Urban Future, me di um Architekten und Heimathafen® Hotels. Das Finanzierungsmodell entwickelt von Conplan ist ebenso innovativ wie das Gebäude selbst. Der Bau konnte mithilfe von 19 privaten und zum Teil prominenten Investoren realisiert werden, darunter die Sänger Jan Delay und Bela B sowie die Fußballer Max Kruse und Kevin Kurányi.

Raumsteuerung mit innovativem Bedienkonzept

Zum Erfolg des Projekts hat auch Gira beigetragen: mit innovativen Lösungen für die Gebäudeautomation, die Energieeffizienz und Wohnkomfort intelligent verbinden und so einen klaren Mehrwert schaffen. In den höherpreisigen Zimmern, darunter zwei Suiten, die von der Moderatorin Barbara Schöneberg und dem Sänger Jan Delay gestaltet wurden, ermöglichen multifunktionale Schalter wie Gira KNX Tastsensoren eine unkomplizierte Raumsteuerung. Dafür hat Gira ein Bedienkonzept entwickelt, das die hohen Ansprüche internationaler Hotelgäste erfüllt. Sämtliche Tastsensoren sind mit verständlichen Symbolen versehen und lassen sich wie herkömmliche Schalter senkrecht bedienen. Wird die Beleuchtung gesteuert, entfällt zudem das sonst notwendige, treffsichere Bedienen einer Wippenhälfte. Dank dieser Eigenintelligenz des Tastsensors und der taktilen Haptik ist eine optimale Nutzerführung gewährleistet.

Digitale Gästemappe

Ein weiteres Highlight ist die digitale Gästemappe mit Informationen zum Hotel, zu Viva con Agua, zu Services, Öffnungszeiten, Angeboten etc. Über die zentrale Steuereinheit Gira G1 mit Mulitouch Display kann das Hotelpersonal neue Informationen bzw. Updates einfach aufspielen und die Gästemappe stets aktuell halten – ein innovativer Beitrag zu Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz.

Bedienzentrale mit hoher Funktionsvielfalt

In den Suiten und öffentlichen Bereichen wie Rezeption und Restaurant dient das Bediengerät Gira G1 mit Multitouch Display als Bedienzentrale für die KNX Gebäudetechnik. Das Multitalent ermöglicht den Zugriff auf beispielsweise Beleuchtung, Wettervorhersagen oder Informationen aus dem Hotel-Web. Außerdem können Gäste darüber die Rezeption via SIP-Call erreichen, Services buchen sowie vordefinierte Playlists abspielen. Administratoren können per Gira Smart Home App komfortabel verschiedene Lichtszenarien abrufen und verändern. In der RoofDrop Bar lassen sich dank einer aufwendigen Lichtinstallation zudem stimmungsvolle Lichtinszenierungen schaffen

Passendes Design für jedes Interior

Die Lösungen von Gira fügen sich dank vielfältiger Farben und Oberflächen harmonisch in jedes zeitgemäße Interior ein und unterstreichen dessen individuellen Charakter. Das zeigt sich auch in der Villa Viva, die mit hochwertigen Produkten von Gira ausgestattet ist. In der Barbara-Schöneberg-Suite setzt die Designlinie Gira Esprit in Hellgold mit Bedienelementen in Reinweiß Glänzend glamouröse Akzente. Esprit Bronze mit Bedienelementen in Schwarz Matt unterstreicht den Industrial Style in der Jan-Delay-Suite. Im gesamten übrigen Gebäude sind Steckdosen, Bedienelemente und Funktionseinsätze im Schalterdesign Gira E2 in Grau Matt installiert, die perfekt zum schnörkellosen Design des Gebäudes passen. Die Kunststoffteile dieses Schalterprogramms bestehen größtenteils aus Rezyklat, wodurch der CO2-Fußabdruck im Vergleich zu Neumaterial reduziert wird. Hergestellt mit Rezyklat aus eigenem Produktionsprozess durch Materialrecycling in der eigenen Kunststofffertigung.


Weitere Referenzen


Es sind noch Fragen offen?

Wir helfen gerne weiter.

Weiterer Service