Eine Plattform für das ganze Areal: einheitlich, skalierbar, betreibergerecht

In Großobjekten müssen viele Details zusammenpassen – über Gebäude, Bauabschnitte und unterschiedliche Nutzergruppen hinweg. Gira Türkommunikation IP ist genau dafür ausgelegt und begleitet den gesamten Projektverlauf – von der Planung über die abschnittsweise Umsetzung in Bauabschnitten und bis hin zum täglichen Betrieb. Besonders sichtbar wird das dort, wo alle Wege zusammenlaufen: an den Eingängen.

Dort ersetzt das Gira Rufdisplay IP klassische Klingeltableaus mit langen Namenslisten durch eine digitale Rufliste mit Suchfunktion. Dank klarer Symbolik und beleuchteter Bedienelemente finden sich auch ortsfremde Besucher, ältere Menschen oder Personen mit Einschränkungen schnell und sicher zurecht und gelangen zuverlässig zur richtigen Einheit. Das erleichtert die Orientierung im Gebäude und entlastet zugleich den Empfang, da Rückfragen deutlich reduziert werden. Gleichzeitig profitiert auch das Facility Management: Einträge wie z. B. Namen lassen sich jederzeit einfach und ohne aufwendige Nacharbeit aktualisieren, etwa bei Mieter- oder Eigentümerwechseln.


Ihre Vorteile auf einen Blick

Türkommunikation IP für Großobjekte, Campus & Quartiere

  • Zentrale Projektierung mit dem kostenlosen Gira Projekt Assistent (GPA)
  • Skalierbar bis 1.000 Einheiten und flexibel im Ausbau
  • Einheitliches Erscheinungsbild im gesamten Quartier: Integration in Schüco‑Tür-/Fassadenelemente (Blend‑/Flügelrahmen) sorgt für konsistente Gestaltung der Eingänge
  • Integration externer Zutrittslösungen über Blindmodul RFID
  • Unterstützung zentraler Empfangssituationen durch kostenlose Concierge-Software
  • Bessere Kommunikation: Audio mit Vollduplex, ANC und Kamera mit Gegenlichtkompensation
  • Security mitgedacht: End‑to‑End‑Verschlüsselung ab Werk, System ist „CRA‑ready“.
  • Offline-Inbetriebnahme
  • Barrierefrei – nach DIN 18040

Planungsrelevante Informationen – vom funktionalen Ausschreibungstext inklusive Geräteempfehlungen fürs Datennetzwerk über das Funktionsschema bis hin zur Stückliste mit Preisen und Produktbilder – finden Sie hier


Ein System, das mit dem Projekt wächst

Mehrere Gebäude, Mischnutzung und hohe Nutzerzahlen erfordern eine Lösung, die mitwächst – ohne dass jeder Bauabschnitt neu geplant werden muss. Gira Türkommunikation IP ist dafür ausgelegt und skaliert in Großobjekten bis 1.000 Einheiten. Für Sie heißt das: ein durchgängiges System mit wiederholbaren Standards, das über alle Bauphasen hinweg konsistent bleibt – auch wenn später erweitert wird.


Einheitliches Erscheinungsbild

Das modulare Gira System 106 unterstützt alle relevanten Einbauarten, z. B. die flächenbündige Integration in Metallfronten von Eingangsbereichen, Toren oder Briefkastenanlagen. Die ganzheitliche Eingangslösung von Schüco und Gira vereint hochwertige Aluminium-Türsysteme mit moderner Türkommunikation: Das Gira System 106 wird flächenbündig und präzise in Schüco Tür- und Fassadenelemente (z. B. Blend- oder Flügelrahmen) integriert – für ein harmonisches Erscheinungsbild. Vorteil: eine konsistente, hochwertige Gestaltung aller Eingänge, ohne Sonderlösungen, die später Wartung und Ersatzteilhaltung erschweren.

Gira System 106 integriert in Schüco Tür- und Fassadenelement (z. B. Blend- oder Flügelrahmen)


Flexible RFID-Integration

Wohnbereiche, Gewerbe und Tiefgaragen erfordern unterschiedliche Zutrittslösungen. Über das Blindmodul RFID lässt sich ein externes RFID-Zutrittskontrollsystem mechanisch in die Gira Türstation IP einbinden – wahlweise mit oder ohne Piktogramm. So bleibt das Design durchgängig einheitlich, während sich technische Lösungen individuell an die Projektanforderungen anpassen lassen.


Zentrale Empfangssituation – digital unterstützt

Für zentrale Empfangssituationen bietet die Gira Türkommunikation IP eine kostenlose Concierge-Software. Türrufe (Audio/Video) werden am PC angenommen, intern weitergeleitet, per Rücksprache geklärt und bei Bedarf werden Türen geöffnet.

Für klare Gespräche auch bei Umgebungslärm arbeitet das gesamte System mit Vollduplex-Audio und Geräuschunterdrückung per Active Noise Cancellation (ANC). Bei schwierigen Lichtverhältnissen sorgt Gegenlichtkompensation für ein klares Videobild.


Betrieb und Security – weniger Vor-Ort-Termine, mehr Zukunftssicherheit

Fernwartung ermöglicht es, Updates, Anpassungen und Diagnose online vorzunehmen und reduziert Vor-Ort-Einsätze. Auch bei der IT-Sicherheit ist die Lösung konsequent durchdacht. Die Kommunikation ist über Gira Komponenten verschlüsselt und das System schon jetzt für den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet. Ein klarer Vorteil für Sie: „CRA-ready“ hilft Security-Anforderungen früh belastbar zu spezifizieren und Diskussionen über Updates, Verantwortlichkeiten oder Nachrüstpflichten zu vermeiden.


Bauabschnitte ohne Reibungsverluste – auch ohne Internet auf der Baustelle

Großprojekte laufen selten linear. Umso wichtiger ist, dass Bauabschnitte unabhängig in Betrieb gehen können, ohne bereits übergebene Bereiche zu beeinträchtigen. Die Offline-Inbetriebnahme ermöglicht einen Start ohne Internetzugang. Eine abschnittsweise Inbetriebnahme ist ebenfalls möglich – unabhängig vom Internetzugang. Damit bleibt das System flexibel für große Bauabschnitte, Zwischenstände oder Baustellen ohne Internet-Anschluss.


Einfache Planung, schnelle Anpassung

Die Gira Türkommunikation IP lässt sich ohne Vorabinvestition in Hardware planen: Geräte werden erst dann benötigt, wenn ein Bauabschnitt tatsächlich in Betrieb geht. Das erhöht die Flexibilität – und macht Terminverschiebungen oder Änderungen im Ausbau deutlich einfacher.

Bei Projektierung und Inbetriebnahme unterstützt der kostenlose Gira Projekt Assistent (GPA). Einstellungen werden zentral angelegt, als Standard wiederverwendet und per Excel-Import übernommen. Rollenbasierte Zugriffe halten Zuständigkeiten klar, Fehler werden früh erkannt und Übergaben laufen strukturiert – auch bei langen Projektlaufzeiten. Ein Projektpasswort steuert die Übergabe: Fachbetriebe und Betreiber erhalten definierten Zugriff auf das Projekt – ohne Neuaufsetzen und ohne Informationsverlust. Das spart Zeit, reduziert Fehlerquellen und macht Termine kalkulierbarer.


                                                              Mehr zur Gira Türkommunikation IP                                                                

Senden Sie uns
eine E-Mail

Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-291

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr

Vorteile Schulungen Download Planungsunterlagen