Mindestausstattung gemäß GModG für smarte Büroflächen

Wenn es um GModG-konforme Raumautomatisierung geht, erfüllt diese Gira Komplettlösung alle Anforderungen gemäß DIN/TS 18599-11:2025, Automationsgrad B – und liefert genau das, was Sie für die sichere Umsetzung der energetischen Mindestanforderung gemäß Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) wirklich brauchen.


GModG §56: Gira Komplettlösung für energetische Mindestanforderung für smarte Büroflächen (Licht, Klima, Heizung, Gebäudemanagement)

Ihre Vorteile auf einen Blick

Kompakte GModG-Komplettlösung für smarte Büroflächen

  • GModG §56 und DIN-konform
    (Automationsgrad B gemäß DIN/TS 18599-11)
  • Konstantlichtregelung mit lernfähiger Nachlaufzeit & individueller Anpassung
  • Zentrale Sonnenschutzsteuerung mit individueller Bedienung bei Bedarf
  • Adaptive Vorlauftemperaturregelung senkt Energiebedarf spürbar
  • Fensterkontakte schalten Heizung/Kühlung automatisch ab
  • Temperaturregelung über intuitiven Drehregler
  • Keine gleichzeitige Heiz-/Kühlfunktion – dank intelligenter Verriegelung
  • Automatische Fehlerdiagnose & Laufzeitüberwachung
  • Einbindung in GA-Systeme über KNX Gateway (z. B.  BACnet)
  • Optimale GModG-konforme Umsetzung der Raumautomation für die Gewerke Beleuchtung, Jalousie und Klimatisierung – bei Entkernung und Neubau

Planungsrelevante Informationen – vom funktionalen Ausschreibungstext über das Funktionsschema bis hin zur Stückliste mit Preisen und Produktbilder – finden Sie hier


Beleuchtung, die sich anpasst

Diese Beleuchtung denkt mit: Ein Präsenzmelder erkennt, ob jemand im Raum ist, und regelt das Kunstlicht automatisch je nach Tageslichtanteil. Die Konstantlichtregelung hält dabei zuverlässig rund 500 Lux – energieeffizient, normgerecht und komfortabel.

Die adaptive Nachlaufzeit passt sich an das Verhalten im Raum an: Wer nur einen Augenblick vorbeischaut, löst eine kurze Nachlaufzeit der Beleuchtung aus. In häufiger genutzten Räumen hingegen bleibt das Licht länger aktiv. Das spart Energie – ganz ohne Aufwand.

Wer es ausnahmsweise mal heller braucht, kann die Lichtregelung temporär übersteuern, indem er wie gewohnt den Taster betätigt. Der somit neu gesetzte Sollwert der Lichtregelung gilt bis zum Feierabend – über Nacht stellt sich wieder der Standardsollwert ein. Zusätzlich zählt das KNX DALI Gateway die Betriebsstunden der Leuchten – für planbare Wartung, ohne Überraschungen.

Jalousien, die Sonnenstand und Nutzerverhalten berücksichtigen

Die Sonnenschutzfunktion passt Behanghöhe und Lamellenwinkel automatisch an Lichtintensität und Sonnenstand an – mit Verzögerung, um unnötige Fahrbewegungen zu vermeiden. So bleibt es blendfrei und angenehm. Eine manuelle Steuerung ist jederzeit möglich: Wer manuell eingreift, deaktiviert die Automatik temporär, bis die Jalousie ganz geöffnet ist. Dann übernimmt die im Präsenzmelder integrierte Regelung wieder nahtlos.

Bei zu starkem Wind fährt die Jalousie in Schutzposition – eine LED am Bedienelement zeigt dem Nutzer den Status an.

Mindestausstattung für smarte Büroflächen - GModG §56 und DIN-konform (Automationsgrad B gemäß DIN/TS 18599-11)

Gira Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4fach – für die Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen

Mindestausstattung für smarte Büroflächen - GModG §56 und DIN-konform (Automationsgrad B gemäß DIN/TS 18599-11)
Gira E2 KNX-Taster zum Schalten, Dimmen und für Jalousie für smarte Büroflächen - GModG §56 und DIN-konform (Automationsgrad B gemäß DIN/TS 18599-11)
Licht schalten oder stufenlos dimmen und Jalousien exakt positionieren – Gira Taster für KNX-Installationen
Gira Wetterstation KNX als Mastmontage auf Flachdach

Gira Wetterstation Plus für KNX – für eine automatische, witterungsabhängige Beschattungssteuerung

Klimasteuerung mit System

Die adaptive Vorlauftemperaturregelung passt die Heiz- oder Kühlwassertemperatur laufend dem tatsächlichen Bedarf des Gebäudes an. Grundlage sind Raumnutzung, Soll- und Isttemperatur der Räume und Außentemperatur – der berechnete Korrekturwert wird per Modbus an die Wärmeerzeugung übermittelt. Das senkt die Betriebskosten und schont Ressourcen, ohne dass Komfortverluste entstehen.

Steht ein Fenster offen? Dann reduziert der Raumtemperaturregler die Heiz- bzw. Kühlleistung.

Der Nutzer erkennt den Status am Regler und kann bei geschlossenem Fenster den Wunschtemperatursollwert am Stellrad des Reglers einstellen. Einfach, intuitiv, funktional.

 

Gebäudeautomation normgerecht vernetzt

Über ein KNX Gateway lässt sich die Lösung in übergeordnete Systeme wie BACnet integrieren. Das reduziert Schnittstellen, schafft Transparenz – und erfüllt die Kommunikationsanforderungen des Automationsgrads B.

So wird GModG-Konformität planbar, Förderfähigkeit einfacher – und die Automatisierung bleibt langfristig skalierbar.

Senden Sie uns
eine E-Mail

Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-291

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr

Vorteile Beleuchtung Jalousiesteuerung Klimaregelung