Security by Design – Vertrauen beginnt an der Tür

Wenn in einem Wohn- und Verwaltungsgebäude eine Anwaltskanzlei, ein Notar oder Arzt einzieht, wird der Eingang zur sensiblen Schnittstelle. Diskretion, Datensicherheit und geordnete Besucherströme müssen hier zuverlässig gewährleistet sein. Für die Planung heißt das: Die Türkommunikation darf nicht manipulierbar sein und unerwünschte Zugriffe aus dem Gebäudenetz in das Privatnetz der Nutzer müssen sicher verhindert werden. Entscheidend für den sicheren Betrieb ist eine saubere Trennung von Gebäude- und Privatnetz.

Das Gateway Gira F1 verhindert unberechtigte Zugriffe auf das Privatnetz. „Security by Design“ im Netzwerk schützt zusätzlich vor Manipulationen an der Außenanbindung. Darüber hinaus ist die Kommunikation Ende-zu-Ende verschlüsselt und die Lösung „CRA-ready“. Zentrale Anforderungen an Cyber-Resilienz und Datenschutz werden damit von Anfang an berücksichtigt und erfüllt.


Ihre Vorteile auf einen Blick

Türkommunikation IP für Wohn- und Verwaltungsgebäude mit schützenswerten Daten

  • Saubere Trennung von Gebäude- und Privatnetz: Der Gira F1 verhindert unberechtigte Zugriffe auf das Privatnetz
  • Sicherheitsmechanismen der Netzwerkkomponenten schützen vor Manipulation der Außenanbindung
  • „CRA-ready“ und Ende-zu-Ende verschlüsselte Kommunikation: Zentrale Security-Anforderungen an Cyber-Resilienz und Datenschutz werden von Anfang an erfüllt
  • IP-Türkommunikation im Umfeld „Office" auch ohne eine klassische SIP-Telefonanlage
  • Professioneller Empfang – Anbindung von PC-Arbeitsplätzen per SIP Software als PC-Client
  • Repräsentativer Eingang – flächenbündiger Einbau der Türkommunikationsanlage in Metallfronten plus Laserbeschriftung über Gira Beschriftungsservice
  • Wirtschaftlicher Betrieb – Austausch einzelner Komponenten statt der kompletten Außenstation (z. B. nach Vandalismus)
  • Schneller Überblick und klare Gespräche – digitaler Bildausschnitt plus Vollduplex/HD-Audio
  • Barrierefrei nach DIN 18040

Planungsrelevante Informationen – vom funktionalen Ausschreibungstext inklusive Geräteempfehlungen fürs Datennetzwerk über das Funktionsschema bis hin zur Stückliste mit Preisen und Produktbilder – finden Sie hier


Netzwerke sauber getrennt – Zugriffe klar geregelt

Eine Netzwerkkonfiguration mit dem Gateway Gira F1 und intelligenten Netzwerkkomponenten trennt das Gebäudenetz zuverlässig von den sensiblen Kanzlei- oder Praxisbereichen. Freigegeben wird nur, was für den Videotürruf erforderlich ist. Alle weiteren Zugriffe bleiben konsequent gesperrt – in beide Richtungen. Das reduziert Risiken und hält die Kommunikationswege nachvollziehbar, auch in gemischt genutzten Objekten. Die Türkommunikation ist Ende‑zu‑Ende verschlüsselt und bereits „CRA‑ready“. So sind zentrale Anforderungen an Datenschutz und Cyber‑Resilienz von Anfang an mitgedacht — ohne Zusatzaufwand im laufenden Betrieb.


IP-Telefonie und PC Arbeitsplätze einbinden – auch ohne
SIP-Telefonanlage

Nicht jedes Objekt verfügt über eine SIP-fähige Telefonanlage. Dennoch lässt sich IP-Telefonie integrieren: Bis zu 10 IP-Telefone können z. B. über einen Router angebunden und mit dem Gateway Gira F1 sicher in die Türkommunikation IP eingebunden werden. So lassen sich Türrufe annehmen, Gespräche führen und die Tür öffnen. PC-Arbeitsplätze können per SIP-Softphone wie ein IP-Telefon genutzt werden – direkt am Schreibtisch und ohne zusätzliche Tischgeräte. Je nach Ausstattung des IP-Clients (z. B. IP-Telefon) sind auch Videofunktionen möglich.



Repräsentativ geplant – wirtschaftlich im Betrieb

Für ein hochwertiges Erscheinungsbild lässt sich die Türstation flächenbündig in Metallfronten am Eingang oder an der Briefkastenanlage integrieren. Ruftastenabdeckungen können dauerhaft per Lasergravur über den Gira Beschriftungsservice beschriftet werden, z. B. mit Kanzleinamen oder Hausnummer. Falls im Betrieb etwas beschädigt wird, lassen sich einzelne Komponenten sich gezielt tauschen. Das reduziert Kosten und Ausfallzeiten.

Klare Verständigung, sicherer Überblick

Bei Türkommunikation kommt es auf klare Verständigung und sicheren Blickkontakt an. Vollduplex‑Audio mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC = Active Noise Cancelling) sorgt für verständliche Gespräche — auch bei lauten Umgebungsgeräuschen. Für einen guten Überblick bietet das Videobild in Full‑HD-Orientierung am Eingang. An der Wohnungsstation mit IP-Video können Kanzlei- oder Praxis-Beschäftigte den Bildausschnitt per digitaler Lupe anpassen und speichern.


Einfach zugänglich – für alle Besucher

Große Symbole, beleuchtete Bedienelemente und eine kontrastreiche Darstellung sorgen für eine intuitive Nutzung der Türsprechanlage. Damit unterstützt Gira eine barrierefreie Anwendung gemäß DIN 18040. In gemischt genutzten Gebäuden mit internationalen Besuchern erleichtert die temporäre Spracheinstellung am Gira Rufdisplay IP die Bedienung.


Erst planen – dann ausrollen – ohne Vorabinvest

Die Projektierung der Gira Türkommunikation IP ist ohne Vorabinvest möglich – die benötigte Hardware ist erst bei Inbetriebnahme der Türkommunikation erforderlich. Damit die Lösung nicht nur im Konzept überzeugt, sondern auch im Bauprozess reibungslos funktioniert, unterstützt der kostenlose Gira Projekt Assistent (GPA) – u. a. mit einem Plausibilitätscheck, der typische Konfigurationsfehler frühzeitig erkennt. Die Projektierung erfolgt zentral und ist abschnittsweise übertragbar; Einstellungen und Berechtigungen sind rollenbasiert organisiert. Der Vorteil: kalkulierbare Abläufe, eine saubere Übergabe und eine Lösung, die sich bei Mieterwechsel oder Nutzungsänderungen strukturiert anpassen lässt – ohne erneute Eingriffe in die Grundkonfiguration.


                                                              Mehr zur Gira Türkommunikation IP                                                                

Senden Sie uns
eine E-Mail

Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-291

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr

Vorteile Schulungen Download Planungsunterlagen