Stilvolles Statement am Hauseingang: Gira Türkommunikation IP

Der erste Eindruck zählt: Am Hauseingang entscheidet sich, wie konsequent ein Haus durchdacht ist – gestalterisch wie funktional. Eine moderne Türkommunikation trägt maßgeblich dazu bei: mit einem Design, das zur Architektur passt, und mit Komfort, der Sicherheit vermittelt. Denn die Bewohner sehen sofort, wer vor der Tür steht und können mit den Personen sprechen, bevor sie die Tür öffnen. 

Gestalterisch bietet das Türkommunikationssystem dank vielfältiger Material- und Farbvarianten große Flexibilität. Die Türstationen können vertikal, horizontal oder als Quadrat eingesetzt werden. Das Material ist kratzfest, farbstabil, witterungs- und korrosionsbeständig. Da das System modular aufgebaut ist, lassen sich bei späteren baulichen Veränderungen einzelne Module oder Designoberflächen austauschen bzw. ergänzen, ohne dass die komplette Anlage ersetzt werden muss.


Ihre Vorteile auf einen Blick

Türkommunikation IP im hochwertigen Einfamilienhaus

  • Zukunftssichere, netzwerkfähige Lösung – IP-basierter, offener Standard
  • Ausdrucksstarkes Design: fassadenbündiger Einbau oder flache Aufputzmontage
  • Mehr Sicherheit durch Full-HD-Videokamera großzügigem Sichtfeld für einen weiten Blickbereich
  • Sichere Zutrittsoption: zeitgesteuerter Zutritt per Codetastatur 
  • Bedienkonzept auswählbar zwischen Ruftasten und Touchdisplay
  • Zeitgleiches Sprechen an der Tür und im Gebäude über Vollduplex-Audio in HD-Qualität
  • Türkommunikation per Smartphone-App von überall aus bedienbar (In-App Kauf)
  • Barrierefrei nach DIN 18040: große Symbole, gut sichtbare Anzeigen und beleuchtete Bedienelemente

Planungsrelevante Informationen – vom funktionalen Ausschreibungstext inklusive Geräteempfehlungen fürs Datennetzwerk über das Funktionsschema bis hin zur Stückliste mit Preisen und Produktbilder – finden Sie hier


Design ohne Kompromisse – Fassadenbündigkeit trifft Materialqualität

Die Gira System 106 IP Türstation lässt sich dank spezieller Unterputz-Gehäuse fassadenbündig in Wärmedämmver-bundsysteme (WDVS) integrieren. Hierfür stehen spezielle Unterputz-Gehäuse zur Verfügung, die als Dämmstoffelement von führenden Herstellern von Wärmedämmverbundsystemen angeboten werden. Alternativ lässt sich die Türstation auch als Aufputzvariante montieren. Durch die geringe Gehäusetiefe von nur 28,4 mm wirkt sie dezent und hochwertig.


Mehr Sicherheit und Überblick – in Full HD

Für den schnellen Überblick im Türbereich zeigt das Kameramodul brillantes Full-HD-Videobild mit 126°-Sichtfeld. So sehen die Bewohner nicht nur Personen direkt vor der Tür, sondern viel mehr von dem, was im Sichtbereich links und rechts davon passiert – ein klares Plus an Sicherheit und Komfort. Auf Wunsch lässt sich die Kamera jederzeit einschalten – unabhängig davon, ob jemand an der Tür klingelt.


Klare Verständigung und schlüsselloser Zutritt

Bei Türkommunikation kommt es neben dem sicheren Blickkontakt auch auf eine klare Verständigung an. Vollduplex‑Audio mit aktiver Geräuschunterdrückung
(ANC = Active Noise Cancelling) sorgt für verständliche Gespräche — auch bei lauten Umgebungsgeräuschen.

Das Gira Rufdisplaymodul IP mit kompaktem Volltouchdisplay überzeugt durch seine exzellente Ablesbarkeit aus jeder Perspektive. Darüber hinaus kann es als Codetastatur genutzt werden und ermöglicht schlüssel­losen Zutritt. Zeitgesteuerte Codes bieten Flexibilität — etwa für Babysitter, Reinigungs-dienstleister oder Gäste, die nur in bestimmten Zeitfenstern Zugang erhalten sollen.


Gira Giersiepen Radevormwald Feltgen Innovation Entwicklung Türkommunikation Technologie IP Mehrwerte Design Award Designpreis GDA Smarthome digital vernetzt KNX

Eleganz und Komfort im Innenbereich

Die Gira Wohnungsstation Video IP überzeugt mit elegantem Glasdesign, brillantem HD-7-Zoll-Volltouch-Display (16:9) mit IPS-Technologie und flexiblen Anschlussmöglichkeiten — wahlweise kabelgebunden oder per WLAN. Große Symbole und beleuchtete Elemente unterstützen eine barrierefreie Bedienung.

Über die digitale Lupe können Bewohner den Bildausschnitt wählen und speichern. Weitere praktische Funktionen wie ein lokaler Bildspeicher zur Dokumentation verpasster Türrufe, differenzierte Klingeltöne zur akustischen Unterscheidung von z. B. Hoftor und Haustür sowie einfaches Türöffnen tragen ebenfalls zum Bedienkomfort bei. Individuelle Anpassungen können die Bewohner direkt an den Geräten einstellen.


Flexibler geht’s nicht: Türkommunikation von unterwegs

Wer viel unterwegs ist, kann Türrufe einfach auf dem Smartphone annehmen – über die Smartphone-App Gira TKS mobil. Die Weiterleitung erfolgt in Echtzeit mit Video und Ton. Die Bewohner sehen, wer klingelt, können direkt sprechen und bei Bedarf die Tür öffnen.

Die Einrichtung der Weiterleitung erfolgt unkompliziert durch die Bewohner (z. B. per QR-Code). Dafür fallen keine Gerätelizenzgebühren an, der Anwender nutzt dazu einfach seinen bestehenden Google- oder Apple-Account um direkt an der Wohnungsstation per In-App-Kauf die Weiterleitung einzurichten. Eine zusätzliche Registrierung oder Freischaltung durch den Fachhandwerker ist nicht erforderlich – die Nutzerrechte werden direkt in der App verwaltet.


                                                              Mehr zur Gira Türkommunikation IP                                                                

Senden Sie uns
eine E-Mail

Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-291

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr

Vorteile Schulungen Download Planungsunterlagen