Gira Neuheiten.

Den Anforderungen des Marktes entsprechend erweitert und optimiert Gira fortlaufend sein Produktportfolio, um bei Technik und Design neue Maßstäbe zu setzen und stets intelligente Lösungen bieten zu können. Entdecken Sie neue Software-Updates für Gira Smart-Home-Lösungen, effiziente Komponenten und Designvariationen, Funktionserweiterungen bewährter Produkte sowie weitere unterstützende Services für Ihren Arbeitsalltag.


Design & Funktion.

Das Gira System 55 steht für Innovation, Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit in der modernen Gebäudetechnik, heute ebenso wie vor 25 Jahren. Basierend auf einem einheitlichen Grundmaß von 55 x 55 mm bietet das modulare System mehr als 300 Funktionen in verschiedenen Designvarianten. Ändern sich die Wünsche und Anforderungen Ihrer Kundinnen und Kunden, lässt sich das Gira System 55 für eine maßgeschneiderte Installationslösung flexibel anpassen. Neben Design und Funktion steht bei uns die Qualität und Dauerhaftigkeit unserer Produkte im Fokus. Mechanische Gira Produkte sind in der Regel auf eine durchschnittliche Lebensdauer von 20 Jahren ausgelegt.

Die neue Gira Schaltergeneration.

Weniger Produkte, mehr kombinierbare Funktionen.

Die neue Gira Schaltergeneration überzeugt mit zahlreichen Detailverbesserungen. Sie ersetzt durchgehend das bisherige Schaltersortimentsangebot – vom Gira System 55 über TX_44, den Flächenschalter sowie wassergeschützt Aufputz und Aufputz trocken. Alle Produkte werden mit höchstem Qualitätsanspruch in Deutschland gefertigt.

Lieferbar

Mehr über die neue Gira Schaltergeneration erfahren

Formvollendetes Design.

Eine zentrale Neuerung ist die vereinheitlichte Wippenaufnahme für Wippschalter, Wipptaster und Tastschalter. Die effizientere Bauform bietet mehr Installationskomfort und sorgt für eine effizientere Lagerhaltung.

Mehr über die neue Gira Schaltergeneration erfahren

Mehr Präzision, angenehmere Haptik.

Ein flacherer Schaltwinkel sowie die optimierten Spaltmaße zwischen Wippe und Rahmen lassen das Design noch hochwertiger erscheinen und bieten ein angenehmes Schaltgefühl.

Mehr über die neue Gira Schaltergeneration erfahren

Vereinfachte Installation. Besseres Handling.

Zahlreiche feine und detaillierte Anpassungen der Bauform machen sich für eine schnellere und präzisere Installation bezahlt.

Mehr über die neue Gira Schaltergeneration erfahren

Langlebige Qualität made in Germany.

Hochwertige Materialien und eine robuste Bauweise sorgen für eine hohe Lebensdauer und mehr Nachhaltigkeit im Bau.

Mehr über die neue Gira Schaltergeneration erfahren


Der neue Gira Flächenschalter.

Dank einer formalen Angleichung des Designs fügt sich der neue Gira Flächenschalter noch besser in das Gesamtsortiment ein und bietet ästhetisch und funktional eine Alternative zum Gira System 55. Überarbeitet wurden alle Schalter- und Steckdosenabdeckungen. Das Spaltmaß ist kleiner und für einen angenehmen Bedienkomfort der Schaltwinkel flacher. Zudem wurde das Sortimentsangebot erweitert.

Einfach, puristisch, reduziert.

Die große Bedieneinheit des neuen Gira Flächenschalters rückt die Funktion in den Vordergrund. Die hochglänzende, pflegeleichte Oberfläche sorgt für moderne Akzente im Wohnambiente.

Lieferbar

Mehr über den neuen Gira Flächenschalter erfahren

Mehr Funktionen für jeden Anwendungswunsch.

Ein vergrößertes Angebot gewährleistet Installationslösungen für jede Anforderung. Jalousie- und Heizungsaufsätze für das Gira System 3000, das Gira Unterputz-Radio IP, der Gira Tastsensor und KNX RF Taster erweitern das Sortiment der Gira Flächenschalter. 

Mehr über den neuen Gira Flächenschalter erfahren


Gira E1.

Das neue Schalterprogramm Gira E1 wird in nahezu jedem Ambiente zum stilprägenden Highlight - reduziert und selbstverständlich im Design, aber durch weiche Konturen dennoch ausdrucksvoll.

Lieferbar

Mehr über den Gira E1 erfahren

  • Schlicht, sachlich, prägnant im Design
  • Für über 300 Funktionen aus dem Gira System 55 einsetzbar
  • In sieben Farben erhältlich

Gira System 3000 Bewegungsmelderaufsatz.

Eine automatisierte Lichtsteuerung ist wesentlicher Bestandteil einer energieeffizienten Gebäudetechnik. Neu im Programm ist der Gira System 3000 Bewegungs- melderaufsatz 1,1 m Standard mit Nachlaufzeit. Laufzeiten zwischen 10 Sekunden und 30 Minuten sind nach Bedarf individuell einstellbar.

  • Tagbetrieb helligkeitsunabhängig aktivierbar
  • Verschiedene Einstellungs- und Anwendungsmöglichkeiten
  • Erfassungsbereich individuell erweiterbar
  • Kombinierbar mit allen Gira Designlinien

Lieferbar 

Mehr über den Gira System 3000 Bewegungsmelderaufsatz erfahren


Gira Überspannungsschutz-Modul

Zum Schutz vor transienten Überspannungen für Elektro- geräte lässt sich das Gira Überspannungsschutz-Modul einfach nachrüsten. Das Ring-Modul wird auf die Rückseite der Steckdose gesteckt und kann weitere Steckdosen in den Schutz einbeziehen, sofern die Leitungslänge weniger als 5 m beträgt.

  • Flexibel auf nahezu alle Steckdosen aufsetzbar
  • Kompakte Bauform gewährleistet ausreichend Verdrahtungsraum in der Gerätedose
  • Integrierter Warnton bei Defekt des Moduls
  • 3 kA Ableitvermögen

Lieferbar

Mehr über das Gira Überspannungsschutz-Modul erfahren

Gira E2 Lichtgrau Rezyklat.

Mit Gira E2 Lichtgrau führen wir das erste nachhaltige Schalterprogramm ein. Die Kunststoffteile dieses Schalterprogramms bestehen größtenteils¹ aus Rezyklat, wodurch der CO2-Fußabdruck im Vergleich zu Neumaterial um etwa 54 % reduziert wird².  

Lieferbar: auf Anfrage 

Mehr über Gira E2 Lichtgrau Rezyklat erfahren

  • Ressourcenschonend und CO2-reduziert
  • Hergestellt mit Rezyklat aus eigener Produktion
  • Zahlreiche Funktionen aus dem Gira System 55 auf Anfrage ebenfalls in der Farbe Lichtgrau erhältlich

¹ Lediglich die Abdeckung der Steckdose und Zusatzkomponenten, wie z. B. transparente Beschriftungsfelder, werden mit Neuware gefertigt.
² Diese Reduktion wurde auf Basis einer Ökobilanz nach DIN 14040 eines 1-fach Rahmens aus Kunststoff ermittelt.


Smart Home.

Smarte Produkte von Gira ermöglichen auf Basis von KNX eine umfassende und zukunftssichere Automatisierung der Gebäudetechnik. Regelmäßige Ergänzungen und Updates sichern dabei zeitgemäße Technik.

Gira One.

Mit Gira One lässt sich ein leistungsstarkes Smart-Home-System einfach realisieren. Zahlreiche intelligente Funktionen der Gebäudetechnik lassen sich vor Ort oder aus der Ferne bedienen. Ein neues Release ermöglicht nun noch mehr Bedienkomfort. Entdecken Sie die neuen Möglichkeiten.

Verfügbar

Mehr über Gira One erfahren

Tastsensoren jetzt auch für Gira One.

Neu im Programm der Bedienmöglichkeiten für Gira One sind der Gira Tastsensor 4 System 55 (Komfort) und der Gira Tastsensor 4 mit dem Außenmaß von 95 x 95 mm. Sie überzeugen mit hervorragendem Tastgefühl und ausgezeichnetem Design. Mit sanfter Berührung lassen sich zahlreiche Smart-Home-Funktionen wie Licht und Beschattung einfach bedienen.

Mehr über Gira One erfahren

Gira One

Einfach smart. Einfach leben.

Mit Gira One ist das Smart Home einfach realisierbar: Jalousien automatisch fahren, Lichtszenen für gemütliche Abende anlegen oder Räume nur bei Anwesenheit heizen, die Haustür im Blick behalten, die Anbindung von Philips Hue sowie Sonos und vieles mehr ist möglich.

Mehr über Gira One erfahren

Gira One

Einfache und schnelle Inbetriebnahme.

Die Inbetriebnahme des Gira One Smart-Home-Systems erfolgt einfach und schnell über den kostenlosen Gira Projekt Assistenten (GPA). Integrierte Lernvideos und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung unterstützen und erleichtern den gesamten Inbetriebnahmeprozess.

Mehr zum Gira Projekt Assistenten (GPA)

Anwendungsfreundliche Steuerung.

Die Funktionen im Gira One Smart Home können auf vielseitige Art und Weise bedient werden. Neu im Programm sind die Tastsensoren, aber auch eine Bedienung wie gewohnt per Taster oder per Gira Smart Home App ist möglich. Zahlreiche Änderungen und Anpassungen können intuitiv auch von Endanwender/-innen durchgeführt werden.

Mehr über Gira One erfahren


Gira Smart Energy.

Im KNX Smart Home wird Smart Energy zur Realität. Mit neuen Gira Produkten lässt sich der Energieverbrauch noch nachhaltiger optimieren. Entdecken Sie neue Möglichkeiten für ein smartes Energiemanagement.

Gira Eco.

Mit der Möglichkeit, bis zu fünf herstellerübergreifende Wallboxen nahtlos in das KNX System zu integrieren, setzt der Gira Eco neue Maßstäbe. Das dynamische Lastmanagement schützt dabei den Hausanschluss vor Überlastung. Der Ladestrom wird priorisiert und notfalls automatisch reduziert.

Lieferbar 

Mehr über den Gira Eco erfahren

  • Dynamisches Lastmanagement
  • Statisches Lastmanagement
  • Unterstützung von fünf Ladepunkten
  • Anschluss über IP oder RS485 (Modbus)

Modbus Logikbaustein für den Gira X1.

Mit dem neuen Gira Modbus-Logikbaustein für den Gira X1 lassen sich zahlreiche Energiedaten umfassend abfragen, beispielsweise von Ladestationen, PV-Anlagen, Batteriespeichern, Heizstäben und Wärmepumpen. Sie werden übersichtlich dargestellt und können in das KNX System integriert werden.

Verfügbar

Mehr über den Modbus Logistikbaustein für Gira X1 erfahren

Visu-Baustein von Splendid Minds.

Die Spendid Minds GmbH bietet eine einfache Möglichkeit, um alle im KNX System vorhandenen Energiedaten, wie beispielsweise der Stromverbrauch oder die Leistungsübersicht der Photovoltaikanlage, sowie weitere Werte visuell darzustellen. Die Graphen und Diagramme können über den Visu-Baustein auf der Gira Smart Home App angezeigt werden.

Verfügbar

Mehr über den Visu-Baustein von Splendid Minds erfahren


Weitere Gira Smart Home Produkte.

Gira DALI Gateway Colour für KNX.

Das DALI-Gateway Colour für KNX ist eine zuverlässige und vielseitige Lösung zum Schalten und Dimmen von farbiger Beleuchtung nach dem DALI2-Standard. Neben der präzisen Einstellung der Farbtemperatur mit DALI Device Type 8 für Tunable White kann die Human Centric Lighting (HCL) Technologie für eine dynamische Beleuchtung genutzt werden.

Lieferbar

Mehr zum DALI-Gateway Colour erfahren

  • Lichtsteuerung mit HCL-Technologie, besonders geeignet z.B. für den Health Care-Bereich
  • Kompakte Bauform als 1fach oder 2fach Variante für bis zu 128 Leuchten
  • Colour Transition Mode ermöglicht dynamische Beleuchtungssteuerung
  • Einfache und zeitsparende Inbetriebnahme

Gira F1 als KNX Bridge.

Das Modul Gira F1 ermöglicht als KNX Bridge das datensichere Koppeln mehrerer autarker KNX Anlagen. Es eignet sich besonders für den Einsatz in größeren Objekten sowie den gewerblichen Bereich wie beispielsweise in Shoppingmals, in denen autarke KNX Systeme miteinander kommunizieren sollen.

  • Verbindet als KNX Bridge mehrere unabhängige KNX Systeme
  • Versendet Meldungen, die alle Bewohner betreffen, wie anstehende Aufzugswartungen, oder KNX Telegramme gemeinsam genutzter Funktionen, wie z.B. von Wetterstationen, in das private KNX System
  • KNX Secure fähig
  • Inbetriebnahme über die ETS

Lieferbar

Mehr über den Gira F1 erfahren


Gira KNX Secure Tasterschnittstellen.

Die Gira KNX Secure Tasterschnittstellen erleichtern die Integration konventioneller Produkte mit potentialfreien Kontakten in das KNX System. Dies umfasst herkömmliche Bedienungselemente wie Taster und Schalter sowie Reedkontakte zur Fensterzustandsauswertung. 

  • Erhältlich als 2fach/ 4fach/ 8fach-Variante (jeweils Standard und Komfort)
  • Automatische Oxidschichtbeseitigung auf den angeschlossenen Kontakten
  • Einfache Kombination benachbarter Kanäle bei den Funktionen Taster- und Tür-/Fensterkontakt

 

Lieferbar

Mehr über die KNX Secure Tasterschnittstellen erfahren

Phasenschiene für Schalt-/Jalousieaktoren für Gira One und KNX.

Weniger Fehler, schnellere Installation: Mit den Phasenschienen für die Schalt-/Jalousieaktoren für Gira One und KNX wird die Verdrahtung im Schaltschrank deutlich optimiert. In vielen Fällen lassen sich die üblichen Drahtbrücken durch eine Phasenschiene ersetzen, was den Verkabelungsaufwand deutlich reduziert.

  • Verbesserte Installation dank weniger Verdrahtungsaufwand an den Aktoren
  • Flexibel einkürzbar mit festen Endkappen
  • Verfügbar für Schalt- und Jalousieaktor 16/8 und 24/12
  • Kompaktes, platzsparendes Design

Lieferbar

Mehr über die Phasenschiene für Schalt-/Jalousieaktoren erfahren

Bereichs- bzw. Linienkoppler für KNX

Der Bereichs-/Linienkoppler für KNX verbindet die Daten von zwei KNX Linien miteinander. Dabei ermöglicht er eine linienübergreifende Kommunikation zwischen KNX Geräten. Die ebenfalls komplett neue Segmentkoppler-Funktion ermöglicht besonders in größeren KNX Anlagen eine bessere Strukturierung.

  • Neue kompakte Bauform mit einer TE ermöglicht platzsparende Installation im Schaltschrank
  • Erheblich reduzierte ETS-Inbetriebnahmezeiten in größeren Anlagen
  • Unterstützt KNX Data-Secure Proxy-Funktion zur linienübergreifenden Gruppenkommunikation zwischen KNX Geräten, die KNX Data Secure nutzen und Geräten, die es nicht verwenden

Lieferbar

Mehr über den Gira Bereichs-/Linienkoppler erfahren

Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX.

Die Gira Wetterstation für KNX misst Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit und Helligkeit und ermöglicht die wetterabhängige, automatisierte Steuerung des Gebäudes, z.B. für Jalousien, Rollläden und Beleuchtung, was Schäden verhindert und Energieeffizienz fördert.  

Lieferbar

Mehr zur Wetterstation erfahren

  • Sonnenschutz von bis zu 8 Fassaden
  • 10 flexible Sensorkanäle für Sicherheitsalarme wie Wind, Regen, Temperatur
  • Wettersensor kommuniziert mit bis zu 20 Wetterzentralen
  • Tag-Nacht-Umschaltung
  • KNX Secure Standard

Türkommunikation.

Die Haustür ist mehr als nur ein Eingang – sie prägt den ersten Eindruck und ist ein wichtiger Schutz vor unerwünschten Gästen. Im Bereich der Türkommunikation erfüllt das umfassende und modulare Sortiment von Gira alle Anforderungen an Design und Funktion. Ob klassische Gegensprechanlagen für Ein- und Mehrfamilienhäuser, mit oder ohne Kamera, oder die Integration mobiler Bedienmöglichkeiten per Smartphone – Gira bietet zahlreiche innovative Lösungen. Entdecken Sie neue technische Möglichkeiten, mehr Datensicherheit und das elegante Gira System 106 in neuer Farbvariante.

Gira System 106 Schwarz matt.

Noch mehr Auswahl: Das modulare Gira System 106 bietet zahlreiche Funktionsmodule, die ganz nach Bedarf kombiniert werden können. Auch bei der Installation kann man sich zwischen bündigem Fassadeneinbau und aufliegender Montage entscheiden. Nun ist das Sortiment um die elegante, zeitlose Farbe Schwarz matt erweitert worden. 

Lieferbar 

Mehr zum Gira System 106 erfahren

  • Neue, besonders wertige Farbe im Designsystem
  • Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
  • Matte, besonders kratzfeste Oberflächenstruktur

Gira F1 für SIP Türsprechanlagen.

Das Modul Gira F1 ermöglicht in der netzwerkbasierten SIP-Kommunikation größerer Türkommunikationssysteme eine sichere Trennung von Gebäudenetzwerk und Privatnetzwerk der einzelnen Wohnungen. Klingelt es, wird lediglich der notwendige Videotürruf der Türstation freigeschaltet und in das private Netzwerk zur Wohnungsstation weitergeleitet, zum Beispiel zum Gira G1. Alle weiteren IP-Verbindungen und Zugriffe bleiben gesperrt.

  • Gezielte Trennung der Netzwerke schützt vor Zugriff auf das Privatnetzwerk
  • Unterstützt SIP und SIPS
  • Einfache, browserbasierte Inbetriebnahme

Lieferbar

Mehr über den Gira F1 erfahren

Gira TKS-IP-Gateway.

Das weiterentwickelte Gira TKS-IP-Gateway präsentiert sich mit neuem leistungsstarken Hauptprozessor mit schnellerem Speicher. Es gewährleistet eine einfache Integration bestehender oder moderner IP-Kameras mit marktüblichem h.264-Standard, des Gira G1, von Computern und SIP-Telefonen.

  • Ermöglicht eine einfache Bedienung des Gira Türkommunikations-System per Smartphone, auch von unterwegs aus
  • Hohe Kompatibilität bei der Verwendung von IP-Kameras

Lieferbar 

Mehr über das Gira TKS-IP-Gateway erfahren


Gira Assistenten.

Gira bietet sowohl Endkundinnen und Endkunden als auch seinen Fachpartnerinnen und Fachpartnern zahlreiche digitale Assistenten an, um die Planung und Umsetzung der Elektroinstallation schnell und effizient in Angriff zu nehmen. Sie reichen von der ersten Planung über die Weiterreichung des Vorhabens an Fachbetriebe bis hin zur detaillierten Umsetzung und zum anschließenden Service. Die Daten können einfach für eine komfortable, zeitsparende Weiterbearbeitung von einem auf den nächsten digitalen Assistenten übertragen werden. Zugleich können die Assistenten auch unabhängig
voneinander genutzt werden.

Gira Home Assistant.

Statt einer zeitintensiven, persönlichen Erstberatung kann der Gira Home Assistant von Privatpersonen intuitiv genutzt werden, um eine neue Elektroinstallation effizient zu planen. In kurzer Zeit führt er Schritt für Schritt durch alle wichtigen Aspekte eines anstehenden Bau- oder Modernisierungsvorhabens. Im neuen Release kann der User noch detaillierter planen und eine individuelle Raumstruktur erstellen. Im Anschluss stellt der Gira Home Assistant eine Übersicht mit den ausgewählten Funktionen und Designs, dem entsprechenden Gira Smart-Home-System sowie einer ersten Preisindikation für das Projekt zusammen. Zur weiteren Bearbeitung lässt sich diese Konfiguration direkt an einen Fachbetrieb weiterleiten.

Verfügbar

Mehr über den Gira Home Assistant erfahren

Gira Planungs Assistent.

Der Gira Planungs Assistent (GPLA) leistet Elektrofachbetriebe für eine umfassende, fachliche Detailplanung smarter Projekte wertvolle Dienste. Die Planungserstellung ist ohne Vorkenntnisse schnell und einfach möglich. Sie beinhaltet eine transparente Darstellung der Projektkosten, sogar herstellerübergreifend. Eine automatische Überprüfung der Planung hilft, fehlerhafte Konstellationen direkt zu vermeiden. Mit nur einem Klick ist die Umwandlung konventioneller Projekte in KNX, Gira One oder Gira System 3000 möglich. Die mit dem GPLA erstellten Projekte können zur Weiterbearbeitung an Kolleginnen und Kollegen übertragen oder als Vorlagen für zukünftige Vorhaben verwendet werden. 

Verfügbar 

Mehr über den Gira Planungs Assistent erfahren

Gira Projekt Assistent.

Nutzen Sie den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistent (GPA) zur Erstellung einer KNX Visualisierung, der Implementierung eines Gira One Systems oder der Inbetriebnahme verschiedener anderer Geräte. Auch wenn die Geräte noch nicht vorliegen, kann das Projekt mithilfe des GPA bequem im Büro bearbeitet werden. Später auf der Baustelle lassen sich alle GPA-Projektdaten einfach per Laptop auf die Geräte übertragen. Die GPA-Software ist kostenlos auf der Gira Website erhältlich.

Version 5.1. verfügbar

Mehr über den Gira Projekt Assistent erfahren


Services

Uns ist es wichtig, mit einer starken Partnerschaft gemeinsame Erfolge zu sichern. Basis dafür sind umfassende Serviceangebote, die Sie in Ihrem Arbeitsalltag unterstützen sollen. Dazu gehören praxisorientiere Profi-Tools, Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, technischer Support per Hotline oder vor Ort sowie Gelegenheit zum Austausch. Mit Newslettern informieren wir regelmäßig über neue Produkte, Normen, Schulungen und Events. Profitieren auch Sie davon. Erleichtern Sie sich Ihren Arbeitsalltag, sparen Sie Zeit und erhöhen Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden.

Gira Smart Home Partner.

Mit dem Smart Home Partnerprogramm richten wir uns an Elektrofachbetriebe, die entweder neu in das wachsende Geschäftsfeld Smart Home einsteigen oder es erweitern möchten. Es bietet Ihnen umfassenden Support für Ihre Smart Home Projekte und qualifiziert Sie für noch größere und anspruchsvollere Aufträge. Ein priorisierter Zugang zur technischen Hotline, intensive Schulungen im Bereich Smart Home zählen ebenso dazu wie gezielte Hilfe bei der Planung und Inbetriebnahme von Projekten. Zudem unterstützen wir Sie bei der Vermittlung von Anfragen interessierter Endkunden/-innen.

Verfügbar ab: 03/2024

Mehr über Gira Smart Home Partner erfahren

Downloads

Broschüren

Gira Neuheiten

Raum für neue Ideen.

Bestell-Nr 18264 10

PDF, 8,0 MB

Download

Design & Funktion Smart Home Gira Smart Energy Weitere Gira Smart Home Produkte. Türkommunikation Gira Assistenten Services Download