DALI Gateway Colour für KNX

Mehr Funktionen einfach einbinden.

Das DALI Gateway Colour für KNX bildet die Schnittstelle zwischen einer KNX Installation und einer digitalen DALI-Beleuchtungsanlage. Mit der Gerätevariante 1fach ermöglicht das Gateway ein Schalten und Dimmen von DALI-Betriebsgeräten in einem DALI-System, mit der 2fach-Variante in zwei getrennten DALI-Systemen.

Abhängig von der Konfiguration stehen für eine Gruppenadressierung bis zu 32 unabhängige DALI-Gruppen zur Verfügung. Diese können zur alternativen Ansteuerung bei Bedarf um 64 einzeladressierbare DALI-Gerätekanäle je DALI-System ergänzt werden. Optional ist eine Zentralsteuerung aller angeschlossenen DALI-Komponenten möglich (Broadcast). In diesem Fall entfällt eine DALI-Inbetriebnahme, wodurch sich Beleuchtungsanlagen mit geringer Funktionsanforderung schnell und unkompliziert in Betrieb nehmen lassen. Verschiedene Beleuchtungskonzepte sind mit dem DALI Gateway Colour für KNX realisierbar (mehr Informationen dazu vgl. weiter unten).

  • Erhältlich als 1fach-Variante, um bis zu 64 und als 2fach-Variante, um bis zu 128 DALI-Betriebsgeräte zu steuern
  • DALI Device Type 8 für TW-, RGB-, RGBW- und HSV-Leuchten
  • Sechs unterschiedliche Adressierungsarten zum gruppenorientierten, einzeladressierten oder kombinierten Ansteuern von DALI-Leuchten
  • Farbfunktionen in allen Gruppen, Einzelgeräten und Szenen verfügbar
  • Automatischer Farbkreisdurchlauf bei Tastendruck
  • Dimm to Warm-Funktion
  • Dynamische, uhrzeitabhängige Farbverläufe über Colour Transition Mode
  • Dynamische, uhrzeitabhängige Farbtemperaturverläufe über Human Centric Lighting (HCL)
  • Gemäß IEC 62386 Ed. 2 als Steuergerät DALI 2 zertifiziert
  • Integrierte DALI-Spannungsversorgung

Vielseitige Beleuchtungskonzepte.

Tunable White
(DALI Device Type 8 - TW)

Das DALI Gateway Colour für KNX unterstützt die Ansteuerung von DALI-Betriebsgeräten des Gerätetyps „Tunable White“. Mit der Tunable White-Funktion lässt sich die Farbtemperatur des Lichts von warmweiß bis zu kaltweiß flexibel anpassen.

  • Steuerung der Farbtemperatur wird über ein relatives oder absolutes Dimmen und zusätzlich über Szenen ermöglicht
  • Kaltweißes Licht bspw. in Büros verwenden, um Konzentration zu fördern, warmweißes Licht in Wohnbereichen für entspannte Gemütlichkeit

Human Centric Lighting (HCL)

Mit Human Centric Lighting kann ein Tagesfarbtemperaturverlauf zur Umsetzung einer biologisch wirksamen Beleuchtung realisiert werden. Die Farbtemperatursteuerung erfolgt unabhängig für jede Gruppe und jedes Einzelgerät über separate Kommunikationsobjekte zur Steuerung der Helligkeit. Alternativ kann sie je Kanal zur Farbsteuerung verwendet werden. Die Lichtsituation lässt sich mit einem einfachen Tastendruck starten und kann dynamisch über den Tagesverlauf automatisch angepasst werden.

  • Wohlbefinden und Gesundheit gezielt verbessern
  • Bis zu vier in Bezug auf Helligkeit und Farbtemperatur frei konfigurierbare HCL-Matrizen sind tageszeit- und wochentagsabhängig aktivierbar und umschaltbar
  • Zahlreiche Anwendungsbereiche (Büros, Hotels, Schulen, Krankenhäuser, Wohnräume etc.)

Farbsteuerung
(DALI Device Type 8 – TW)

Bei Verwendung von DALI-Betriebsgeräten des Typs „Colour Control“, ist mit dem Gateway die Anpassung der Farbtemperatur von DALI-Leuchten möglich, um die Stimmung oder die Lichtverhältnisse im Raum zu ändern. Sie umfasst eine flexible Farbsteuerung in den Farbräumen „RGB“, „RGBW“, „HSV“ oder „HSVW“.

  • In den RGB-Farbräumen ist die Farbe durch relatives oder absolutes Dimmen entweder über kombinierte oder getrennte Kommunikationsobjekte gemäß KNX Spezifikation steuerbar
  • Im Farbraum „HSV“ stehen getrennte Objekte zur absoluten Steuerung der Lichtfarbe durch Farbwinkel (H), Sättigung (S) und Hellwert (V) zur Verfügung
  • Farbkreisdurchlauf (zyklische Verstellung des Farbwinkels) dient der automatischen Gesamtfarbansteuerung von DALI-Leuchten und erzeugt kontinuierliche, jederzeit start- und anhaltbare Farbverläufe
  • Automatischer Helligkeitsdurchlauf verstellt zyklisch die Helligkeit im gesamten Helligkeitsbereich und schafft so individuelle Helligkeitsszenarien
  • Mit Zeitsteuerungsfunktionen kombinierbar
  • Integration der Farbsteuerung in Szenen möglich

Colour Transition Mode

In RGB- oder RGBW-Beleuchtungssystemen ermöglicht der Colour Transition Mode (CTM) eine flexible und kreative Kontrolle über die Farbänderungen und trägt dazu bei, atmosphärische und visuelle Effekte zu erzeugen.

  • Sanfte, schrittweise Änderung der Lichtfarbe
  • Einstellung der Geschwindigkeit des Farbübergangs
  • Besonders geeignet für kommerzielle und dekorative Beleuchtungssysteme (in Restaurants, Hotels, Diskotheken oder für die Beleuchtung von Bühnen)
  • Vier frei konfigurierbare CTM-Matrizen sind tageszeit- und wochentagsabhängig aktivierbar und umschaltbar und ermöglichen verschiedene Farbverläufe
  • Jede Matrix erlaubt das Einstellen individueller Farbvorgaben, mit oder ohne Helligkeitsverstellung
  • Automatische Farbkreis- und Helligkeitsdurchläufe einstellbar

Weitere Informationen:


Das Produkt im Detail