Gira KNX Secure Tasterschnittstellen.

Mehr Funktionen einfach einbinden.

Konventionelle Taster und Schalter sowie andere Produkte mit potentialfreien Kontakten in ein KNX System integrieren: das gelingt mit unseren KNX Secure Tasterschnittstellen. Die variantenreichen Produkte bieten einen großen Funktionsumfang.

  • Sechs Varianten – 2fach, 4fach, 8fach – jeweils unterteilt nach Standard und Komfort
  • KNX Secure und update-fähig
  • Automatische Oxidschichtbeseitigung auf den angeschlossenen Kontakten
  • Kombinieren von benachbarten Kanälen bei den Funktionen Taster- und Tür-/ Fensterkontakt
  • Temperaturmessung über den Gira Fernfühler
  • Auswertung der Leckage- und Betauungssensoren
  • Anschlussleitungen mit Aderendhülsen zur Vereinfachung der Installation
  • Je nach Produktvariante Erhöhung der Leitungslänge auf bis zu 30 m
  • Intuitive ETS-Applikation

Bis zu acht unabhängige Kanäle

Die Tasterschnittstelle gibt es in Varianten mit zwei, vier oder acht unabhängigen Kanälen. Je nach ETS-Parametrierung können die Kanäle als Eingänge oder Ausgänge arbeiten und einzeln gesperrt werden.

Software auf dem neuesten Stand

Die Software der Tasterschnittstellen wird immer wieder aktualisiert, etwa für Produktverbesserungen, Fehlerbehebungen oder neue Funktionen. Auch bereits verbaute Produkte können nachträglich aktualisiert werden.

KNX Secure fähig

Jede Produktvariante ermöglicht eine sichere Kommunikation mit anderen KNX Secure Produkten im Gebäudenetzwerk und Smart Home.

Vereinfachte Installation

Die angeschlossenen Kontakte der Taster, Schalter oder Reedkontakte haben eine automatische Oxidschichtbeseitigung. Für eine einfachere und zuverlässige Installation.

Kombinierte Eingangskanäle

Funktionen, die zwei Kanäle belegen, können bei den Tasterschnittstellen in einer einzigen Ansicht sehr einfach parametriert werden. Zum Beispiel Beschattung rauf / runter, durch die Kombination von Kanal 1 und 2. Die Lösung ist vergleichbar mit Wippen- und Tastenfunktionen in unseren Bediengeräten.

Intuitive ETS-Applikation

Die Inbetriebnahme der Tasterschnittstellen in der ETS gelingt intuitiv durch eine einheitliche Gestaltung der Design-Oberfläche bei Gira KNX Produkten. Das reduziert mögliche Fehler bei der Inbetriebnahme und spart Zeit.