Gira Eco.

Der Gira Eco ermöglicht die einfache Integration von bis zu fünf Ladepunkten verschiedenster Hersteller in das KNX System. Falls notwendig kann der Eco das Lastmanagement für die Ladestation übernehmen und so den Hausanschluss vor Überlastung schützen. Die Möglichkeit einen Ladepunkt zu priorisieren sorgt dafür, dass das wichtigste Fahrzeug mit dem max. zu Verfügung stehendem Strom geladen wird. Der Gira Eco ermöglichst es weiterhin die Ladestation in das KNX Smart Home zu integrieren und so die Steuerung des Ladevorgangs über die Gira Smart Home App oder den Gira G1 durchzuführen. Eine Vielzahl an Herstellern sind bereits integriert und weitere folgen.

  • Einfache und sichere Einbindung der Elektromobilität ins Smart Home.
  • Dynamisches und statisches Lastmanagement schützt den Hausanschluss vor Überlast.
  • Netzdienliche Steuerung durch EVU.
  • Unterstützung von bis zu 5 Ladepunkten.
  • Herstellervielfalt und Mischbetrieb.
  • Anschluss über IP oder RS485 (Modbus).

Dynamisches Lastmanagement

Was versteht man unter Dynamischen Lastmanagement? Zu viele Verbraucher müssen benötigen gleichzeitig Strom? Und das Auto soll zeitgleich auch laden? Trotz Spitzenverbraucher ist ein Laden auch bei kleinem Hausanschluss realisierbar.


Herstellervielfalt und Mischbetrieb

Der Gira Eco ermöglicht die Einbindung von bis zu fünf Ladepunkten unterschiedlicher Hersteller im Mischbetrieb. Das bietet große Flexibilität und eignet sich besonders für Standorte, an denen unterschiedliche Fahrzeugmodelle geladen werden sollen, wie z.B. bei Hotels oder Restaurants.