Erweiterte Sonnenschutzfunktion

Energiesparender Sonnenschutz – die intelligente Wahl für Ihre Projekte

Ein intelligenter Sonnenschutz, der den Komfort erhöht und gleichzeitig den Energieverbrauch und die Betriebskosten senkt?

Genau das bietet Gira: mit einer Sonnenschutzfunktion, die zur Energie- und Kosteneffizienz beiträgt und sämtliche aktuellen Standards erfüllt. Machen Sie Ihre Projekte zu Vorzeigeobjekten für nachhaltiges und effizientes Bauen.

Dank einer smarten Sonnenschutzfunktion wird die Position von Jalousien automatisch an die Außenhelligkeit angepasst – und das individuell für jede Gebäudeseite. So sorgen Sie für optimale Lichtverhältnisse und angenehme Raumtemperaturen im Objekt. Im Sommer verhindern die Jalousien eine Überhitzung, im Winter unterstützen sie die Heizung. Das Ergebnis? Deutliche Energieeinsparungen und reduzierte Betriebskosten.

Damit erfüllt die Sonnenschutzfunktion von Gira die aktuellen Standards für Energieeffizienz und Gebäudetechnik nach DIN EN 15232 und ISO 5210:2021.

Individualität trotz automatischer Funktion: Über die manuelle Bedienung im Raum kann der Nutzer die Automatisierung der Sonnenschutzfunktion jederzeit vorübergehend deaktivieren. Bestimmende Parameter wie z. B. Helligkeitsschwellwerte können über die zentrale Gebäudevisualisierung angepasst werden. Bei Nichtbelegung eines Raumes oder spätestens am nächsten Morgen schaltet sich die intelligente Sonnenschutzfunktion einfach selbst wieder ein. So ist jederzeit eine kostensparende und gleichzeitig individuelle Steuerung möglich – und zwar ohne dass die Energieeffizienz auf der Strecke bleibt.

Investieren Sie in eine zukunftsweisende Technologie mit Fokus auf Energie- und Kosteneffizienz. Senken Sie die Betriebskosten für Ihre Kunden und sorgen Sie für ein optimales Raumklima – unterstützt durch die Sonnenschutzfunktion von Gira.

Senden Sie uns
eine E-Mail

Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-291

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr