Amazon Alexa einrichten
Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Amazon Alexa in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.
Google Assistant einrichten
Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Google Assistant in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.
Protokoll-Spezifikation TCP/IP Gira Control
Gebrauchsanleitung.
Gira HomeServer / FacilityServer
Zusätzliche Informationen
Gira HomeServer / FacilityServer - App
Gebrauchsanleitung.
Gira HomeServer / FacilityServer
Gebrauchsanleitung.
KNX RF Tastsensor 1fach und 3fach
Gebrauchsanleitung.
Gira HomeServer / FacilityServer - Funktionaler Angebotstext
Funktionaler Angebotstext zum Gira HomeServer/FacilityServer. Format Excel. Version 1.3.1 Stand Februar 2016.
KNX Tastsensor 1fach und 3fach
Technische Dokumentation
Gira X1 Firmware-Update
Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 5.0.1 benötigt.
Gira Projekt Assistent (GPA)
Projektierungssoftware V5.1 für Gira One, den Gira L1, den Gira X1, den Gira S1, den Gira G1, die TKS-IP Datenschnittstelle und das Sicherheitssystem Alarm Connect.
ZIP, 1097,7 MB
Gira X1 Logikbaustein Schüco Fenster / Schiebesysteme
Steuerung von Schüco Fenster und Schüco Schiebesysteme: Der Logikbaustein nutzt die Informationen aus dem 4Byte Datenpunkttyp „Zustand“ des Schüco KNX-Gateways, um eine Steuerung mit der Gira X1 Funktion „Rollladen/Jalousie“ zu ermöglichen.
Gira Smart Home Windows Client 32 Bit
Gira Smart Home App für Windows PC
Gira Smart Home Windows Client 64 Bit
Gira Smart Home App für Windows PC
Gira X1 Logikbausteine "Gira G1 Benachrichtigungen" & "Gira G1 TKS-Zustand"
Gira G1 Benachrichtigungen: Der Baustein dient zum einfachen Generieren von Textmeldungen auf dem Gira G1. Gira G1 TKS-Zustand: Der Baustein dient zum Auswerten des Türkommunikationszustandes des Gira G1.
Gira X1 Logikbaustein Modbus-Schnittstelle
Der Logikbaustein ermoglicht eine Integration von PV-Anlagen, Batteriespeichern und Wärmepumpen sowie Heizungsanlagen und Ladestationen in das KNX System.
Gira Control Point
UPnP Plugin zur Steuerung von Loewe oder Revox Geräten.
Gira OS Connect
Software zur Anbindung von Apple-Produkten an den Gira HomeServer/FacilityServer.
Gira Experte
Software für Gira HomeServer 4, Gira FacilityServer 4
Gira HomeServer / Gira FacilityServer – Firmware
Achtung! Nur geeignet für Gira HomeServer 4 oder Gira FacilityServer 4. Beachten Sie unbedingt die in der zip-Datei enthaltene Produktdokumentation im pdf-Format.
Gira HomeServer / Gira FacilityServer – Firmware
Mit dieser Datei können Sie die Firmware vom Gira HomeServer/FacilityServer auf die Version 4.6.0 via USB-Stick downgraden. Die Datei kann ab den folgenden Indexständen verwendet werden: - HomeServer: Indexstand I21 - FacilityServer: Indexstand I17 Bitte beachten Sie die Informationen in der ZIP-Datei.
QuadClient Starter
Windows-Anwendung, die auf dem Client Gerät installiert wird.
Gira HomeServer / FacilityServer
GNU General Public License.
KNX RF Tastsensor System 55
EU-Konformitätserklärung
Schnittstelleninformationen
Entwicklerdokumentation zum Erstellen von Logikbausteinen, Plugins, Templates sowie zum URL Endpoint.