Gira Wohnungsstation Video AP 7

Gira Wohnungsstation Video AP 7 schwarz im Büro

Bedienung und Funktionen. Intuitiv richtig steuern.
Einfacher Komfort über Schnellwahltasten.

Eine leichte Berührung der Symboltasten reicht aus, um die Grundfunktionen der Wohnungsstation zu steuern: den Türruf annehmen, Licht außen an der Tür oder im Treppenhaus einschalten (in Verbindung
mit einem Schaltaktor) sowie die Tür öffnen. Darüber hinaus kann auf Wunsch die Türklingel stumm geschaltet werden. Die Betätigung der Tasten wird durch einen abschaltbaren Quittungston sowie über eine optionale taktile Rückmeldung (Vibration) bestätigt. Beim Tastenton können die Tonart (Ton, Klick, Mehrfrequenzton) sowie die Lautstärke eingestellt werden. Der Mehrfrequenzton sowie die Tastenvibration
sind besonders praktisch für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen.

Eine Wohnungsstation mit vielen Möglichkeiten:

Töne

Der Gira Wohnungsstation Video AP 7 lassen sich bis zu 24 Rufe (Türrufe, Internrufe oder Etagenrufe) zuordnen. Für die Verwaltung stehen zehn vorinstallierte Rufmelodien zur Auswahl. Dabei kann jede dieser Melodien durch eine eigene ersetzt werden. Hierzu ist eine SD-Karte erforderlich.

Bildspeicher

Ein individuell einstellbarer interner Bildspeicher bietet Kapazität für bis zu 200 Bilder, die manuell oder automatisch bei einem Türruf gespeichert werden können. So kann man später sehen, wer
geklingelt hat, auch wenn man selbst nicht zu Hause war. Zusätzlich können die internen Bilder manuell auf einer externen SD-Karte gespeichert werden.

Externe Kamera

Ob Haupteingang, Garten- oder Nebeneingang, Treppenhaus oder Kellertür, die Wohnungsstation kann mit bis zu 20 Kameras gekoppelt werden.

Favoriten

Über die Funktion „Favorit verwalten“ können zwei Favoriten definiert und in der Menüleiste des Bildschirms angezeigt werden. Als Favoriten empfehlen sich häufig getätigte persönliche
Schaltungen wie „Kinderzimmer anrufen“ oder „Licht am Eingang einschalten“.

Automatik

Die optional wählbare Türöffnerautomatik bewirkt, dass bei einem Klingeln an der Tür automatisch der Türöffner ausgelöst wird. Eine praktische Funktion, beispielsweise für Arztpraxen.

Wohnungsstation Video AP 7

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok