TKS-IP Datenschnittstelle

Türko TKS-IP-Datenschnittst.

Spannungsversorgung
2-Draht-Bus:
DC 24 V ±10 %
Zusätzliche Spannungsversorgung:
DC 12 V bis 26 V
Stromaufnahme:
max. 5 mA

Anschlüsse
2-Draht-Bus IN:
2 x Steckklemme
2-Draht-Bus OUT:
2 x Steckklemme

Optische Anzeige
Status:
rot/grün
Modus:
orange
Fkt./Prog.:
grün

IP-Kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Lagertemperatur:
-25 °C bis +70 °C

Luftfeuchtigkeit:
93 % rel. Feuchte

Schutzklasse:
III (nach IEC 61140)

System- und Steuergeräte

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok