Gira Türstation AP

Türstation AP, Farbe Alu, 1fach
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 367,78
Türstation AP, Farbe Alu, 3fach
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 373,55
Türstation AP, Farbe Alu, 6fach
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 523,68
Türstation AP, Reinweiß, 6fach
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 506,74

Einfach Aufputz installiert

Neben der Gira Türstation für die Unterputz-Installation bietet das Gira Türkommunikationssystem verschiedene Türstationen für die Aufputz-Installation: Sie sind fertig vormontiert in mehreren Ausführungen erhältlich. Auf die Wand wird zunächst ein eloxiertes Alu-Trägerprofil mit der Platineneinheit und den Funktionen geschraubt, dann darauf ein gegen Witterungseinflüsse geschützter Abdeckrahmen montiert.


Lautsprecher, Mikrofon

Die Freisprecheinrichtung ist mit einer Sprachwaage ausgestattet. Automatisch aktiviert sich das Mikrofon dort, wo der Pegel stärker ist. Sind die Umgebungsgeräusche vor der Haustür besonders laut, kann der Sprecher an der Wohnungsstation per Tastendruck mit der Durchsetzungsfunktion das Mikrofon aktivieren.


Ruftaster

Die Namensschilder der Ruftaster lassen sich problemlos austauschen, der Rahmen muss dafür nicht abgenommen werden. Die Taster werden durch stromsparende und wartungsfreie weiße LED gleichmäßig hinterleuchtet. Bleibt ein Ruftaster der 3fach-Variante unbelegt wie in einem Zweifamilienhaus, erhält dieser Ruftaster einfach eine Abdeckung oder übernimmt, in Kombination mit dem Schaltaktor, eine andere Funktion wie z.B. Lichtschalten.


Material, Installation

Für den Einsatz im Außenbereich sind die Gira Türstationen Unterputz bestens gerüstet: Sie bestehen aus bruchsicherem und kratzfesten, UV-stabilen Thermoplast und sind wassergeschützt IP 44. Die Installation der Einsätze in 58er Unterputz-Dosen in der Wand sorgt für eine dauerhafte und sichere Befestigung. Diebstahlschutz bietet die Fixierung der Rahmen mittels Innensechsrundschrauben: Die Türstationen können nach der Montage nur noch mit einem speziellen Innensechsrund-Schraubendreher demontiert werden. Für einen erhöhten Diebstahlschutz lassen sich die Rahmen auch mit optional erhältlichen Tri-Wing-Schrauben fixieren.


Beschriftungsservice

Die Ruftaster lassen sich mit dem Gira Beschriftungsservice professionell nach persönlichen Angaben gestalten. Das geht schnell und ohne großen Aufwand im Internet. In wenigen Schritten kann unter www.beschriftung.gira.de eine persönliche Vorlage erstellt und per Web-Formular geordert werden. Das beschriftete Schild (kostenpflichtig) wird dann umgehend zugeschickt. Kostenfrei gibt es im Netz außerdem eine PDF-Vorlage zum Selbstausdrucken. 


Montageplatte

Eine Montageplatte dient bei der Nachrüstung des Gira Türkommunikationssystems zur Abdeckung von Installationsöffnungen in der Wand, die von einer vorherigen Türsprechanlage stammen. Sie besteht aus eloxiertem Aluminium und verfügt über Bohrungen zur Wandmontage und Öffnungen zur Aufnahme der Gira Türstation Unterputz.


Abmessungen Montageplatte

Montageplatte 2fach
B 130 mm x H 253 mm
Montageplatte 3fach
B 130 mm x H 253 mm
Montageplatte 4fach
B 130 mm x H 346 mm

Technische Daten

Spannungsversorgung
26 V DC ± 2 V (Busspannung)
Anschlüsse Busankoppler
2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus 2 Schraubklemmen Zusatzversorgung 2 Steckerleisten Systembus 1 Steckerleiste Video
Anschlüsse Sprecheinsatz
2 Steckerleisten Systembus
Abmessung Beschriftungsschilder
Ruftaster 1fach: B 62 x H 62 mm Ruftaster 3fach: B 62 x H 18 mm
Temperaturbereich
-25 ºC bis +70 ºC
Schutzart
IP 44

Download

Gebrauchsanleitungen

Türstation AP 1fach / 3fach / 6fach

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1266 .., 1267 .., 1268 ..

PDF, 66,6 KB

Download

Broschüren

Gira Türsprechanlagen

Gira Türsprechanlagen für außen, innen und mobil

Bestell-Nr 18123 10

PDF, 2,4 MB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira Türkommunikations-System

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 10

PDF, 3,1 MB

Download

Zum Anfang Download