eNet Funk-Schaltaktor ZS

Gira-eNet-Funkschaltaktor-ZS

Der Gira eNet Funk-Schaltaktor als Zwischenstecker kann mobil eingesetzt werden und ermöglicht so die Steuerung einer Schaltfunktion per Funk immer dort, wo diese gerade benötigt wird. Der eNet Funk Schaltaktor ZS ermöglicht das Schalten von Beleuchtungen und liefert Statusrückmeldung an die vorhandenen eNet Funksender.


Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:
max. 0,5 W
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Schaltvermögen AC 230 V:
16 A / AC1
Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Anschlussleistung

Glühlampen:
2300 W
HV-Halogen:
2000 W
Gewickelter Trafo:
1000 VA
Gira Tronic-Trafo:
1500 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
920 VA
LED-Lampen:
typ. 500 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 500 W
Kapazitive Last:
690 VA (560 µF)

Weitere Informationen zu technischen Details, Preisen und Downloads finden Sie in unserem Online Katalog.

Download

Bedienungsanleitungen

eNet Funk Schaltaktor 1fach ZS

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5448 02

PDF, 951,4 KB

Download

Zertifikate

eNet Funk Schaltaktor 1fach ZS

Konformitätserklärung inkl. RED

Bestell-Nr 5448 02

PDF, 81,6 KB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

eNet SMART HOME Sprachsteuerung

QUICK START GUIDE

Bestell-Nr

PDF, 3,0 MB

Download


Systemgrundlagen Gira eNet

eNet SMART HOME

Bestell-Nr 18527 10

PDF, 6,1 MB

Download


Gira eNet SMART HOME

Bestell-Nr 18521 10

PDF, 5,6 MB

Download

Zum Anfang Download

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.