Service
Schulungen

Präsenz-Seminare in Deutschland

KNX Einsteigerseminar
KNX Anwenderschulung
Gira X1 / L1 Visualisierung und Logik
KNX HomeServer/FacilityServer Basis-Schulung
KNX HomeServer/FacilityServer Logik-Schulung
KNX HomeServer/FacilityServer IP-Schulung
Basisseminar Netzwerktechnik 1 Grundlagen
Aufbauseminar Netzwerktechnik 2 Netzsicherheit VLAN
Aufbauseminar Netzwerktechnik 3 WLAN - Design

Eine mangelnde Ausleuchtung mit WLAN führt immer wieder zu Kritik des Bauherrn. Ein gut funktionierendes WLAN im Wohngebäude ist planbar.

Was aber macht ein gutes WLAN aus und mit welchen Tools wird es geplant? Wie viele Accesspoints brauchen Sie wirklich und wo platzieren Sie diese am besten? Was muss ein Accesspoint können, dass WLAN und LAN optimal zusammen passen?

Dieses Seminar gibt Ihnen die Antworten: Angefangen von der Auswahl und Platzierung der Geräte über die Erkennung von Störern bis hin zur Einrichtung von getrennten Netzen im WLAN. Der Ist- und Sollzustand von WLANs wird betrachtet. Außerdem werden aktuelle Normen und Standards analysiert. Anhand von Planungsgrundlagen für Gebäude und Anwendungen wird die Einrichtungen von Accesspoints umgesetzt (Heatmapping).

Captive Portale schützen die Gastzugänge. Radius-Identifizierungen erhöhen zusätzlich die Sicherheit der Netze. Diese und weitere Begriffe und Schlagworte wie zum Beispiel 802.11, MIMO, Rundstrahler, Richt-/Spezialantennen, IEEE 802.1X – Authentisierung über EAP, Zellplanung in Gebäuden, Gastzugangs-Design, SSID- und Channel-Finder, Wireless Monitor werden in diesem Seminar angesprochen. Mittels praktischer Versuche vertiefen Sie das Gelernte.

Inhalte Aufbauseminar Netzwerktechnik WLAN-Design:

Tag 1

  • Ist-Zustand
  • Soll-Zustand: Accesspoint-Singel, Accesspoint-Cluster ohne und mit Controller Standards 802.11 a/b/g/n/ac, MIMO, Bandbreite 20/40 MHz Kanalraster 2,4 GHz und 5 GHz Antennentechnik dB dBm, Anwendungen als Planungsgrundlage wie Mail oder VOIP
  • Übung: Switch-Konfiguration laden, in Accesspoint VLAN konfigurieren
  • Übung: Rogue, Captive Portal

Tag 2

  • Planungsgrundlagen: Gebäude, Anwendung, Datenrate
  • Musterprojekt: Ekahau Site Survey
  • Übung: Heatmapper
  • Übung: Radius Authentifizierung

Zielgruppe:

  • Elektroinstallateure
  • planende Ingenieure
  • Elektrogroßhandel

Voraussetzung:

Die Teilnahme am Aufbauseminar Netzwerktechnik 2 Netzsicherheit VLAN (2 Tage).

Veranstaltungsdauer:

Das Seminar Netzwerktechnik WLAN verläuft 2-tägig und findet in Köln statt. Beginn am ersten Tag um 9 Uhr, Ende am zweiten Tag um ca. 16 Uhr.

Qualifizierung für Elektrofachbetriebe

Jedes Schulungsangebot wird von einem E-Akademie-Gremium geprüft und erhält bei Eignung das Siegel „E-Akademie anerkannt“ sowie eine Lehrgangsnummer. E-Akademie-Siegel und Kursnummer werden auf Urkunden und Teilnahmebestätigungen aufgedruckt, die den Teilnehmern ausgehändigt werden. Auf diese Weise können E-Markenbetriebe bei der Verlängerung ihres E-Markenvertrags nachweisen, dass sie die im Betrieb vorhandenen Kompetenzen durch Fortbildungen weiterentwickelt haben.

ZVEH E-Akademie Seminarnummer: 2015-132 – 16 Punkte

Preis

EUR 450,00
6 Punkte für Club Mitglieder.

Termine und Anmeldung

03.06.-04.06.2019 Köln
Zur Anmeldung
Aufbauseminar Netzwerktechnik 4 Firewall

Präsenz-Seminare externer Anbieter in Deutschland

KNX HomeServer/FacilityServer beim ETZ in Stuttgart
KNX HomeServer/FaclitySever beim HBZ in Münster
WSCAD Seminar "Elektrohandwerk"

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok