Service
Referenzen

Produkte und Systeme von Gira finden ihre Anwendung in unterschiedlichsten Objekten, ob im privaten Wohnungsbau, bei Büro- oder Verwaltung, im Bildungswesen oder im Hotel. Ein ebenso schönes wie überzeugendes Beispiel: Ein Einfamilienhaus im Bauhausstil - energetisch vorbildlich, architektonisch anspruchsvoll, familiengerecht und clever.
Mehr

Schalterprogramme

Standard 55

Gira Standard 55 bietet Qualität mit einem breiten Angebot für die Basisinstallation. Es umfasst mehr als 300 Funktionen für eine komfortable, sichere und wirtschaftliche Elektroinstallation in drei verschiedenen Farben.
Mehr

E2

Das Schalterprogramm Gira E2 kombiniert streng reduziertes Design mit funtionalem Material und intelligenter Technik: Es ist in vier Farben erhältlich.
Mehr

Event

Farbvielfalt und eine einzigartig gerundete Rahmenform sind die prägnanten Merkmale des Schalterprogramms Gira Event. Grün, Aubergine, Bernstein oder ein intensives Blau erlauben Designkonzepte mit außergewöhnlicher Innenraumgestaltung.
Mehr

Esprit

Das Schalterprogramm Gira Esprit bietet eine außergewöhnliche Materialvielfalt. Die klare Form der Rahmen verbindet sich mit ausgewählten Oberflächen aus Holz, glänzendem Glas, verschiedenen Aluminium-Varianten oder aus goldglänzendem bzw. chromglanzpoliertem Metall.
Mehr

E22

Das Schalterprogramm Gira E22 bietet neben der herkömmlichen Unterputz-Installation die Möglichkeit eines Montageverfahrens, mit dem sich die Rahmen 3mm flach auf der Wand installieren lassen. Gira E22 ist in den drei Materialien Edelstahl, Aluminium und Thermoplast [Reinweiß glänzend] erhältlich.
Mehr

TX_44

Gira TX_44 ist das perfekte Schalterprogramm für den Einsatz im Außenbereich oder in Feuchträumen, findet aber genauso in der Innenraumgestaltung seinen Platz.
Mehr

E3

Das Schalterprogramm Gira E3 vereint eine runde Formensprache mit seiden­matten und glänzenden Oberflächen in neun dezenten Farbtönen. Aus der Kombination von Trägerrahmen und Einsätzen in den Farben Anthrazit oder Reinweiß glänzend und den farbigen Deckrahmen ergeben sich vielfältige Designvarianten.
Mehr

Gebäudetechnik

KNX System

Intelligente Gebäudetechnik mit System: für den bedarfsgerechten Einsatz von Beleuchtung und Heizung, Zentralsteuerung von Licht, Jalousie, Lüftung, Lichtszenenmanagement, Energie sparen und mehr.
Mehr

HomeServer / FacilityServer

Mit dem Gira HomeServer und FacilityServer lässt sich sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich die gesamte Gebäudetechnik in Verbindung mit einem KNX System gewerkeübergreifend steuern und eine komplexe Anlagen- und Prozess-überwachung einrichten. Zudem eröffnen die Gira Server den Weg zur mobilen Steuerung intelligenter Elektroinstallation.
Mehr

Control Clients

Die Gira Control Clients sind die zentralen Bediengeräte für den Gira HomeServer und die KNX Installation im Haus. Über brillante Touchdisplays ermöglichen sie eine einfache Steuerung der gesamten Haustechnik mit nur einem Finger.
Mehr

InfoTerminal Touch

Das Gira InfoTerminal Touch aus dem Gira KNX System ist die Schaltzentrale intelligenter Elektroinstallation. Das 14,5 cm (5,7") große TFT-Touchdisplay ermöglicht intuitive Navigation und informiert übersichtlich über den Status der gesamten Gebäudetechnik.
Mehr

G1

Der Gira G1 lässt sich als Bedienzentrale für ein KNX System nutzen. Über das brillante Multitouch-Display lassen sich alle Funktionen komfortabel per Fingertipp oder Geste bedienen.
Mehr

Audio-Systeme

Musik in allen Räumen. Neben dem Unterputz-Radio RDS bietet Gira mit den Bedieneinheiten für das Revox multiroom system ein weitere Audio-Systemlösung.
Mehr

Rufsystem 834

Dank seines dezentralen und modularen Aufbaus eignet sich das Gira Rufsystem 834 sowohl für Kleinstanlagen als auch für eine große Einrichtung mit verschiedenen Wohneinheiten oder Pflegestationen. Je nach Größe der zu installierenden Anlage wird dabei eine Steuerzentrale eingesetzt. Zusätzlich bietet Gira ein Notrufset zum Einbau z.B. in ein behindertengerechtes WC.
Mehr

Tastsensor 3

Mit dem Gira Tastsensor 3 lassen sich die verschiedenen angeschlossenen Busfunktionen steuern, z.B. Lichtszenen extern speichern und abrufen, Leuchten schalten und dimmen oder Jalousien hoch- und herunterfahren. Ändern sich die Anforderungen, wird die Tastenbelegung einfach umprogrammiert.
Mehr

Türkommunikation

Türstation Video

Die Basisgeräte der Gira Türstation können um zusätzliche Komponenten wie z.B. um eine Farbkamera oder ein Info-Modul erweitert werden.
Mehr

Keyless In Fingerprint

Gira Keyless In Fingerprint beruht auf einem biometrischen System und nutzt das wahrscheinlich älteste Merkmal zur Identifizierung: den Fingerabdruck. Dieser ist absolut einzigartig und das macht ihn, gepaart mit den neuesten Erkennungsverfahren der Biometrie, als Zugangs-Code unschlagbar.
Mehr

Keyless In Codetastatur

Die Gira Keyless In Codetastatur öffnet die Tür nach Eingabe der persönlichen Zahlenkombination.
Mehr

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok