Service
Referenzen

Erholung mit traumhaften Ausblicken

Inmitten der Insel befindet sich eines der beliebten A-ROSA Resorts: Das A-ROSA Resort auf Sylt.

Exquisit

Für den Lübecker Architekten Helmut Riemann war der Bau des Hotels eine Herausforderung. Auf 35.000 m2 realisierte er dieses Prestigeobjekt in List an der Nordspitze der Insel. Der Baustil des Gebäudes erinnert an die elegante Kurhausarchitektur der Nord- und Ostseebäder. Mit seiner sandfarbenen Fassade fügt sich das Resort perfekt in die Dünenlandschaft ein. Große Fensterflächen öffnen das Gebäude zum Meer. Auf windgeschützten Terrassen können Gäste die frische Seeluft einatmen. Wer lieber am Strand spazieren gehen möchte, erreicht ihn in wenigen Minuten.

Bei insgesamt 177 Zimmern können die Urlauber aus unterschiedlichen Kategorien wählen. Für Alleinreisende gibt es Einzelzimmer Superior mit Meerblick. In den Doppelzimmern wie auch den Suiten haben die Besucher Land- oder Meerblick. Mit 50 bis 60 m2 getrenntem Schlaf- und Wohnraum bieten die Suiten ausreichend Platz. Die Hideaway Suite verfügt sogar über 90 m2 Fläche, die A-ROSA Suite über circa 85 m2. Vom Wohn- und Schlafraum aus wie auch von der Loggia ist der Blick auf das Wattenmeer garantiert. Bei der A-ROSA Suite genießen die Reisenden einen traumhaften Ausblick von der großen Dachterrasse.

Auf zwei Ebenen bietet der 3.500 m2 große Spa-Bereich den Gästen Ruhe und Entspannung. Ein Außen- und ein Innenpool mit Meerwasser gehören ebenso zum Wellnessangebot wie mehrere Saunen. Für ein individuelles Sportprogramm sorgen ein umfassender Fitnessbereich sowie ein Personal-Trainer. Wohltuende Massagen oder ein Beautyprogramm runden den Tag ab.

Mit kulinarischem Genuss verwöhnt die hoteleigene Gastronomie. Im Restaurant Spices und im Dünenrestaurant serviert man den Gästen köstliche Urlaubserinnerungen – von Sylter Klassikern wie Muscheln, Matjes und Sylter Royal bis zu neu interpretierter Asia-Cuisine.

Bei der Wahl der Schalter fiel die Entscheidung auf die Serie Gira E2. Diese Schalterlinie überzeugt durch ihr reduziertes Design, die klare Formensprache und minimale Linienführung.

Projekt

A-ROSA Sylt
Listlandstraße 11
25992 List/Sylt
Deutschland
Tel  +49 4651 967 507 00
Fax +49 4651 967 507 99
sylt@a-rosa.de
www.a-rosa-resorts.de

Architektur

Riemann Gesellschaft von Architekten mbH
Am Spargelhof 2
23554 Lübeck
Deutschland
Tel  +49 451 484 280
Fax +49 451 484 282 0
office@riemann-luebeck.de
www.riemann-luebeck.de

Produktinformation

Schalterprogramm Gira E2

Bildergalerie

Fotos: A-ROSA-Resorts

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok