Service
Referenzen

Ehemaliges Kutschenhaus in Bergen op Zoom

Das ehemalige Kutschenhaus in Bergen op Zoom beherbergt heute das Westbrabanter Archiv

Wandelbar

Das Kutschenhaus in Bergen op Zoom in den Niederlanden gibt es bereits seit dem 16. Jahrhundert. Ursprünglich war es eine Scheune im Markiezenhof. Das Gebäude wurde jedoch unterschiedlich genutzt: als Getreide-, Mehl- und Lebensmittellager, später als Turnhalle, Jugendbibliothek und Ausstellungsraum. 1935 wurde das Kutschenhaus zum größten Teil durch ein Feuer zerstört. Erhalten geblieben ist ein großer Kellerraum sowie die Nord- und Ostfassade. Die finanziellen Mittel waren begrenzt, weshalb nur behutsam aufgerüstet werden konnte.

Ein weiterer Umbau folgte in 2016 durch Weyts Architecten. Wiederum erhielt das Gebäude eine neue Bestimmung: Entstanden ist das Westbrabanter Archiv. An der Gebäudehülle änderte sich nur wenig. Die bislang nach innen öffnenden Türen wurden ersetzt durch nach außen zu öffnende Türen. Ein freundlicher, blaugrüner Farbton lädt die Öffentlichkeit zu einem Besuch ins Archiv ein. Für ausreichend Sicherheit sorgt das Gira Türkommunikations-System mit Kamera. Im Inneren können die Mitarbeiter über eine Gira Wohnungsstation immer sehen, wer vor der Tür steht.

Im Obergeschoss ließen die Architekten Wände entfernen, um einen großen Büroraum zu gewinnen. Daneben steht den Archiv-Mitarbeitern ein moderner Computerraum zur Verfügung. Die Wände sind in einem satten Blauton gehalten und der Marmoleumboden ist vierfarbig - diese Mischung macht den Raum erfrischend. Ebenfalls im Obergeschoss befinden sich ein Direktionszimmer und ein Konferenzraum. In der gesamten oberen Etage fiel die Entscheidung auf das Schalterprogramm Gira E3 in einem warmen Grauton. Gira setzt mit E3 auf eine weiche Formensprache: Sanft abgerundete Konturen sowie die Soft-Touch-Oberflächen der Deckrahmen geben der Innenarchitektur ein ebenso zeitgemäßes wie sympathisches Gesicht.

Interessant für die Öffentlichkeit ist das Erdgeschoss mit einem Leseraum. Dieser wurde vollständig entkernt und modernisiert. Große Fenster sorgen für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Im Leseraum wie auch in den Büroräumen im Obergeschoss spielt die Energieeffizienz eine große Rolle. Durch separate Heizungs- und Kühlungssysteme können diese Bereiche unabhängig voneinander beheizt oder gekühlt werden.

Damit das Sichtmauerwerk der schönen Gewölbe im Keller gut zur Geltung kommt, erhielten die Wände einen neuen Anstrich in dunkelgrauen Tönen. Für die Türen, Sockelleisten und Heizkörper wurden drei Umbra-Farben passend zu jener der Fugen verwendet. Um das gesamte Bild abzurunden, fiel beim Schalterprogramm die Wahl auf Gira E3 in einem hellen Sandton.

Projekt

Koetshuis van Het Markiezenhof
Hofstraat 2a
4611 TJ Bergen op Zoom
Niederlande
Tel +31 164 277 077
markiezenhof@bergenopzoom.nl
www.markiezenhof.nl

Architektur

Weyts Architecten
Potterstraat 22
4611 NJ Bergen op Zoom
Niederlande
Tel +31 164 240 354
info@weyts.nl
www.weyts.nl

Produktinformation

Gira Türkommunikation
Schalterprogramm Gira E3

 

Bildergalerie

Aus dem Kutschenhaus wurde das Westbrabanter Archiv.

Im Obergeschoss ließen die Architekten Wände entfernen …

… um einen großen Büroraum zu gewinnen.

Das Büro wurde ausgestattet mit der Schalterserie Gira E3.

Auch in der Küche fiel die Wahl auf das Schalterprogramm Gira E3.

Das Programm mit den weichen Formen passt perfekt zum Einrichtungsstil.

Das Gewölbe besticht durch das ursprüngliche Mauerwerk.

Die Gira Wohnungsstation passend im Schalterprogramm E3.

Auch in der Teeküche kam E3 zum Einsatz …

… ebenso im Treppenhaus.

Das Gewölbe blieb weitgehend erhalten.

Der Treppenaufgang darin behielt seine ursprüngliche Form.

Für ausreichend Sicherheit sorgt das Gira Türkommunikations-System.

Fotos: Ronald Tilleman

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok