Gira Wohnungsstation Video AP 7

Exklusive Zutrittskontrolle

Sicherheit in den eigenen vier Wnden ist ein Grundbedrfnis. Ein groes Plus an Sicherheit garantieren moderne Trkommunikationssysteme mit Video-Funktion. Leistungsstark und optisch ansprechend ist die Gira Wohnungsstation Video AP 7 mit ihrem 7 Zoll groen TFT-Touchdisplay.

Die Gira Wohnungsstation Video AP 7 verbindet Wohnkomfort mit Sicherheit und beeindruckt durch ihr puristisches Design. Angeboten wird sie in zwei Farbvarianten mit jeweils passender Glasoberflche: Reinwei glnzend mit weiem Glas sowie Schwarz matt mit schwarzem Glas. Beide Varianten lassen sich stimmig in jede Wohnsituation integrieren. 

Zur eleganten Optik passt das 7 Zoll messende Touchdisplay mit seiner homogenen Glasfront. Doch es ist nicht nur hochwertig, sondern bietet mit seinem hochauflsenden TFT-Monitor auch ein groes Sichtfeld mit hervorragender Bildqualitt  selbst bei seitlichem Betrachtungswinkel und ebenso fr kleine wie auch groe Nutzer. Das Display schaltet sich automatisch ein, sobald es an der Tr klingelt. Alternativ kann es ber einen der Hotkeys aktiviert oder deaktiviert werden.

ber das grozgige Display lsst sich die Wohnungsstation Video AP 7 ber ein intuitiv gestaltetes Men komfortabel steuern und einstellen. Favorisierte Funktionen knnen im Startbildschirm vom Nutzer selbst definiert werden, so dass eine problemlose Bedienung garantiert ist. Zudem stehen unter dem Bildschirm Direktwahltasten zur Verfgung, die auch ohne eingeschaltetes Display das Schalten von Licht oder das ffnen der Tr ermglichen. 

Neben der Bildqualitt berzeugt die hohe Sprachqualitt der Freisprechfunktion. Die Gira Wohnungsstation Video AP 7 kann per Aufputzinstallation an der Wand montiert oder mit einem Standfu auf Mobiliar platziert werden. Sie eignet sich nicht nur fr den Neubau, sondern auch fr den Umbau oder die Nachrstung  mglich wird dies durch das Gira TKS 2Draht-Bus-System. Auf der Wand betrgt die Aufbauhhe insgesamt lediglich 24 mm.


Bildunterschriften:

Gira-Wohnungsstation-Video-AP-7_01
Die Gira Wohnungsstation Video AP 7 verbindet Wohnkomfort mit Sicherheit und beeindruckt durch ihr puristisches Design. 

Gira-Wohnungsstation-Video-AP-7_02
Gira-Wohnungsstation-Video-AP-7_03
Angeboten wird die Gira Wohnungsstation Video AP 7 in zwei Farbvarianten mit jeweils passender Glasoberflche: Reinwei glnzend mit weiem Glas sowie Schwarz matt mit schwarzem Glas.

Bilder: Gira