Service
Presse

Gira Wohnungsstation Video AP 7


Exklusive Zutrittskontrolle

Sicherheit in den eigenen vier Wänden ist ein Grundbedürfnis. Ein großes Plus an Sicherheit garantieren moderne Türkommunikationssysteme mit Video-Funktion. Leistungsstark und optisch ansprechend ist die neue Gira Wohnungsstation Video AP 7 mit ihrem 7 Zoll großen TFT-Touchdisplay.

Die neue Gira Wohnungsstation Video AP 7 verbindet Wohnkomfort mit Sicherheit und beeindruckt durch ihr puristisches Design. Angeboten wird sie in zwei Farbvarianten mit jeweils passender Glasoberfläche: Reinweiß glänzend mit weißem Glas sowie Schwarz matt mit schwarzem Glas. Beide Varianten lassen sich stimmig in jede Wohn- oder Bürosituation integrieren. Die Außenmaße des Geräts betragen 123 mm x 181 mm x 21 mm.

Zur eleganten Optik passt das 7 Zoll (17,78 cm) messende Touchdisplay mit seiner homogenen Glasfront. Doch es ist nicht nur hochwertig, sondern bietet mit seinem hochauflösenden TFT-Monitor auch ein großes Sichtfeld mit hervorragender Bildqualität – selbst bei seitlichem Betrachtungswinkel und für kleine als auch große Nutzer. Das Display schaltet sich automatisch ein, sobald es an der Tür klingelt. Alternativ kann es von Hand über „Hotkeys“ aktiviert oder deaktiviert werden.

Über das großzügige Display lässt sich die Wohnungsstation Video AP 7 über ein intuitiv gestaltetes Menü komfortabel bedienen und einstellen. Favorisierte Funktionen können vom Nutzer selbst im Startbildschirm definiert werden, so dass eine schnelle Bedienung garantiert ist. Zudem stehen unter dem Bildschirm „Direktwahltasten“ zur Verfügung, die auch ohne eingeschaltetes Display beispielsweise das Schalten von Licht oder das Öffnen der Tür ermöglichen. Die Direktwahltasten dienen außerdem zur Signalisierung, etwa über verpasste Besucher, die Ruftonabschaltung oder den Systemstatus. Funktionen wie Bildspeicher, Internrufe oder frei wählbare Schalthandlungen sind selbstverständlich und wie bei der bereits im Markt befindlichen Gira Wohnungsstation Video AP Plus ebenfalls im Funktionsumfang enthalten.

Neu bei der Gira Wohnungsstation Video AP 7 ist die taktile Rückmeldung der Volltouch-Bedienung durch Vibration – ähnlich wie bei heutigen Smartphones –, was besonders Menschen mit eingeschränktem Seh- oder Hörvermögen unterstützt. Neben der Bildqualität überzeugt die hohe Sprachqualität der Freisprechfunktion.

Die Gira Wohnungsstation Video AP 7 kann per Aufputzinstallation an der Wand montiert oder mit einem Standfuß auf Mobiliar platziert werden, etwa beim Empfang in Praxen oder auf dem Schreibtisch in Büros. Damit eignet sie sich nicht nur für den Neubau, sondern durch das Gira TKS 2-Draht-Bus-System gerade auch für den Umbau oder die Nachrüstung. Auf der Wand beträgt die Aufbauhöhe lediglich 24 mm.

In einem Mehrfamilienhaus können bis zu 28 Gira Wohnungsstationen Video AP 7 aus dem TKS Bus versorgt werden, ohne dass dafür eine zusätzliche Spannungsversorgung an jeder Wohnungsstation erforderlich ist.

Im Zuge der Inbetriebnahme kann der Elektroinstallateur festlegen, welche Funktionen für Nutzer möglich sind. Bei einer Ferienwohnung beispielsweise kann eine Änderung der Einstellung nur per PIN durch den Eigentümer erfolgen – Mieter haben darauf keinen Zugriff. Gleiches gilt im Falle von Mietflächen von Wohnungsbaugesellschaften.
Die Inbetriebnahme erfolgt über die bekannte „Push-Button-Inbetriebnahme“ oder schnell, intuitiv und komfortabel über den Gira Projekt Assistenten (GPA)

Per SD-Karte ist der Export von aufgezeichneten Bildern möglich, umgekehrt lassen sich weitere Klingeltöne importieren. Außerdem besteht die Möglichkeit eines Backups der Einstellungen auf einer SD-Karte – so müssen sie im Fall eines Gerätetauschs nicht erneut vorgenommen werden. Der Elektroinstallateur kann zudem seine eigenen Kontaktdaten im Gerät in Form einer digitalen Visitenkarte hinterlegen, so dass der Nutzer weiß, an wen er sich wenden kann.

Die Gira Wohnungsstation Video AP 7 lässt sich einfach montieren, sie muss lediglich auf die Montageplatte gesteckt werden, an der zuvor die Anschlussleitung angeschlossen wurde.

Voraussichtlicher Liefertermin: 05/2019


Bildunterschriften:

Gira-Wohnungsstation-Video-AP-7_01
Gira-Wohnungsstation-Video-AP-7_02
Die neue Gira Wohnungsstation Video AP 7 verbindet Wohnkomfort mit Sicherheit und beeindruckt durch ihr puristisches Design. Angeboten wird sie in zwei Farbvarianten mit jeweils passender Glasoberfläche: Reinweiß glänzend mit weißem Glas sowie Schwarz matt mit schwarzem Glas.

Gira-Wohnungsstation-Video-AP-7_03
Gira-Wohnungsstation-Video-AP-7_04
Die Gira Wohnungsstation Video AP 7 kann per Aufputzinstallation an der Wand montiert oder mit einem Standfuß auf Mobiliar platziert werden, etwa beim Empfang in Praxen oder auf dem Schreibtisch in Büros.

Bitte geben Sie bei einem Abdruck die Bildquelle mit "Bild: www.gira.de" an.

Presse

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok