Elektro-Fachhandwerk
Januar 2015
Sehr geehrte Newsletter Abonnenten,
 
voller Schwung geht es ins neue Jahr. Was wir für 2015 alles vorhaben, verraten wir Ihnen gerne auch persönlich bei einer der Messen, auf denen Gira wieder vertreten ist. Die erste Gelegenheit dazu gibt es direkt diese Woche bei der eltec in Nürnberg – auf unserem Messestand oder beim MEISTERFRÜHSTÜCK vor Messebeginn. Mehr darüber und über viele weitere spannende Themen in diesem Newsletter. Viel Freude beim Lesen!
 
Die Themen im Januar:
 
Klare Formensprache und natürliche Materialien: Kommunikationspaket für Gira Esprit Linoleum-Multiplex
Elektro- und Energietechnik im Fokus: Gira auf der eltec 2015 in Nürnberg
Intelligente Gebäudetechnik live erleben: Gira Messetermine 2015
Einfach mehr Komfort, einfach parametrieren: Leistungsstarke Logikbausteine für Gira Logikmodul
Helligkeitsabhängige Steuerung und mobile Bedienung: Neue Möglichkeiten mit Gira eNet

Klare Formensprache und natürliche Materialien
Kommunikationspaket für Gira Esprit Linoleum-Multiplex


 
Das ab sofort lieferbare Schalterprogramm Gira Esprit Linoleum-Multiplex ist die ideale Wahl für Ihre Kunden, die eine klare Formensprache und natürliche Materialien bevorzugen. Gira vereint hier erstmals in einem Schalterprogramm zwei natürliche Materialien. Zur Unterstützung Ihrer Kommunikation und Beratung stellt Gira Pressebilder, Texte und eine attraktive Broschüre für Ihre Beratungsgespräche zur Verfügung.
 
 Broschüren bestellen
 Pressetext herunterladen
 Bilder herunterladen

Teilen   

Elektro- und Energietechnik im Fokus
Gira auf der eltec 2015 in Nürnberg


Die eltec Messe für Elektro- und Energietechnik findet alle zwei Jahre in Nürnberg statt. Rund 270 Aussteller präsentieren ihre Produktneuheiten und Lösungen, hinzu kommt ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Vorträgen zu Themen wie Energieeffizienz und LICHT+DESIGN, dazu Sonderschauen wie E-Haus. Gira heißt Sie vom 14. bis 16. Januar 2015 gerne in Halle 1, Stand 1.233 willkommen. An allen drei Tagen laden wir Sie schon vor Öffnung der Tore zu einem entspannten Get-together beim MEISTERFRÜHSTÜCK der Initiative Elektromarken. Starke Partner. ein, jeweils von 8 bis 10 Uhr, im Raum „Singapur“ auf der Ebene 3 des NCC. Der Zugang erfolgt über den Eingang Ost.
 
 Mehr zur eltec
 Anmeldung zum Meisterfrühstück

Teilen   

Intelligente Gebäudetechnik live erleben
Gira Messetermine 2015


Der persönliche Austausch mit unseren Kunden und Anwendern ist uns wichtig: Deshalb sind wir auch 2015 wieder auf vielen Messen präsent. Die Liste der Termine wird auf unserer Website ständig aktualisiert
 
14.01.15–16.01.15 eltec, Nürnberg
19.01.15–24.01.15 BAU, München
05.02.15–08.02.15 Bauen+Wohnen, Salzburg
18.02.15–20.02.15 elektrotechnik, Dortmund
11.03.15–13.03.15 Power-Days, Salzburg
18.03.15–20.03.15 eltefa, Stuttgart
29.09.15–02.10.15 Elektrotechniek, Utrecht
28.10.15–30.10.15 efa, Leipzig
 
 Alle Termine

Teilen   

Einfach mehr Komfort, einfach parametrieren
Leistungsstarke Logikbausteine für Gira Logikmodul


 
Leuchten zeitverzögert nacheinander einschalten, bestimmte Lichtszenen mit einem Tastsensor direkt aufrufen, Raumtemperatur regeln oder weitere logische Funktionen erstellen: Mit dem Gira Logikmodul lassen sich Einfamilienhäuser und Objekte vergleichbarer Größe mit KNX System ohne großen Aufwand mit einer Reihe von automatisierten Komfortfunktionen ausstatten. Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Im Logik-Editor steht hierfür eine Bibliothek mit vielen leistungsstarken Logikbausteinen mit Parametern und Init-Werten/Konstanten bereit.
 
 Alle Infos

Teilen   

Helligkeitsabhängige Steuerung und mobile Bedienung
Neue Möglichkeiten mit Gira eNet


 
Gira eNet, das neue bidirektionale Funk-System für die smarte Vernetzung und Steuerung von Haustechnik, ist die Lösung für eine schnelle und einfache Nachrüstung intelligenter Gebäudesteuerung. Ab sofort verfügbar ist der eNet Funk-Sonnensensor Solar zur helligkeitsabhängigen Steuerung von eNet Schalt-/Dimm- und Jalousieaktoren. Das eNet System kann nicht nur mit den Wand- und Handsendern, sondern auch mit mobilen Bediengeräten gesteuert werden, derzeit mit iOS-Geräten wie iPhone und iPad und ab Juni 2015 auch mit Android-Geräten. Über die kostenlos erhältliche App Mobile Gate ist der Zugriff auf das gesamte System im Heimnetzwerk via WLAN möglich.
 
 Alle Infos

Teilen   


 
Folgen Sie Gira auf Facebook, Google+, Twitter oder YouTube:
Gira Social Media
 
Wenn Sie den Gira Newsletter nicht mehr beziehen möchten, können Sie ihn unter diesem Link abbestellen:
Newsletter abbestellen
 
Unter nachfolgendem Link können Sie jederzeit Änderungen an Ihrem Abo-Profil vornehmen:
Abo-Profil ändern
 
Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, helfen wir Ihnen gern weiter:
abo.service@gira.de
 
Ihr Gira WWW-Team
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Deutschland
 
Tel +49 2195-602-0
Fax +49 2195-602-191
 
Handelsregister AG Köln HRA 16352
Persönlich haftende Gesellschafterin: GAV Management GmbH
Handelsregister AG Köln HRB 50479
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Dirk Giersiepen,
Alfred A. Bulitz, Dipl.-Kfm. Thomas Musial
 
www.gira.de
info@gira.de