Service
Newsroom

Revox Voxnet - High-End-Audiosystem

Das Audiosystem Voxnet ist konzipiert fürs ganze Zuhause und für die gesamte Familie. Denn damit haben alle Familienmitglieder jederzeit und überall im Haus ihre eigene Lieblingsmusik dabei. Das Prinzip von Voxnet basiert auf individuellen Nutzerprofilen: Auf Knopfdruck wird über Lautsprecher im jeweiligen Raum die von Mama, Papa oder den Kindern zuletzt gehörte Musik oder einer ihrer persönlichen Favoriten abgespielt, und zwar in bester CD-Audioqualität. Übers Smartphone oder Tablet, die Fernbedienung oder die Gira Bedieneinheiten an der Wand greift jeder auf seine persönlichen Playlisten und Radiosender zu.

Voxnet verteilt aber nicht nur Musik und Ton im ganzen Haus, sondern darin integrieren lassen sich auch TV-Geräte oder CD-Player der meisten Anbieter. Musik-Dienste aus dem Internet werden über Bluetooth oder WLAN eingespielt, beispielsweise über Apple TV oder die Gira Bluetooth Dockingstation. So landet die Musik vom Smartphone oder Tablet von Online-Streamingdiensten, wie Deezer oder Spotify, sofort auf den Lautsprechern im Raum.

Werden Videoinhalte vom Tablet via Apple TV, Google Chromecast oder Amazon Fire TV auf dem Fernseher dargestellt, registriert Voxnet auch dies und spielt den entsprechenden Ton dazu ab, ohne dass es weiterer Bedienschritte bedarf. Selbst der Radio- oder Fernsehton kann über die Räume mitlaufen – jetzt verpasst niemand mehr das alles entscheidende Tor, wenn der Gang zum Kühlschrank unvermeidlich ist.

Neben den mobilen Geräten oder der Fernbedienung bietet Voxnet auch die Möglichkeit einer Steuerung über Wandbedieneinheiten – simpel und intuitiv dank weniger Tasten. Optisch lassen sie sich in die verschiedenen Gira Schalterprogramme integrieren.

http://www.gira.de/gebaeudetechnik/systeme/audiosysteme/revox-voxnet.html

Mit nur einem Knopfdruck lässt sich hier die persönliche Musik abrufen – und zwar von mehreren Personen, denn die Tasten sind individuell mit den Profilen einzelner Nutzer belegt und beschriftet. Clever: Bei der Steuerung ist man nicht auf den aktuellen Raum beschränkt, sondern man kann zum Beispiel vom Wohnzimmer aus bei den Kindern abends die Musik abschalten. Und da jedem Anwender Rechte zugewiesen sind, können nicht etwa die Kinder aus ihrem Zimmer vor dem Morgengrauen die Musik im Schlafzimmer einschalten – nur so zum Spaß.

Die Basis von Voxnet ist eine Vernetzung via Ethernet, wobei der Voxnet Server als Kommunikationszentrale und zugleich als Musikarchiv fungiert. Mit dem neuen KNX-Gateway wird das leistungsstarke Multiuser Audiosystem Voxnet jetzt Bestandteil der übergreifenden Gebäudeautomation. Zur Einbindung bietet Revox zwei Ansätze: über IP Telegramme oder über den KNX-Bus als wichtigstem Standard der Hausautomation. Mit dem Voxnet KNX-Gateway lässt sich das Revox Multiuser System aus der KNX-Welt heraus steuern – und umgekehrt. Das KNX-Gateway besitzt eine leistungsstarke ETS-Datenbank und bietet die Möglichkeit, über einen Voxnet-Server bis zu 10 Räume in der Standard- bzw. mit einem zweiten Gateway bis zu 20 Räume in der erweiterten Konfiguration zu bedienen – alles aus dem KNX System heraus.

Weitere News

Smarte Technik macht's möglich
Energiesparen im Winter

Zukunft für Ambient Assisted Living
Intelligent Wohnen im Alter

Smart Up Your Life
Smarte Lichttechnik

Smart Up Your Life
Smarte Heiztechniken

Smart Up Your Life
Smarte Sanierungen

Smart Up Your Life
Kabelgebundene oder funkbasierte Bussysteme?

Smart Up Your Life
Planung einer zukunftssicheren Elektroinstallation

Gira heute
Gebäudetechnik

Welches Bussystem ist für die Renovierung das richtige?
Kabel oder Funk?

Wie wird mein Home smart?
Tipps für die intelligente Gebäudetechnik

Multitalent fürs Smart Home
Raumbediengerät Gira G1

Kompaktes Kraftpaket für das Smart Home
Gira X1

Was leistet eigentlich die moderne Gebäudetechnik?
Zum Beispiel einen Werterhalt einer Immobilie!

Safer Internet Day 2017
Konferenz zu Chancen und Risiken der digitalen Heimvernetzung

Was leistet eigentlich die moderne Gebäudetechnik?
Zum Beispiel mehr Energieeffizienz durch intelligente Verbrauchssteuerung!

10 Jahre iPhone
Eine Revolution auch für das Smart Home

Schöne Bescherung
Gira X1 ist lieferfähig

Unter die Lupe genommen
Vorurteile gegen KNX

Bei KNX-Installationen Planungsfehler vermeiden
SI Klaus Geyer gibt Tipps in der „de“

Intelligentes Hotel im Grünen
Hotelpark Große Ledder

ELMAR 2016
Unter den 12 Preisträgern sind fünf Partner von Gira

Was leistet eigentlich die moderne Gebäudetechnik?
Zum Beispiel mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden!

Moderne Haustechnik
Mit Weitsicht gebaut

Was macht eigentlich …?
Gira System-Integrator Dirk Beyer über die Schulter geschaut

World Architecture Festival in Berlin
„Oscars der Architektur“

Gira eNet oder Gira KNX in der Renovierung
Welches Bussystem ist das richtige?

Was leistet eigentlich die moderne Gebäudetechnik?
Zum Beispiel mehr Wohnkomfort in den eigenen vier Wänden!

Intelligente Bedienzentrale Gira G1 - Jetzt auch für WLAN
Ideal für die Nachrüstung

Revox Voxnet
High-End-Audiosystem

Was macht eigentlich …?
Markus Fromm-Wittenberg über die Schulter geschaut

Smart Home mit KNX
Mehr Komfort, höhere Sicherheit, effizienteres Energiemanagement

Was macht eigentlich …?
Gira System-Integrator Anton Hieber über die Schulter geschaut

Traumschloss, 21. Jahrhundert
Moderne Gebäudetechnik macht’s möglich

Und es werde Licht …
Lichtszenenmanagement auf Tastendruck

Klare Formen, offenes Wohnen
Leben mit modernster Unterhaltungs- und Gebäudetechnik

Fortbildung und Unterstützung
Den Zukunftsmarkt der intelligenten Gebäudetechnik erschließen

Design-Hotel der Extraklasse
Empire Riverside Hamburg

Das Multitalent für die Gebäudetechnik
Gira G1 jetzt lieferbar

Ein Meer voller Waben
Bürogebäude Formstelle in Töging am Inn

Alpenländisch modern
4 *Alpen Hotel in München

eNet als Alternative für die Renovierung zwischendurch:
Sauber, smart und schnell installiert

Jetzt bewerben – attraktive Preise winken
ELMAR sucht Fachbetriebe

Aus dem Dornröschenschlaf erwacht
Alt, aber intelligent: Wasserschloss Palsterkamp

Gira Logikmodul und Gira Projekt Assistent V 1.0 lieferbar
Einfach mehr Komfort, einfach parametrieren

Mehr Energieeffizienz durch das intelligente Haus
Energiesparverordnung (EnEV)

sz-online fragt sich: „Alles smart, oder was?“
Argumente für den Elektromeister

Smart American Home
Amerikanischer Ostküstenstil in Süddeutschland

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok