Service
Mediathek

Die Spots und Produktinformationen von Gira machen eines deutlich: Intelligente Gebäudetechnik von Gira ist einfach zu bedienen, enorm leistungsfähig und macht Spaß. Hier in der Mediathek können Sie die Filme einfach anschauen, herunterladen oder als Video in die eigene Website integrieren.
Mehr Videos im Gira Youtube-Kanal

System 3000 - Licht- und Jalousiesteuerung einfach gemacht

Das Gira System 3000 bietet höchste Flexibilität und besten Komfort für eine fortschrittliche Licht- und Jalousiesteuerung: Mit fünf unterschiedlichen Bedienaufsätzen, die universell für beide Bereiche Licht und Jalousie eingesetzt werden können, steht eine einfache Handhabung und für jeden Komfortwunsch eine funktional wie ästhetisch überzeugende Lösung bereit. Die Aufsätze zeichnen sich durch eine intuitive Bedienung aus.

Mehr über das System 3000
Ihren Elektromeister vor Ort finden Sie hier
Video in eigene Website einbinden

System 3000 - einfache Installation und Inbetriebnahme

Das Gira System 3000 verfügt über viele Features zur vereinfachten Installation für Elektrofachkräfte. Die extra flache Einbautiefe bietet mehr Platz zum Verdrahten, versenkte Montagekrallen vermindern die Verletzungsgefahr und ein praktischer Test-Taster am Einsatz erlaubt die sofortige Kontrolle der Jalousie-Laufrichtung ohne den Aufsatz aufsetzen zu müssen. Falls nötig kann die Laufrichtung dann einfach per Knopfdruck umgepolt werden.

Mehr über die Installation des System 3000
Ihren Elektromeister vor Ort finden Sie hier
Video in eigene Website einbinden

System 106 - Designkonzept

Das Gira System 106 ist ein modulares Türkommunikations-System mit Frontplatten aus Metall in puristisch edlem Design. Es basiert auf einzelnen Modulen mit einem Grundmaß von 106,5 × 106,5 mm, die flexibel kombiniert und ganz nach Wunsch hoch, quer oder quadratisch angeordnet werden können.

Mehr über das Design
Ihren Elektromeister vor Ort finden Sie hier
Video in eigene Website einbinden

System 106 - Module

Das Gira System 106 basiert auf einem klaren Raster und umfasst insgesamt sieben Module. Damit können Lösungen vom Einfamilienhaus bis hin zu größeren Objekten realisiert werden.

Mehr über die einzelnen Module
Ihren Elektromeister vor Ort finden Sie hier
Video in eigene Website einbinden

System 106 - Technologie

Der Korpus und die flachen Module des Gira Systems 106 stecken voll innovativer Technik und funktionalen Details. So verbergen sich hinter den Design- und Glasfronten bspw. die hochwertige Sprechanlage mit Hintergrundgeräuschunterdrückung, die Kamera mit Gegenlichtkompensation, der Helligkeitssensor für die Ruftaster oder eine eingebaute Heizung zum Schutz der Anlage.

Mehr über die innovative Technologie
Ihren Elektromeister vor Ort finden Sie hier
Video in eigene Website einbinden

System 106 - Installation

Das Gira System 106 ist leicht zu installieren. Der Korpus der Türstation wird sicher an der Wand verschraubt. Auf einem Trägerrahmen werden die Module mit Bajonettverschlüssen befestigt, per Flachbandleitung miteinander verbunden und an den 2-Draht-Bus angeschlossen.

Mehr über die leichte Installation
Ihren Elektromeister vor Ort finden Sie hier
Video in eigene Website einbinden

System 106 - Umwelt und Nachhaltigkeit

Bei der Entwicklung und der Materialwahl für das Gira System 106 wurde großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Das System 106 zeichnet sich dadurch aus, dass es auch für den Rückbau äußerst umweltfreundlich gestaltet wurde, da sich alle verbauten Materialien vollständig voneinander trennen lassen.

Mehr über die nachhaltigen Materialien
Ihren Elektromeister vor Ort finden Sie hier
Video in eigene Website einbinden

HomeServer - Interface

Die Benutzeroberfläche des Gira HomeServer® steuert die intelligente KNX Elektroinstallation eines Gebäudes auf einfachstem Wege, ob mit dem Touchdisplay eines Gira Clients, per Laptop oder Smartphone. Mit einem Finger kann der Nutzer von zentraler Stelle Licht, Jalousien oder die Heizung einstellen – für das gesamte Gebäude. Das Gira Interface wurde für Design und Bedienbarkeit mit dem iF gold award 2008 und dem Plus X Award 2009 ausgezeichnet.

Mehr über das Gira Interface
Ihren Elektromeister vor Ort finden Sie hier
Download TV-Spot
Video in eigene Website einbinden

Gira G1

Der neue Gira G1 ist die intelligente Bedienzentrale für die Vielfalt der KNX Gebäudetechnik. Über das brillante Multitouch-Display lassen sich alle Funktionen komfortabel per Fingertipp oder Geste bedienen. Er kann wie ein normaler Schalter auf einer einzigen Gerätedose installiert werden und eignet sich für Modernisierungen, Nachrüstungen und Neubauten gleichermaßen. In Verbindung mit dem TKS-IP-Gateway kann er zudem als Wohnungsstation für die Türkommunikation eingesetzt werden.

Mehr über den Gira G1
Ihren Elektromeister vor Ort finden Sie hier
Video in eigene Website einbinden

Wohnungsstation Video AP

Die Gira Wohnungsstation Video AP für die einfache Aufputz-Installation bietet neueste Technologie auf kleinstem Raum. Das hochauflösende TFT-Farbdisplay und die Bedientasten fügen sich einer durchgehend homogenen Front, Lautsprecher und Mikrofon sind seitlich angebracht.

Mehr über die Gira Wohnungsstation Video AP
Mehr über das Gira Türkommunikations-System
Ihren Elektromeister vor Ort finden Sie hier
Download TV-Spot
Video in eigene Website einbinden

Mediathek

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen