FAQ

Mit welcher Betriebsspannung können die Beleuchtungseinsätze betrieben werden und welche Stromaufnahme haben sie?

Antwort

Technische Daten für Beleuchtungseinsätze

Glimmlampen-Elemente

  • Artikel-Nr. 0993 00: Versorgungsspannung 230 V AC, Stromaufnahme 1,40 mA
  • Artikel-Nr. 0999 00: Versorgungsspannung 230 V AC, Stromaufnahme 2,00 mA
  • Artikel-Nr. 0995 00: Versorgungsspannung 230 V AC, Stromaufnahme 0,35 mA
  • Artikel-Nr. 0996 00: Versorgungsspannung 230 V AC, Stromaufnahme 0,80 mA
  • Artikel-Nr. 0997 00: Versorgungsspannung 230 V AC, Stromaufnahme 1,50 mA
  • Artikel-Nr. 0498 05: Versorgungsspannung 230 V AC, Stromaufnahme 0,80 mA
  • Artikel-Nr. 0497 05: Versorgungsspannung 230 V AC, Stromaufnahme 2,00 mA

Glühlampen-Elemente

  • Artikel-Nr. 0498 14: Versorgungsspannung 12-24 V AC/DC, Stromaufnahme 22-25 mA
  • Artikel-Nr. 0994 00: Versorgungsspannung 230 V AC/DC, Stromaufnahme 13 mA
  • Artikel-Nr. 0932 00: Versorgungsspannung 12 V AC/DC, Stromaufnahme 250 mA
  • Artikel-Nr. 0933 00: Versorgungsspannung 24 V AC/DC, Stromaufnahme 125 mA

LED - Beleuchtungseinsätze

  • Artikel-Nr. 0992 00: Versorgungsspannung 12-24 V AC/DC, Stromaufnahme 20 mA
  • Artikel-Nr. 1405 00: Versorgungsspannung 12-24 V AC/DC, Stromaufnahme 20 mA
  • Artikel-Nr. 0497 07: Versorgungsspannung 230 V AC/DC, Stromaufnahme 2,6 mA
  • Artikel-Nr. 0497 08: Versorgungsspannung 230 V AC/DC, Stromaufnahme 0,8 mA
  • Artikel-Nr. 0497 10: Versorgungsspannung 230 V AC/DC, Stromaufnahme 2,6 mA

Kontrolllampen-Einsatz

  • Artikel-Nr. 0498 00: Versorgungsspannung 400V AC

Akustikelement

  • Artikel-Nr. 0935 00: Versorgungsspannung 230V AC, Stromaufnahme 0,80 mA

Produkt

Glimmlampen-Element (Artikel-Nr. 0995 00, 0996 00, 0997 00, 0993 00, 0999 00, 0498 05, 0497 05)
LED Beleuchtungseinsatz (Artikel-Nr. 0992 00, 1405 00, 0497 07, 0497 08, 0497 10)
Kontrolllampe (Artikel-Nr. 0498 00)
Glühlampen-Element (Artikel-Nr. 0498 14, 0994 00, 0932 00, 0933 00)
Akustik-Element (Artikel-Nr. 0935 00)
Artikelnummer: xxxxxx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.