Service
Elektro-Handwerk

Schalterprogramme

11. Aug 2019

Gira Türkommunikation (5)
Wohnungsstationen im Gira Schalterdesign

Wohnungsstationen, die in Schalterrahmen passen! Wer hat’s erfunden? Natürlich Gira. Die Idee dahinter: Türkommunikation und Schalterdesign sollen im Inneren eines Gebäudes optisch aus einem Guss sein. Dazu haben wir die Technik komprimiert und in die 55er Unterputzdose gebracht. Herausgekommen ist dabei zunächst die Gira Wohnungsstation als Freisprechanlage für die Unterputz-Installation – passend zu den Rahmen unserer Schalterprogramme.

Das Basisgerät mit Lautsprecher, Mikrofon und Ruftastern kann optional erweitert werden, und zwar um einen zusätzlichen Taster für den hausinternen Ruf und um ein TFT-Farbdisplay für die Video-Übertragung. Erhältlich ist es in 4,6 cm (1,8") oder – passend zu unserem Flächenschalter-Programm – in 6,4 cm (2,5").

Ein optisches und technisches Highlight in dieser Serie ist zweifellos unsere Wohnungsstation Video AP Plus. Sie verfügt ein 5,6 cm (2,2'') großes TFT-Farbdisplay und überzeugt durch die Homogenität ihrer Front. Dank kapazitiver Sensortechnik lässt sie sich über ein leichtes Berühren der Tasten bedienen.

Mehr zu unseren Wohnungsstationen im Gira Schalterdesign

20. Jul 2019

Gira für die Gesundheitswirtschaft (22)
Kliniken

Zeit ist knapp und entsprechend teuer. Das gilt für Kliniken und Krankenhäuser mehr denn je. Dort kann intelligente Gebäudetechnik aber das Personal entlasten und unterstützen – und zwar auf vielfältige Weise. Denn viele Funktionen im Raum kann der Patient selbst vom Bett aus steuern. Andere wiederum kann die Pflegekraft zentral im Dienstzimmerterminal auslösen – ohne eigens das Patientenzimmer aufsuchen zu müssen. Licht, Jalousien und Heizung lassen sich zudem automatisch steuern. Voraussetzung dafür sind Systemlösungen, wie sie die Gira System-Integratoren realisieren. Grundlage ist zumeist das herstelleroffene KNX System. Mit ihm verbinden sich alle Funktionen der Gebäudetechnik zu einem Gesamtsystem – bei Gira sogar in einem durchgängigen Design.

Für eine optimale medizinische Versorgung sollten die benötigten medizinischen Geräte möglichst nah am Bett angeschlossen sein. Selbstverständlich sind die Schalterprogramme von Gira mit den gängigen Bettenversorgungseinheiten kompatibel, so dass alle benötigten Funktionen darin integriert werden können. Zumal ein Schalter sehr viel mehr kann, als nur Licht ein- und auszuschalten. Über das Gira System 55 lassen sich mehr als 300 Funktionen der modernen Elektroinstallation in die Abdeckrahmen der Schalterprogramme von Gira installieren. Die Gira Tastsensoren steuern sogar Komponenten des KNX Systems.

Mit intelligenter Gebäudetechnik lässt sich vieles zentral bedienen und regeln. Ein Beispiel: Zum Sortiment des Gira Rufsystems 834 Plus gehört das Zimmerterminal, die zentrale Bedieneinheit für das Patientenzimmer. Über dieses Terminal mit seinen großflächigen Tasten kann der Patient, dem es in seinem Zimmer zu warm ist, einen Ruf auslösen, der an das IP-DECT-Telefon weitergeleitet wird. Per Wandbediengerät Gira Control 9 Client 2 können dann die Fenster geöffnet und die Heizung heruntergeregelt werden – und zwar von der Pflegekraft, die dazu das Dienstzimmer nicht verlassen muss.

Damit Patienten, Pflegekräfte, Ärzte und auch Besucher in Kliniken den Überblick behalten, bietet Gira für Krankenhausflure Orientierungshilfen an. Die Gira LED-Orientierungsleuchten mit Piktogramm beispielsweise zeigen zuverlässig den Weg. Sie sind für die Gira Schalterprogramme Standard 55, Event, Esprit und E2 erhältlich. Daran einstellen lassen sich die Lichtfarben Weiß, Blau, Rot, Grün oder Orange. Auch die Helligkeit lässt sich regulieren und so den individuellen Bedürfnissen anpassen.

Die Zimmersignalleuchte aus dem Gira Rufsystem 834 bzw. Gira Rufsystem 834 Plus zeigt im Flur an, ob im Patientenzimmer Hilfe benötigt wird oder ob sich eine Schwester respektive ein Arzt im Raum aufhalten. Die Signalleuchte passt in die Rahmen der Gira Schalterprogramme. Das Gira Flur-Display informiert über ausgelöste Notrufe und zeigt zudem Datum sowie Uhrzeit an.

Hygiene wird im Krankenhaus großgeschrieben. Aber konventionelle Schalter werden hier von vielen Menschen betätigt, was dem hygienischen Schutz eher abträglich ist. Mit dem Gira Sensotec dagegen lassen sich das Licht berührungslos einschalten und sogar Türen öffnen – mit einer Handbewegung in der unmittelbaren Nähe des Geräts. Die Übertragung von Keimen wird dadurch zuverlässig unterbunden.

3. Okt 2018

Schöne Schalter (15)
Gira Designkonfigurator, mit Augmented Reality

Zwölf Schalterprogramme von Gira, eines schöner als das andere. Finden wir zumindest. Mit über 300 Funktionen für mehr Wohnkomfort, höhere Sicherheit und clevere Energieeinsparmöglichkeiten. Mit über 90 Rahmenvarianten und verschiedenen Einsätzen in unterschiedlichen Farben und Materialien. Da müsste für jeden Geschmack, jeden Einrichtungswunsch und jeden Wohnstil das richtige dabei sein. Die Frage ist nur: welches Programm? In welchen Materialien? Und in welchen Farben?

Um hier Bauherren und Renovierern, aber auch Architekten und Inneneinrichtern eine Hilfestellung anzubieten, haben wir den Gira Designkonfigurator entwickelt. Denn jeder, der im Neubau oder in der Renovierung plant, will wissen, wie es am Ende aussieht und optisch wirkt – das gilt auch für Schalter und Steckdosen. Dazu braucht man viel Phantasie und Erfahrung. Oder eben den Gira Designkonfigurator.

Mit diesem Online-Werkzeug lassen sich die zahlreichen Rahmenvarianten der Gira Schalterprogramme in den verschiedenen Farben und Materialien mit ausgewählten Funktionen kombinieren. Neben Lichtschaltern und Steckdosen können auch intelligente Funktionen wie der Gira Tastsensor 3 und die Gira Wohnungsstation Video AP konfiguriert werden. Die individuell zusammengestellten Produkte lassen sich anschließend vor einem neutralen Hintergrund in unterschiedlichen Perspektiven – im Bereich von 120° – betrachten. So bekommt man neben der Farb- und Oberflächenwirkung auch einen räumlichen Eindruck der Wunschkombination.

Doch nicht nur das: Der Modus "Live View" nutzt die Kamera eines Smartphones oder Tablets und zeigt, wie ausgewählte Designvarianten in der realen Wohnumgebung wirken. So bekommt man ganz einfach einen sehr realistischen Eindruck von der eigenen Wunschkombination. Voraussetzung sind eine Internetverbindung, ein Drucker und die kostenlose Gira Designkonfigurator App für iOS- oder Android-Betriebssysteme.

Ist die App installiert, muss das auf dieser Seite befindliche Trackingmotiv in Originalgröße ausgedruckt, ausgeschnitten und dann an der gewünschten Stelle auf der Wand platziert werden. Mit dem "Live Modus" des Gira Designkonfigurators wird anschließend via Smartphone oder Tablet das Trackingmotiv gescannt.

Danach lassen sich alle Material- und Farbkombinationen der Gira Schalterprogramme samt ausgewählter Funktionen direkt ausprobieren und aus sämtlichen Perspektiven im Kameramodus betrachten. Ein Screenshot der Ansicht mitsamt Angabe der Konfiguration kann anschließend als PDF-Dokument abgespeichert und via E-Mail versendet werden.

So - damit ist unsere kleine Schalterserie hier im Newsroom beendet. Doch keine Bange: Wir haben ja noch andere Produkte im Portfolio als Schalter und Steckdosen. Und zwar viele Neuheiten! Davon bald mehr ...

Mehr zu Gira Designkonfigurator

1. Okt 2018

Schöne Schalter (14)
Gira Studio, die Designaussage auf der Wand

Wie macht man etwas ganz Ausgefallenes, ohne komplett aus dem Rahmen zu fallen? Das haben wir uns selbst gefragt und darauf auch eine Antwort gefunden. Sie lautet: Gira Studio. So heißt unser neues Schalterprogramm, das ab Oktober auf dem Markt ist.

Gira Studio ist ungewöhnlich, ausgefallen, originell. Das liegt einerseits an der Aufputzinstallation, die bewusst als Sichtinstallation konzipiert ist. Zwar gibt es Gira Studio auch als Unterputzvariante, doch ins Auge sticht ganz eindeutig die Version Aufputz. Sie entfaltet auf offenem Mauerwerk, Sichtbeton und Strukturputz ihre ganze Wirkung.

Andererseits beruht die markante Optik auf der unmittelbaren Kombination von rund und eckig mit erkennbaren Retro-Anleihen. Hier kommt tatsächlich das Eckige ins Runde – und nicht umgekehrt, wie beim Fußball.

Die Aufputzinstallation hat neben dem Aussehen ganz praktische Vorteile bei der Nachrüstung, die im derzeitigen Bauboom vor allem in den Metropolregionen extrem häufig ist. Denn weil hierbei Leitungen und Gehäuse auf der Wand liegen, kann sie schnell und sauber ausgeführt werden.

In der Aufputzvariante gibt es die Gehäuse aus robustem Thermoplast nur 1fach, und zwar in Reinweiß glänzend und Schwarz glänzend. Diese können jedoch mit beliebig vielen Gehäusen aneinander gesetzt werden. Unterputz stehen Abdeckrahmen 1- bis 3fach in Glas Weiß und Glas Schwarz zur Verfügung.

Doch so ungewöhnlich dieses Schalterprogramm auch ist – Gira Studio fällt nicht komplett aus dem Rahmen. Denn trotz seiner optischen Eigenständigkeit ist Gira Studio eine konsequente Weiterentwicklung unseres Gira System 55, dessen mehr als 300 Funktionen der modernen Elektroinstallation sich in das neue Programm integrieren lassen.

Übrigens: Die Einsätze sind jetzt auch in der neuen Trendfarbe Schwarz matt erhältlich, die im optischen Zusammenspiel mit dem Abdeckrahmen Glas Schwarz ein echtes Design-Highlight ist.

Mehr zu Gira Studio

23. Sep 2018

Schöne Schalter (13)
Gira TX_44: robust und schön, für innen und außen

In Sachen Wohndesign ist die moderne Elektrotechnik ein echter Trend-Setter. So sind heute optisch ansprechende Schalterprogramme eine schöne Selbstverständlichkeit in allen Wohnbereichen. Und wir von Gira sind ein bisschen stolz darauf, dazu beigetragen zu haben mit unseren verschiedenen Programmen, die wir hier im Newsroom eines nach dem anderen vorgestellt haben.

Aber es gibt einen Haken. Denn nicht in den Genuss einer solch attraktiven Elektro-Ausstattung kommen oft jene Räume im Haus, bei denen der Nutzen im Vordergrund steht. In Keller, Flur und Hobbyraum, in der Waschküche oder der Garage ist die Elektroinstallation nach wie vor eher funktional als ansehnlich.

Speziell für diese Bereiche haben wir eine Schalterserie entwickelt, die ihren Einsatzzweck nicht verleugnet und trotzdem höchste Ansprüche an ein anspruchsvolles Design erfüllt. Das Schalterprogramm Gira TX_44 fasziniert durch ihre klare, reduzierte Formensprache, die die Robustheit dieses Schalters bewusst zur Geltung bringt. Die technische Anmutung macht die Serie aber auch für den gehobenen Wohnraum interessant, etwa in einem modernen Loft, und zwar im Kontext zu markanten Materialien wie Metall, Sichtmauerwerk, Beton oder Glas.

Aber auch außerhalb des Wohnbereichs setzt Gira TX_44 markante Akzente: in der Werkstatt, im Büro, im Ladengeschäft. Weil es zudem spritzwassergeschützt ist nach IP44, eignet es sich nicht nur für Innenräume, sondern auch draußen: für Terrassen, Balkone, Durchgänge, Hauswände und selbst im Garten. Voraussetzungen dafür sind der verstärkte Rahmen, das robuste Material Thermoplast und die Möglichkeit nicht nur zur wasser-, sondern auch diebstahlgeschützten Montage. Alle diese Komponenten machten Gira TX_44 schlagfest, bruchfest, UV-beständig und witterungsbeständig.

Mit dem Schalterprogramm TX_44 wollten wir einmal mehr beweisen, dass Qualität, Sicherheit und Komfort auch schön sein können. Schon deshalb ist diese Serie nicht nur etwas für Bauherren oder Renovierer, sondern für alle, die sich zwischendurch mehr Design in die eigenen vier Wände holen wollen.

Gira TX_44 ist in den Farben Alu, Anthrazit und Reinweiß erhältlich. Das Schalterprogramm verfügt über eine ausgesprochen große, wassergeschützt installierbare Funktionstiefe, weil die Einsätze des Systems 55 darin integriert werden können – von Schalterwippen und Steckdosen über Automatikschalter und Tastsensoren für das KNX-System bis hin zu zahlreichen Audio- und Video-Modulen für die Türkommunikation. Außerdem lässt sich Gira TX_44 in die Leereinheiten der Gira Energiesäulen montieren.

Mehr zum Gira TX_44

21. Sep 2018

Schöne Schalter (12)
Gira ClassiX: der Außergewöhnliche

Manchmal muss man mutig sein. Und auch mal was ganz Ungewöhnliches machen. Zum Beispiel unseren Schalter ClassiX. Denn ClassiX ist wirklich ungewöhnlich – einerseits. Andererseits aber auch einzigartig. Nicht nur in der Schalterwelt von Gira. Und sowas polarisiert bekanntlich.

Eines aber steht fest: Gira ClassiX fällt ins Auge. Statt puristischer Form- und Farbgebung haben wir unsere Kunden überrascht mit harmonisch abgerundeten Ecken, goldglänzenden Oberflächen und kunstvollen Details. Diese Schalterserie aus hochwertigen Materialien ist prädestiniert für exklusive Architektur und ein luxuriöses Wohnambiente.

Zugegeben: Als wir noch mitten in der Gestaltungsphase steckten, haben wir nicht nur den deutschen Markt als Zielgruppe im Auge gehabt. Denn es gibt Kulturen mit durchaus anderen Vorlieben, was Aussehen und Materialität angeht. Aber auch in Deutschland hat Gira ClassiX inzwischen seine Anhänger, wenn nicht sogar Liebhaber gefunden.

Es sind Bauherren und Renovierer, die es schätzen, dass es sie noch gibt – die schönen Dinge im Leben, voll Stil und Eleganz, mit einem Hauch von Luxus. Auch für sie haben wir Gira ClassiX gestaltet: mit vollendeten Oberflächen und Rahmenvarianten in goldglänzendem Messing, gebürsteter Bronze und in silberglänzendem Chrom.

Die Ausstrahlung ist einzigartig – der intensive und warme Goldglanz oder die sichtbaren Schliffstrukturen in Bronzematt machen aus dem massiven Schalter einen echten Hingucker im stilvollen Ambiente. Die Chromvarianten faszinieren dagegen durch ihre eher kühle Anmutung und feine Lichtreflexionen. Sie besitzen eine glanzvolle und zugleich dezente Ästhetik, die auch in modernen Raumkonzepten exzellent zur Geltung kommt.

Die Rahmenvarianten in Messing, Bronze und Chrom gibt es mit inneren Rahmenelementen aus dem jeweils gleichen Metall, aber auch mit elegantem Schwarz oder Cremeweiß. Zusammen mit harmonisch abgerundeten Ecken erzeugt diese doppelte Rahmung optische Komplexität. Eine Stufung des inneren Rahmens verleiht dem Schalter eine edle Raffinesse – weit entfernt von Purismus und Formstrenge.

Neben ClassiX bieten wir auch die Designlinie ClassiX Art an – sie steigert noch einmal die stilvolle Wirkung des Basisprogramms: Filigrane Ornamente zieren die verschiedenen Rahmenvarianten und schaffen sowohl haptische als auch optische Akzente. Je nach Lichteinfall und Rahmenfarbe wirken die kunstvoll eingelaserten Musterungen mal dezent romantisch, dann wieder aufregend verspielt. Wie auch bei der Basislinie ClassiX sind hierfür die Schalter- und Rahmenkombinationen aus Messing, Bronze und Chrom sowie mit Schwarz und Cremeweiß möglich.

Zugegeben: ClassiX ist der Ausreißer unter den Gira Schalterprogrammen. Aber in einem sind wir uns auch bei ClassiX treu geblieben – die Serie passt ins Gira System 55. Damit wird die luxuriöse Anmutung der Schalterserie durch modernste Gebäudetechnik komplettiert. Denn zahlreiche Funktionen für komfortables, wirtschaftliches und sicheres Wohnen können in das Schalterprogramm Gira ClassiX integriert werden und bieten maximale Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen der intelligenten Gebäudetechnik – von Steckdosen und Lichtschaltern bis hin zur Automatisierung und Zentralsteuerung der gesamten Elektroinstallation über das KNX System, etwa per Tastsensor 3 Plus.

Mit den insgesamt 18 Designoptionen bieten wir nicht nur dem privaten Bauherren oder Renovierer, sondern auch Planern gehobener Hotelobjekte eine Schalterserie, die ausgefallene Optik und hochwertige Materialien mit intelligenter Funktionalität verbindet. Dabei decken Gira ClassiX und Gira ClassiX Art verschiedene Segmente von klassischen und modernen Einrichtungsstile ab. Für anspruchsvolle Kunden, die kunstvolle Produkte schätzen und Werte bewahren wollen, ist Gira ClassiX genau die richtige Empfehlung.

Mehr zum Gira ClassiX

18. Mär 2018

Schwarz. Weiß. Schön
Schalterprogramm Gira Studio

Los geht's – die Light+Building ist eröffnet! Und wir präsentieren jede Menge Neuheiten auf unserem Messestand. Womit fangen wir an? Natürlich mit unserer Kernkompetenz, mit unserer Gira-DNA. Und das sind Schalter und Steckdosen, nach wie vor. Da sind wir ganz konsequent. Denn auf der Messe zeigen wir ein neues Schalterprogramm: Gira Studio. Wobei – ganz neu ist es gar nicht. Denn die Einsätze stammen aus unserem System 55 und bieten über 300 Funktionen der modernen Elektroinstallation.

Mehr zum Schalterprogramm Gira Studio

5. Mai 2017

Auszeichnung Nummero 5
iF Design Award für E3

Zugegeben: Sammler und Jäger sind wir schon lange nicht mehr. Oder doch? Vielleicht noch ein bisschen. Wir von Gira zumindest. Denn wir jagen unsere schönen Produkte durch die verschiedenen Design-Awards und sammeln jede Menge Auszeichnungen dafür. Jetzt ganz aktuell für das Schalterprogramm E3. Frisch erlegt haben wir hierfür den iF Design Award vom iF International Forum Design (Kategorie Produkt). Der kommt natürlich gleich zu unserer Trophäensammlung dazu. Wo sich schon vier Awards für den Gira E3 tummeln und auf den Neuzugang freuen: DDC – Gute Gestaltung 2017 (Auszeichnung in der Kategorie Produkt), German Design Award 2017 (Excellent Product Design Building), Good Design™ Award 2016 (Best Consumer Design Products) und Iconic Awards 2016 (Product Building Technologies). Wir freuen uns mit und jagen und sammeln weiter …

Mehr zum Gira E3

16. Jan 2017

Designklassiker in neuer Variante
Gira E2 in Edelstahl

Preisfrage: Kann man einen Designklassiker noch besser machen? Kann man! Haben wir uns jedenfalls gesagt und das Gira Design-Team an die Serie Gira E2 gesetzt. Heraus kam Gira E2 in Edelstahl! Gerade rechtzeitig zur BAU 2017, die den angemessenen Rahmen bildet, ihn erstmals vorzustellen. Denn die BAU ist die Architektenmesse schlechthin. Und unser Gira E2 gilt als der Architektenschalter par excellence. Schon seit 1998.

Mehr

2. Nov 2016

Ein Grund zum Feiern
50 Jahre Gira Flächenschalter

Feste soll man ja bekanntlich feiern wie sie fallen. Da kommen uns 50 Jahre Gira Flächenschalter gerade recht. Tatsächlich brachte Gira 1966 – übrigens als erster Hersteller – den Flächenschalter auf den Markt. Anlass für uns, einen kurzen Blick zurückzuwerfen.

Mehr

Populäre Tags

Newsletter

Einmal monatlich die aktuellsten Meldungen über Gira lesen

Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden.
Newsletter abonnieren

Neueste Downloads

weitere Downloads

Messetermine

weitere Messetermine

RSS-Feeds

Elektro-Handwerk

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen