Service
Elektro-Handwerk

Rufsysteme

20. Jul 2019

Gira für die Gesundheitswirtschaft (22)
Kliniken

Zeit ist knapp und entsprechend teuer. Das gilt für Kliniken und Krankenhäuser mehr denn je. Dort kann intelligente Gebäudetechnik aber das Personal entlasten und unterstützen – und zwar auf vielfältige Weise. Denn viele Funktionen im Raum kann der Patient selbst vom Bett aus steuern. Andere wiederum kann die Pflegekraft zentral im Dienstzimmerterminal auslösen – ohne eigens das Patientenzimmer aufsuchen zu müssen. Licht, Jalousien und Heizung lassen sich zudem automatisch steuern. Voraussetzung dafür sind Systemlösungen, wie sie die Gira System-Integratoren realisieren. Grundlage ist zumeist das herstelleroffene KNX System. Mit ihm verbinden sich alle Funktionen der Gebäudetechnik zu einem Gesamtsystem – bei Gira sogar in einem durchgängigen Design.

Für eine optimale medizinische Versorgung sollten die benötigten medizinischen Geräte möglichst nah am Bett angeschlossen sein. Selbstverständlich sind die Schalterprogramme von Gira mit den gängigen Bettenversorgungseinheiten kompatibel, so dass alle benötigten Funktionen darin integriert werden können. Zumal ein Schalter sehr viel mehr kann, als nur Licht ein- und auszuschalten. Über das Gira System 55 lassen sich mehr als 300 Funktionen der modernen Elektroinstallation in die Abdeckrahmen der Schalterprogramme von Gira installieren. Die Gira Tastsensoren steuern sogar Komponenten des KNX Systems.

Mit intelligenter Gebäudetechnik lässt sich vieles zentral bedienen und regeln. Ein Beispiel: Zum Sortiment des Gira Rufsystems 834 Plus gehört das Zimmerterminal, die zentrale Bedieneinheit für das Patientenzimmer. Über dieses Terminal mit seinen großflächigen Tasten kann der Patient, dem es in seinem Zimmer zu warm ist, einen Ruf auslösen, der an das IP-DECT-Telefon weitergeleitet wird. Per Wandbediengerät Gira Control 9 Client 2 können dann die Fenster geöffnet und die Heizung heruntergeregelt werden – und zwar von der Pflegekraft, die dazu das Dienstzimmer nicht verlassen muss.

Damit Patienten, Pflegekräfte, Ärzte und auch Besucher in Kliniken den Überblick behalten, bietet Gira für Krankenhausflure Orientierungshilfen an. Die Gira LED-Orientierungsleuchten mit Piktogramm beispielsweise zeigen zuverlässig den Weg. Sie sind für die Gira Schalterprogramme Standard 55, Event, Esprit und E2 erhältlich. Daran einstellen lassen sich die Lichtfarben Weiß, Blau, Rot, Grün oder Orange. Auch die Helligkeit lässt sich regulieren und so den individuellen Bedürfnissen anpassen.

Die Zimmersignalleuchte aus dem Gira Rufsystem 834 bzw. Gira Rufsystem 834 Plus zeigt im Flur an, ob im Patientenzimmer Hilfe benötigt wird oder ob sich eine Schwester respektive ein Arzt im Raum aufhalten. Die Signalleuchte passt in die Rahmen der Gira Schalterprogramme. Das Gira Flur-Display informiert über ausgelöste Notrufe und zeigt zudem Datum sowie Uhrzeit an.

Hygiene wird im Krankenhaus großgeschrieben. Aber konventionelle Schalter werden hier von vielen Menschen betätigt, was dem hygienischen Schutz eher abträglich ist. Mit dem Gira Sensotec dagegen lassen sich das Licht berührungslos einschalten und sogar Türen öffnen – mit einer Handbewegung in der unmittelbaren Nähe des Geräts. Die Übertragung von Keimen wird dadurch zuverlässig unterbunden.

16. Jul 2019

Gira für die Gesundheitswirtschaft (20)
Pflegeeinrichtungen

Pflegebedürftige Menschen sind in besonderem Maße auf eine gesicherte Wohnumgebung angewiesen. In einem Pflegeheim sollten sie sich – im Rahmen ihrer individuellen körperlichen Fähigkeiten – weitestgehend frei und mobil bewegen können. Intelligente Lösungen von Gira sorgen aber nicht nur für mehr Sicherheit und Lebensqualität der Bewohner, sie entlasten auch das Personal von Aufgaben, indem sie vieles automatisch regeln – so bleibt mehr Zeit für die persönliche Pflege.

Eine wichtige elektrotechnische Grundfunktion in Pflegeheimen ist die barrierefreie Bedienung von Lichtschaltern. Sie ist nach DIN 18040 in Einrichtungen dieser Art sogar vorgeschrieben. Um dieses Ziel zu erfüllen, können die kontrastreichen oder farbigen Rahmen verschiedener Gira Schalterprogramme installiert werden – sie heben sich deutlich sichtbar von der Wand ab.

Wippschalter und -taster mit großen, abtastbaren Symbolen für Licht, Klingel und Tür erleichtern Menschen mit vermindertem Sehvermögen das Leben. Zusätzlich kann ein Akustik-Element eingesetzt werden. Dann ist auch das Einschalten des Lichts deutlich zu hören, während beim Ausschalten kein akustisches Signal ertönt.

Gira bietet zahlreiche weitere Produkte an, die den Bewohnern eines Pflegeheims ein Plus an Sicherheit garantieren. Dazu gehört die SCHUKO-Steckdose – wahlweise auch mit integriertem erhöhten Berührungsschutz – sowie LED-Orientierungsleuchten oder der Gira Sensotec LED. Die beiden letztgenannten Geräte verbessern die Orientierung im Dunkeln, so dass die Bewohner auch nachts sicher ihren Weg finden.

Der Gira Automatikschalter schaltet selbsttätig das Licht ein, sobald jemand den Raum betritt, und wieder aus, wenn er verlassen wird. Außerdem lässt sich eine tageslichtabhängige Steuerung in die Beleuchtung einbinden. Bei ihr wird das Licht bei vorgegebenen Helligkeitswerten selbsttätig ein- oder ausgeschaltet.

Entlastung für das Personal garantiert die automatische Steuerung von bestimmten gebäudetechnischen Funktionen: Licht und Beschattung in einzelnen Räumen oder einem Gebäudeteil zentral schalten und regeln, Raumtemperaturen anpassen nach Bedarf, Fenster und Tür überwachen sowie Statusmeldungen über die Aktivität in einem Zimmer (Vitalitätskontrolle) zu erhalten sind nur einige der Möglichkeiten, die sich heute realisieren lassen.

Besonders leistungsfähig und daher auch für Pflegeeinrichtungen geeignet ist das kabelgebundene KNX System. Es kann beispielsweise unterschiedliche Anforderungen in verschiedenen Raumsituationen regeln. Über den Gira Tastsensor 3 – dahinter verbirgt sich ein intelligenter Schalter – können für Tätigkeiten des Pflegepersonals, Familienbesuche oder Tag- und Nachtfunktion mehrere Raumszenarien gespeichert und per Tastendruck einfach abgerufen werden. Beispiel: Für die morgendliche Pflege wird belebendes Licht mit einem hohen Blauanteil hochgedimmt und zugleich das Fenster geöffnet.

Der Gira HomeServer, das leistungsstarke „Gehirn“ einer KNX Installation, garantiert, dass auch verschiedene Systeme, die in einer Pflegestation zum Einsatz kommen, problemlos aufeinander abgestimmt werden können und dann zuverlässig zusammenarbeiten. Dazu bindet der Server Funktionen der Gebäudetechnik, der Türkommunikation und andere IP-Technologien ein, die alle leicht über eine Nutzeroberfläche (Interface) bedienbar sind. Der Zugriff erfolgt wahlweise über fest installierte Geräte – wie etwa den Gira G1 – als auch mobil per Tablet oder Smartphone.

Mit den Gira Rufsystemen und Notrufsets kann bei Bedarf jederzeit ein Ruf ausgelöst und bei entsprechenden Geräten auch die Kommunikation zwischen Bewohner und dem Personal aufgenommen werden. Die Pflegekraft kann den Notruf am Dienstzimmerterminal entgegennehmen und dann im Gespräch klären, welche Schritte eingeleitet werden müssen.

27. Feb 2019

Gira für die Gesundheitswirtschaft (2)
Gira Rufsysteme

Es gibt Sicherheit und verbindet Menschen miteinander: Das Gira Rufsystem 834 Plus ermöglicht sowohl Hilferufe als auch Gespräche in Einrichtungen der Gesundheitswirtschaft. Es erfüllt die vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Anforderungen und bietet eine hohe Funktions- und Betriebssicherheit nach DIN VDE 0834 – deshalb der Name "Rufsystem 834".

Die Sprachfunktion erleichtert die Kommunikation zwischen Personal und Patienten oder einem pflegebedürftigen Menschen. Dadurch wird das Personal im Arbeitsalltag entlastet und mehr Komfort für beide Seiten generiert. Mit dem Gira Rufsystem 834 Plus lassen sich Kleinanlagen für nur eine Station ebenso realisieren wie Großanlagen für ganze Gebäude.

Die Doppelfunktion besteht darin, Hilferufe auszulösen und Gespräche in exzellenter Sprachqualität zu führen – dank digitaler Echounterdrückung auch in den Sanitärbereichen, wo Schallwellen von den Wänden oft stark reflektiert werden.

Ein Riesenvorteil für den Elektrofachmann ist die besonders einfache Installation: Durch ein neu entwickeltes Plug-and-Play-Konzept samt einer intuitiv bedienbaren Software kann das Gira Rufsystem 834 Plus fehlerfrei montiert und ganz leicht in Betrieb genommen werden. Auch Verwaltung und Wartung des gesamten Systems werden dadurch erleichtert.

Das Rufsystem setzt sich aus vier Grundbestandteilen zusammen: (1) Das Zimmerterminal ist die zentrale Bedieneinheit für Patienten- oder Bewohnerzimmer. Seine großflächigen Tasten markieren die Anwesenheit von Pflegepersonal oder Arzt und dienen darüber hinaus zum Auslösen von Rufen und Notrufen. Die wichtigsten Informationen werden auf einem integrierten Display mit Hintergrundbeleuchtung angezeigt.

(2) In Sanitärräumen herrschen besonders hohe Sicherheitsanforderungen. Deshalb müssen dort Zugtaster und/oder pneumatische Ruftaster zur Ruf- und Notrufauslösung eingesetzt werden. Der Zugtaster kann dabei an der Wand und der Decke montiert sein. Zusätzlich installiert sein muss ein Abstelltaster, damit sich der ausgelöste Ruf innerhalb des Raums vom Pflegepersonal abstellen lässt. Um auch in Sanitärräumen eine Sprachfunktion zu ermöglichen, ist optional der Gira Abstelltaster Plus mit dem Sprachmodul Plus erhältlich.

(3) Im Flur sind die Zimmersignalleuchten in der Nähe der Tür angebracht. Sie dienen der Anzeige von bestimmten Informationen, wobei jede Farbe ihre eigene Bedeutung besitzt. Zusätzliche Flur-Displays informieren über ausgelöste Notrufe und zeigen Datum und Uhrzeit an. Auch sie sind für Decken- und Wandbefestigung erhältlich. Mit einem speziellen Türmodul lässt sich eine Sprachverbindung von der Zugangstür aus bis zum Dienstzimmer in einer geschlossenen Abteilung aufbauen, beispielsweise innerhalb einer Intensiv- oder Quarantänestation.

(4) Das Dienstzimmerterminal "Arztruf und Anwesenheit Plus" ist die zentrale Bedieneinheit im Dienstzimmer. Hier laufen die Informationen aus den verschiedenen Zimmern zusammen.

Alle Funktionen des Gira Rufsystems 834 Plus sind in die Gira Schalterprogramme integriert. Das bedeutet Einheit im Design für die gesamte Elektroinstallation im Gebäude. Und eine große Freiheit bei der Wahl der Farb- und Rahmenvarianten. Besonders geeignet für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen sind die pflegeleichten Rahmenvarianten in Reinweiß glänzend oder in Cremeweiß glänzend.

Mehr zu den Gira Rufsystemen

22. Apr 2018

Digitale Unterstützung in der Pflege
Studie belegt Zustimmung

Schon heute sind über drei Millionen Menschen pflegebedürftig. Allein in Deutschland – Tendenz steigend. Fest steht, dass sich der Bedarf für die Versorgung Pflegebedürftiger weiter erhöhen wird. Dem steht entgegen, dass die Zahl derjenigen, die privat oder beruflich pflegen können oder wollen, rückläufig ist. Ein Ausweg aus diesem Dilemma kann die vermehrte Nutzung von digitalen Technologien sein.

Realisieren lassen sich solche Lösungen auch mit intelligent vernetzter Gebäudetechnik – für die Bereiche Wohnkomfort und Sicherheit, beispielsweise durch Automatikfunktionen (Licht- und Jalousiesteuerung) und Alarmfunktionen (Rauchwarn- und Bewegungsmelder). Sie bieten Pflegebedürftigen die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu führen.

Der Erfolg entsprechender digitaler Anwendungen hängt jedoch entscheidend davon ab, wie hoch die Akzeptanz dieser Techniken bei den Nutzern ist. Darum hat das "Zentrum für Qualität in der Pflege" (ZQP) in einer repräsentativen Befragung mit 1.000 Teilnehmern untersucht, wie sie digitale Anwendungen in der Pflege einschätzen.

Das Ergebnis: Die Mehrheit der Befragten sieht den Einsatz digitaler Pflege-Technik generell positiv. Knapp zwei Drittel erkennen darin eher Chancen, bei einem Viertel überwiegen dagegen die Bedenken. Der Einsatz technischer Anwendungen in der Wohnumgebung – das sogenannte Ambient Assisted Living (AAL) – findet dagegen eine überdurchschnittlich hohe Befürwortung (74 %). Die höchste Zustimmung (93 %) erhielten Rauchmelder mit integrierter Herdabschaltung.

Doch es werden auch Bedenken geäußert, wenn es um die digital unterstützte Pflege geht. So stimmen 43 % "voll und ganz" und weitere 32 % "eher" der Aussage zu, dass sie Bedenken bezüglich des Umgangs mit persönlichen Daten haben. 54 % sorgen sich, dass die eingesetzte Technik nicht verlässlich ist.

Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender des ZQP, kann das nachvollziehen: "Datensicherheit ist natürlich eine zentrale Anforderung. Für die breite Akzeptanz digitaler Lösungen ist am Ende entscheidend, dass diese praktikabel und sicher sind." Das klingt uns vertraut – exakt diese Einschätzung gilt generell für Smart Home-Anwendungen. Für das intelligente Haus trifft aber leider auch zu, was Ralf Suhr für die Pflege sieht: "Technologische Potenziale, die zur Unterstützung und sogar Verbesserung des Pflege- und Versorgungsprozesses vorhanden sind, werden oft verkannt – in manchen Debatten auch irrationale Ängste dazu geschürt."

Bleibt hinzuzufügen, dass Gira nicht nur zahlreiche Produkte und Lösungen für die intelligente Gebäudesteuerung im Portfolio hat, sondern mit dem Gira Rufsystem 834, dem Gira Rufsystem 834 Plus, dem Gira Notrufset und dem Gira Notrufset Funk verschiedene Notrufsysteme anbietet, die einen Hilferuf innerhalb von bzw. aus Wohnungen heraus ermöglichen.

Hier geht es zur Studie im Auftrag des Zentrums für Qualität in der Pflege

Populäre Tags

Newsletter

Einmal monatlich die aktuellsten Meldungen über Gira lesen

Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden.
Newsletter abonnieren

Neueste Downloads

weitere Downloads

Messetermine

weitere Messetermine

RSS-Feeds

Elektro-Handwerk

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen