Downloads & Software-Updates


Kategorie

Gira Experte

zurück

Bestell-Nr. 0529 00, 2075 00

ZIP, 222.315 Kb

Version: 4.0

Datum: 28.03.2013

Download

Die Experten-Software 4.0 ist in Verbindung mit HomeServer 4 / FacilityServer zu verwenden.

 

Experte Software Version 4.0

  • Zusammenführung der Experten-Versionen 2.8 und 2.10 zu einer gemeinsamen Version
  • Geräteauswahl unter Projekteinstellungen zusammen geführt.
  • HS-Monitor unter Tools verfügbar.
  • BCU  mit VendorID: 0x135E und ProductID: 0x0025 ergänzt.

 

Bugfix

  • Browser-Plugin: Speicherproblematik behoben.
  • Kamera-Plugin: Kamerainstanz ist nur bei Sichtbarkeit aktiv.
  • TKS-Plugin: Sichtbarkeit auch auf den ersten Reiter des Quadranten.
  • Diagramm-Plugin: Neue Berechnung bei fest vorgegebenen Grenzen der Y-Achse (Obergrenze von 100 möglich).

 

Firmware

  • Anpassung an HomeServer 4: Neuer Linux-Kernel 2.6 für HomeServer 2/HomeServer 3.
  • Iso für HS2.NET entfällt. Diese Gerätegeneration kann nicht weiter unterstützt werden.

 

QuadClient

  • Neues Template SDK eingeführt
  • Neue Funktionalitäten bei den Menükacheln:
    • Neue Symbole für Menü-Kacheln verfügbar.
    • Integration der Hauptmenü-Symbole 5-100 im Standardumfang.
    • Aufruf der Gebäudestruktur als flache oder strukturierte Liste (Steigerung der Übersichtlichkeit bei Navigation durch das Gebäude).
    • Sprung im Gebäudeteil als flache oder strukturierte Liste (Steigerung der Übersichtlichkeit bei Navigation durch das Gebäude).
    • Ausblenden von Gebäudeteilen oder Räumen aus der Gebäudestruktur. Somit sind diese Funktionen nur über einen direkten Einsprung über eine Hauptmenükachel möglich.
    • Anzeigetyp: LED AN/AUS mit 6 unterschiedlichen Farben.
    • Anzeigetyp: LED Mehrfarbig mit sechs unterschiedlichen Farben über Wert gesteuert.
    • Anzeigetyp: Zählerfeld mit drei Digits.
    • Anzeigetyp: PIN-Schutz. Aktion wird nur bei richtigen PIN ausgeführt.
  • Design 0 für Android App eingeführt.
  • Neue Plugins für:
    • RSS-Feed: Abruf mit eingebetteten Bildern (RSS Feedreader 2.0). Webaufruf der Seite möglich.
    • eMail: Mail wird nicht mehr über ein Popup angezeigt sondern im Quadranten (Bessere Lesbarkeit). Anzeige von html Mail möglich.
    • Wetter: Internationales Wetter. Darstellung farbig oder schwarz/weiß. 3-Tages- Ansicht und Tagesansicht unterteilt in Vormittag, Nachmittag und Abend. Registrierung des Dienstes im HomeServer-Portal notwendig (http://www.homeserver.gira.com) .
    • PlugIn Wertanzeige - QuadConfig: K.-Objekte können nun via Drag&Drop zugewiesen werden.
  • Bisher verwendete (starre) Tamplates in Ordner „Alt“ verschoben. Diese werden von Android nicht unterstützt.
  • Neue Templates (dynamisch, nach neuem SDK v2.1) erstellt.
    • Allgemeines: Tastenbeschriftung, Farben, Einheiten konfigurierbar. Tastenbeschriftungen werden in die Aktionsauswahl der Zeitschaltuhr übernommen.
    • Neue Templates: Dimmer Plus, Schalten mit PIN-Abfrage, Schalten mit Sperrfunktion / Automatik, Schalten mit Zähler, Schalten mit Zwang, Schalten Plus, Fenster/Tür Plus, Heizung Plus (Sollwertvorgabe), Heizung Plus (Betriebsartenumschaltung), Sensor mit Grenzwert, Rollladen/Markise/Dachfenster, PIN, Audio Volume, HS Szene, Lichtszene Nebenstelle, Sequenz Plus, Jalousie mit Lamellenverstellung, Werteingabe plus, Textanzeige plus.
  • Neue Symbole für Konfiguration (und Erstellung) von Templates verfügbar.
  • Langer Tastenduck und Repeat-Funktion wird von Templates unterstützt.
  • Konvertierung von starren in dynamische Templates eingeführt.
  • Möglichkeit eingeführt, Templates einzeln zu konvertieren.
  • Möglichkeit eingeführt, alle im Projekt verwendeten Templates zu konvertieren.
  • Ausgabe des Ergebnisses der Template-Konvertierung eingeführt.
  • Steuerung der Sichtbarkeit von Templates über KO-Objekt (Queryfunktion).
  • Steuerung der Zeitschaltuhr über externes KO-Objekt.
  • Versionsinfo auf der Systemseite: Anzeige der QC-Version, der verwendeten Plugins und Templates mit Versionsnummer.
  • Import-Funktion verhindert das Importieren von Templates, PlugIns und Menüsymbolen mit gleicher Versionsnummer (Änderungen an Templates, PlugIns und Menü-Symbolen müssen eine neue Versionsnummer erhalten).
  • Löschen von importierten Templates, PlugIns und Menü-Symbolen wird unterstützt.

 

HomeServerPortal

  • Portal wurde komplett überarbeitet
  • DynDNS Dienst steht zur Verfügung (Einbindung von z.B. AVM Fritzbox möglich)