Downloads & Software-Update

Gira Experte

Experte Version 4.4.0

Die Experten-Software 4.4.0 ist in Verbindung mit folgenden Endgeräten zu verwenden:

  • HomeServer 4
  • FacilitiyServer 4
  • HomeServer 3
  • FacilityServer 3
  • HomeServer 2
  • Iso für HS2.NET entfällt. Diese Gerätegeneration kann nicht weiter unterstützt werden.

 

QuadClient / QuadConfig

Verbesserung

  • Erweiterung der Importfunktion im QuadConfig
    Automatisierter Import von Funktionsvorlagen, PlugIns und Icons aus dem Projekt-Backup beim Verwenden eines  Bestandsprojektes in einer neuen Version der Experten-Software bzw. des QuadConfig.
  • Erweiterung der Funktionsvorlage Schalten plus 1-101
    Es gibt nun die Option, abweichende Texte bei Verwendung der Zeitschaltuhr zu parametrieren. Option: Texte Zeitschaltuhr abweichend

 

Korrekturen im QuadClient

  • Korrigiert einen Fehler, durch den die Datumsanzeige auf Französisch und Italienisch nicht korrekt dargestellt wurde.
  • Korrigiert einen Fehler, durch den das Menü-Symbol „Schloss“ beim Scrollen auf dem Bildschirm kleben blieb.
  • Korrigiert einen Fehler, durch den das Deaktivieren von Zeitschaltuhren über Kommunikationsobjekte auf Polnisch fehlerhaft war.
  • Korrigiert einen Fehler, durch den der QuadClient nur sehr langsam reagierte, nachdem er länger nicht Bedient wurde.
  • Korrigiert einen Fehler, in der Funktionsvorlage 1-122, durch den der Slider bei einer Schrittweite zwischen 0 und 1 nicht bedienbar war.
  • Korrigiert einen Fehler im PlugIn RSS-Feed-Reader, durch den Feeds ohne Items eine Exception generierten.
  • Korrigiert einen Fehler im PlugIn Werteanzeige/Wetterstation, durch den versetzte Kacheln bei Positionierung an erster Stelle im Quadranten dargestellt wurden.

 

Korrekturen im QuadConfig

  • Korrigiert einen Fehler, durch den beim Importieren von Funktionsvorlagen über die globale Bibliothek die verwendeten Zeitschaltuhren falsch zugeordnet wurden.
  • Korrigiert einen Fehler, durch den die Nutzung von Min- und Max-Grenzwerten im Kommunikationsobjekt eine Warnung erzeugten.
  • Korrigiert einen Fehler in der Funktionsvorlage „Schalten plus 1-101“, durch den ein falsches Symbol „Status an“ als Default verwendet wurde.
  • Korrigiert einen Fehler, durch den die Einstellung „Exportieren in iPhone/iPad/Android“ im Raum nicht korrekt in die „Client_project.xml“ übernommen wurde.
  • Korrigiert einen Fehler, durch den die Einstellung „Exportieren in iPhone/iPad“  im Raum nicht korrekt in die „client_project.xml“ übernommen wurde.
  • Korrigiert einen Fehler, durch den Konfigurationen nach dem Speichern nicht übernommen wurden.
  • Korrigiert einen Fehler in der Funktionsvorlage „Werteingabe plus 1-125“, durch den eine Min-Max-Warnung erzeugt wurde, obwohl die Grenzen korrekt waren.
  • Korrigiert einen Fehler, durch den das Neuanlegen eines Projekts zu einer Fehlermeldung führte -> „Es wurde kein Design ausgewählt.“
  • Korrigiert einen Fehler, durch den die Auswahl von Schrittweite „0“ zu einer Fehlermeldung im Error Log führte.
  • Korrigiert einen Fehler, durch den keine Speicherung erfolgte, trotzdem Änderung in der Reihenfolge der Unterelemente in einem PlugIn vorgenommen worden waren.

 

Experte Software 4.4.0

  • Korrigiert einen Fehler, durch den keine Aktion ausgelöst wurde, wenn versucht wurde, ein verwendetes Kommunikationsobjekt über die Entfernen-Taste zu löschen.
  • Korrigiert Verzeichnisse und Versionsstände von Liesmich- und Readme- Dateien.
  • Korrigiert einen Fehler, durch den bei der Neuprogrammierung ein Verlust der Remanentdaten die Folge war.
  • Korrigiert einen Fehler, durch den die Remanentdaten nicht gespeichert wurden.
  • Korrigiert einen Fehler in der Übersetzung der englischen Texte vom Logikbaustein „Heizen – 9079“ und „Kühlen – 9087“

 

Bestell-Nr. 0529 00, 2075 00

ZIP, 245.638 Kb

Version: 4.4.0

Datum: 07.12.2015

Download

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen