Porsche Arena / Schleyer Halle
Kompetenzen
Energieberatung, KNX, Notbeleuchtung, Visualisierung
Marken
Gira
Im Stuttgarter Neckar-Park betreut SYS.TEC eines der großen Eventzentren Europas: Das Hallenduo Porsche-Arena und Hanns-Martin-Schleyer-Halle. 2006 wurde die Porsche-Arena eröffnet und die Schleyer-Halle modernisiert. SYS.TEC richtete damals das Visualisierungssystem in beiden Hallen ein und ist seither als Partner vor Ort zuständig für die Wartung und den reibungslosen Betrieb.
Schleyer-Halle
Die 1983 erbaute Multifunktionshalle fasst bis zu 15.500 Besucher. Damit gilt sie als die größte Veranstaltungshalle in Süddeutschland. 2006 wurde die Schleyer-Halle umfassend modernisiert. Seither steuert das von SYS.TEC programmierte KNX-System die Beleuchtungstechnik der Halle. Ein Zwischenbau verbindet die Schleyer-Halle mit ihrer 2006 ergänzten „Schwester“, der Porsche-Arena.
Porsche-Arena
Die Mehrzweckarena umfasst 9.400 m² und bietet Platz für rund 7.500 Besucher. Vom Tennis-Turnier über Boxkämpfe, Eishockey-Spiele bis zu Konzerten, Hauptversammlungen oder Parteitagen finden in der Stuttgarter Porsche-Arena unterschiedlichste Veranstaltungen statt. Das von SYS.TEC umgesetzte KNX-Bussystem steuert die modulare Beleuchtungstechnik der Halle. Über ein zentrales Bedienfeld lassen sich vorprogrammierte Szenarien aufrufen, zum Beispiel Aufbau-, Putz-, Sicherheits- oder Außenbeleuchtung. Auch die gesamte Gebäudeleittechnik (GLT) ist dank der übersichtlichen Visualisierung einfach zu überblicken. Zwei redundant angeordnete FacilityServer gewährleisten einen störungsfreien Betrieb.