Martin Mechanic
Kompetenzen
Dali, KNX, SPS, Visualisierung
Marken
Gira
Von der Vorrichtung bis zur komplexen Anlage: MartinMechanic bietet seinen Industriekunden 3D-und Elektrokonstruktion, Fertigung, Montage, Programmierung und Erstinbetriebnahme unter einem Dach. Bürogebäude, Fertigung und Lager sind in einem Komplex untergebracht. SYS.TEC erstellte die Visualisierung inklusive Tageslicht-abhängiger Lichtsteuerung plus Automatisierung von Beschattung und Raumklima.
Helligkeitsbedingte Lichtsteuerung
Die individuell einstellbare Lichtsteuerung umfasst sechs Stufen. Sie misst den Lux-Wert im Raum und steuert auf dieser Basis die elektrische Beleuchtung. Das ist komfortabel und spart Energie.
Ein Beispiel:
< 5000 Lux = Beleuchtung 100% = Stufe 5
5000 Lux bis 20.000 Lux = Beleuchtung 80% = Stufe 4
20.001 Lux bis 40.000 Lux = Beleuchtung 60% = Stufe 3
40.001 Lux bis 80.000 Lux = Beleuchtung 40% = Stufe 2
80.001 Lux bis 100.000 Lux = Beleuchtung 25% = Stufe 1
> 100.000 Lux = Beleuchtung 0% = Stufe 0
Visualisierung bringt Vorteile
Bei MartinMechanic setzte SYS.TEC ein vorhandenes KNX-Bussystem neu auf und ergänzte eine umfassende Visualisierung. Das heißt: Ob Büro, Konstruktion, Programmierung, Fertigung oder Lager: Alle Bereiche können die Mitarbeiter zentral steuern und überblicken. Zeitfunktionen unterscheiden zwischen Betriebszeit, Pause und Feierabend. Beschattung und Heizung arbeiten Hand in Hand: Im Winter nutzt das Gebäude die Sonne zum Heizen der Räume, im Sommer hält es allzu große Wärme mithilfe der Beschattung fern.