Sporthalle Haubersbronn

Kompetenzen
Alarmanlagen, Dachfenster, Tore, Dali, DMX, Ela-Anlagen, Jalousie, Raffstore, Markise, KNX, Leittechnik, Lichtplanung, MSR-Technik, Netzwerkplanung/-administration, Notbeleuchtung, Photovoltaik, Rauchmelder, Telefonie/VOIP, Videoüberwachung, Visualisierung, Wetterstation

Marken
Gira, Warema

Mit ihrer Lauswiesenhalle kann das schwäbische Schorndorf-
Haubersbronn optimistisch in die Zukunft blicken: Die 1466
Quadratmeter große Sporthalle in Holzbauweise und
Passivhausstandard ist schon jetzt ein Sieger, was
Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit betrifft. Allein
mit der cleveren Vernetzung aller haustechnischen Gewerke
können bis zu 35% der herkömmlichen Betriebskosten eingespart
werden. Zudem muss der Betreiber seltener persönlich vor Ort
sein, da Störmeldungen automatisch übermittelt und
offenstehende Fenster und Türen aus der Ferne erkannt werden.
Verantwortlich für Konzeption und Ausführung der
Elektroinstallation und Gebäudeautomation zeichnete die Schlotz
GmbH, die mit ihrem durchdachten Projekt den Gira System-
Integratoren Award 2014 in der Kategorie „technische
Detaillösung“ gewonnen hat und für den Energieeffizienzpreis 2014
des ZVEH/ZVEI nominiert wurde.
Schließen